Чому саме «СЕНТРОН Powermanager»?
Прозорість для зниження витрат на електроенергію та підвищення доступності установок: SENTRON Powermanager дозволяє енергоменеджерам, енергетичним консультантам та менеджерам об'єктів контролювати споживання енергії в будівлях і установках, стежити за станом їх розподілу електроенергії та за якістю електроенергії, а також формувати звіти про експлуатаційне управління енергією відповідно до ISO 50001. Програмне забезпечення має все необхідне для комплексного управління енергією - від безпечного управління правами та широкого спектру типів звітів до гнучких оновлень програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення підтримує як пристрої SENTRON, так і всі інші пристрої, включаючи сторонні пристрої, з верхньою межею системи 1000 пристроїв на сервер.
Створіть більш всеосяжну цифрову електричну інфраструктуру
Додайте автоматизацію живлення, щоб покращити систему моніторингу електричної потужності. Контролюйте, контролюйте та оптимізуйте розподіл електроенергії за допомогою Siemens Sm @rtGear — нашої інтелектуальної платформи розподілу електроенергії та розподільних пристроїв. Дізнайтеся більше про наше програмне забезпечення Sm @rtGear.