Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

СЕНТРОН 3VA2 плюс і СЕНТРОН 3VA6 плюс МККБи

Встановлюючи нові стандарти з точки зору захисту, цифровізації, зручності використання, інноваційні автоматичні вимикачі SENTRON 3VA2 plus та 3VA6 plus (MCCB) пропонують плюс у можливостях для майбутнього, більш стійкого розподілу електроенергії в нових та існуючих установках.

Новий плюс в низьковольтному розподілі електроенергії

SENTRON 3VA2 plus та SENTRON 3VA6 plus, інноваційні вдосконалення широко використовуваних та перевірених на місцях MCCB SENTRON 3VA2 та SENTRON 3VA6, забезпечують надійні рішення для розподілу низької напруги у всьому світі.

Інноваційні пристрої забезпечують більшу прозорість, захист системи та безпеку персоналу, пропонують передові цифрові можливості та безперешкодно інтегруються в комунікаційні та програмні середовища.

Доступні з асортиментом електронних блоків руху (ЕТУ) та підтримуються добре розробленою, модульною та високогнучкою системою з більш ніж 500 аксесуарами, вони пропонують явний плюс у захисті, зручності використання, цифровізації та стійкості.

Сертифікована еквівалентність вимикачів відповідно до IEC 61439 також дозволяє використовувати ці MCCB для легкої інтеграції в існуючі установки.

Відчуйте плюс у можливостях

Автоматичні вимикачі з литого корпусу SENTRON 3VA2 plus та 3VA6 plus забезпечують особливо безпечну роботу розподілу електроенергії завдяки розширеним функціям захисту.

Розширити захист

Забезпечте надзвичайно високий рівень захисту завдяки інтегрованому режиму технічного обслуговування DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) та високоадаптованим параметрам параметрів перенапруги для цілеспрямованого, індивідуального захисту.

Відчуйте чудову зручність використання завдяки SENTRON 3VA2 plus та 3VA6 plus

Відчуйте надзвичайну зручність використання

Керуйте MCCB легко за допомогою інтегрованих інтерфейсів USB-C та Bluetooth®. Налаштуйте параметри, виконуйте оновлення мікропрограми та контролюйте стан пристрою, не відкриваючи кабіну за допомогою зовнішніх дисплеїв та інтегрованих веб-серверів.

Автоматичні вимикачі з литого корпусу SENTRON 3VA2 plus та 3VA6 plus легко інтегруються в системні та програмні середовища, а також у робочі процеси, а завдяки своїм цифровим опціям добре підготовлені до поточних та майбутніх вимог.

Забезпечуйте послідовну цифровізацію

Покладайтеся на цифрове підключення, щоб безперешкодно інтегрувати MCCB у цифрові системні та програмні середовища та передавати дані вимикачів до SENTRON Powercenter 3000 та SENTRON Powermanager для комплексного управління енергією.

Автоматичні вимикачі SENTRON 3VA2 plus та 3VA6, сертифіковані етикеткою Siemens EcoTech, роблять системи розподілу електроенергії більш стійкими.

Підвищення екологічності

Зробіть розподіл електроенергії більш стійким за допомогою автоматичних вимикачів, які є частиною системи Siemens EcoTech. Вони зберігають ресурси завдяки енергоефективній роботі, інтегрованому моніторингу стану та ліцензійним функціям.

Ідеально підходить для всіх застосувань і готовий до використання в усьому світі

Перевірені IEC SENTRON 3VA2 plus та UL, а також випробувані IEC SENTRON 3VA6 plus MCCB дозволяють ефективно впроваджувати орієнтовані на майбутнє систем розподілу електроенергії в широкому діапазоні застосувань у всьому світі.

СЕНТРОН 3ВА2 плюс

Перевірено відповідно до IEC 60947

Розроблені для застосувань із підвищеними вимогами, автоматичні вимикачі SENTRON 3VA2 plus зі схваленням IEC надійно виконують усі загальні завдання захисту.

Вони однаково підходять для фіксованого монтажу та технології виведення, вони вважаються еквівалентними MCCB SENTRON 3VA2 відповідно до IEC 61439. Це робить їх ідеальними для легкої заміни, оскільки існуючі аксесуари можуть продовжувати використовуватися без додаткових випробувань. Три різні електронні блоки включення (ETU) Серія дозволяє налаштовувати рішення для широкого спектру застосувань.

Автоматичні вимикачі SENTRON 3VA2 plus, які випускаються з трьома різними ЕТУ та мають схвалення IEC, надійно виконують усі завдання захисту в захисті рослин і генераторів.
Автоматичні вимикачі SENTRON 3VA6 plus характеризуються високою розривною здатністю, широкими додатковими функціями та затвердженням UL та IEC.

СЕНТРОН 3ВА6 плюс

Випробувано відповідно до UL 489 та IEC 60947

Розроблені для застосувань із підвищеними вимогами, автоматичні вимикачі SENTRON 3VA6 plus мають схвалення IEC та UL та надійно виконують всі загальні завдання захисту.

Вони однаково підходять для фіксованого монтажу та технології виведення, вони вважаються еквівалентними MCCB SENTRON 3VA6 відповідно до IEC 60947-2 та UL 489. Це робить їх ідеальними для легкої заміни без додаткових випробувань. Всі аксесуари для 3VA6 MCCB можна продовжувати використовувати. Чотири різних електронних блоків включення (ETU) серії дозволити широкий спектр застосувань.

Комплексне цифрове підключення

MCCB SENTRON 3VA2 plus та SENTRON 3VA6 plus забезпечують повну прозорість від подачі до польового рівня та безперешкодно інтегруються в існуючі системні та програмні середовища — від планування та введення в експлуатацію до моніторингу стану та обслуговування.

Їх численні інтерфейси забезпечують швидку та легку параметризацію та введення в експлуатацію без необхідності знань програмування. Нові бездротово підключені дисплеї, інтегровані у двері кабіни, дозволяють локально читати всі ключові робочі дані, не відкриваючи кабіну.

Окрім точного збору, передачі та візуалізації всіх відповідних даних для моніторингу на настільних або мобільних пристроях, SENTRON 3VA2 plus та SENTRON 3VA6 plus MCCB дозволяють бездротове підключення до приймачів даних SENTRON Powercenter 1100/2000 для інтеграції в системи енергоменеджменту вищого рівня. Нові модулі зв'язку з інтегрованим веб-сервером забезпечують прямий доступ до даних вимикача через IP-адресу і можуть безперервно забезпечувати блок відключення та підключені компоненти зовнішнім живленням.

Схема системи, що показує вимикачі SENTRON 3VA2 plus та 3VA6 plus та їх програмну інтеграцію.

Де сентрон 3ВА2 плюс і СЕНТРОН 3ВА6 плюс чудово

Незалежно від того, чи це моніторинг стану для більш ефективного обслуговування та підвищення доступності системи, надзвичайна адаптивність до мінливих вимог захисту чи інтегрований вдосконалений захист персоналу, автоматичні вимикачі SENTRON 3VA2 plus та SENTRON 3VA6 plus відкривають нові можливості.

Select...

Інтегрований режим обслуговування DAS+

Захистіть обслуговуючий персонал від спалаху дуги під час роботи в кабіні за допомогою DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Цей режим технічного обслуговування, інтегрований у MCCB SENTRON 3VA2 plus та SENTRON 3VA6 plus, активується через дисплей ETU або цифрові входи та забезпечує особливо чутливе відключення у разі несправності, автоматично зменшуючи параметри захисту до мінімуму.

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами