Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Догляд за пацієнтами без компромісів

Лікарня Сент-Джозеф у Берліні довіряла лікарняним системам Siemens під час впровадження найсучасніших технологій управління будівлями та розумних рішень для розподілу енергії, забезпечуючи безпечну та всебічну допомогу всім своїм пацієнтам, включаючи понад 4500 дітей, які народжуються тут щороку.

Прихильність до енергоефективності

Надійне енергопостачання робить можливим безпечний догляд за пацієнтами, але надійності недостатньо. Для того, щоб працювати економічно ефективно, лікарні також повинні надавати пріоритет енергоефективності. У 2011 році лікарня Святого Йосипа розпочала комплексний проект модернізації, уклавши угоду про енергоконтракти з Siemens, спрямовану на значне зниження енергоспоживання, витрат і викидів вуглецю.

Для нашої лікарні безпека постачання означає безпеку на майбутнє.
Крістофер Котрієнс, КТО, Лікарня Святого Йосипа

Використання цифровізації для надійної роботи

Лікарня Святого Йосипа та Siemens оновили систему управління будівлею лікарні та електропостачання. Низьковольтний розподільний пристрій SIVACON S8 у поєднанні з розумними компонентами та системою управління будівлею Desigo CC забезпечує безпечну та ефективну роботу.

Одинарна плитка - ОДИН - Булодінг X - Лікарня Святого Йосипа в Берліні - рядок 4 - чотири колони одинарні b202cc4a-1665-4dfc-98fb-fcf6d71ff41c__IMG-1216-rgb-72dpi_original.jpg

Стабільна безпека поставок

Система управління будівлею є життєво важливим інструментом для надійної роботи. Повідомлення про стан всіх дисциплін, включаючи пожежну безпеку та сторонню систему вентиляції, інтегровані в Desigo CC.

Одинарна плитка - ONE - Булодінг X - Лікарня Святого Йосипа в Берліні - Рядок 4 - чотири колони одинарні - dd25360f-579f-4565-a308-51f4afc2e966__IMG-1881-rgb-300dpi_original.jpg

Безпечний та ефективний розподіл електроенергії

Сент-Джозеф оцифрує розподіл електроенергії. Встановлено систему середньої напруги 8DJH та низьковольтний розподільний пристрій SIVACON S8, що підтримується формованими вимикачами SENTRON 3VA та повітряними автоматичними вимикачами SENTRON 3WL.

Одинарна плитка - ONE - Булодінг X - Лікарня Святого Йосипа в Берліні - Рядок 4 - чотири колони одинарні - 1819cdd0-9084-4d77-81b2-a1e4b2b75fe5__IMG-1401-rgb-300dpi_original.jpg

Оптимізація енергоспоживання

Оптимізація енергії так само важлива, як і безпека: вимірювальні прилади SENTRON, SENTRON Powercenter 3000 та інтеграція розподілу електроенергії в Desigo CC роблять споживання електроенергії в лікарні прозорим.

Одинарна плитка - ONE - Будівля X - Лікарня Святого Йосипа в - Берлін - Рядок 4 - чотири колони одинарні - b7a79fc9-2a39-470d-a0da-d28cad86b745__IMG-1749-rgb-72dpi_original.jpg

Цілодобовий моніторинг

Моніторинг системи управління будівлею 24/7 гарантує негайне усунення несправностей, навіть поза робочим часом технічного персоналу Святого Йосипа. Служба чергового обслуговування Siemens допомагає з експертизою та віддаленою підтримкою.

Лікарня перетворилася

Будучи педіатричною лікарнею з найвищим рівнем народжуваності в Німеччині, електропостачання Святого Йосипа та енергопостачання є обов'язковими для безпеки пацієнтів. Сьогодні інтегрована система управління будівлями лікарні забезпечує всебічний огляд її діяльності, а безпека енергопостачання забезпечує готовність до майбутнього.

Довіра — ключ до оптимізованої безпеки поставок

Лікарня Святого Йосипа та Siemens поділяють давнє партнерство, засноване на довірі. При модернізації систем енергорозподілу та управління будівлею під час поточної експлуатації особливо важливо, щоб партнер точно знав, як працює лікарня. Тому що в гіршому випадку помилка може загрожувати безпеці пацієнта.

Article Block right - ONE - Buliding X -  St. Joseph Hospital in Berlin - Line 6 -  90369fac-732b-480f-a5b0-babe224f0120 IMG-2139-rgb-300dpi original

Андреас Франке, Siemens AG та Себастьян Віденгаупт, лікарня Святого Йосипа, Берлін

- Infographic-showing-that-St-Joseph-hospital-comes-along-with-more-than-300000-EUR-energy-cost-savings-per-year-as-well-as-more-than-1300-t-CO2-savings-per-year.

Зобов'язання щодо сталого розвитку продовжується

Цілі надійного та ефективного енергопостачання, які були встановлені на початку проекту, були значно перевищені в 2012-2021 роках, із середньою економією приблизно 340 000 євро на рік. Водночас вжиті заходи дозволили скоротити викиди вуглецю на об'єкті в прогнозованому діапазоні 1300 т/год; подальше скорочення приблизно на 400 т/год було досягнуто шляхом переходу на газову експлуатацію та встановлення комбінованого теплоенергетичного агрегату (ТЕЦ).