Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Перемикання та захист постійного струму

Напівпровідниковий автоматичний вимикач SENTRON 3QD2 (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, напівпровідниковий автоматичний вимикач постійного струму, спеціально розроблений для застосування постійного струму (DC), забезпечує безпечний, надшвидкий і без дуги захист від перевантажень і коротких замикань. Автоматичний вимикач постійного струму відповідає вимогам EN IEC 60947-10.

Візуальний продукт напівпровідникового цируцитного вимикача SENTRON 3QD2 (SCCB)

Навіщо використовувати автоматичні вимикачі постійного струму SENTRON 3QD2?

Безпечне переривання постійного струму (DC) пред'являє значно вищі вимоги до технології захисту, ніж змінний струм (AC). Звичайні електромеханічні пристрої захисту швидко досягають своїх меж, особливо у разі високих пускових струмів, перенапруг або короткого замикання. Спеціально розроблений для застосування постійного струму, автоматичний вимикач постійного струму на основі напівпровідників SENTRON 3QD2 виявляє несправності протягом мікросекунд. SCCB перериває струм в тисячу разів швидше, ніж звичайні механічні вимикачі - повністю електронні та без дуг. Це захищає компоненти, системи та джерела енергії, одночасно підвищуючи експлуатаційну та безпеку персоналу.

Автоматичний вимикач постійного струму поєднує функції декількох компонентів в одному пристрої - від захисту, комутації та відключення до зв'язку, дистанційного керування та моніторингу енергії та навантаження. Функціональність вимикача постійного струму може бути масштабована та адаптована до конкретних застосувань за допомогою параметризації.

Ключові переваги

Забезпечити оптимальну безпеку та захист

Захистіть компоненти, сектори та всю шину постійного струму в застосуваннях постійного струму за допомогою автоматичних вимикачів постійного струму: SCCB, що відповідає IEC 60947-10, забезпечує надшвидке виявлення несправностей та переривання струму без дуги протягом мікросекунд.

Скористайтеся перевагами двонаправленої роботи

Переваги ефективної гнучкості: SENTRON 3QD2 SCCB може автоматично адаптуватися до напрямку потоку енергії, наприклад, під час зарядки або розрядки систем зберігання акумуляторів або під час процесів відновлення енергії в системах приводу.

Забезпечити прозорість через спілкування

Забезпечити підвищену безпеку завдяки постійному обміну інформацією: модуль зв'язку SCCB передає дані в режимі реального часу системам вищого рівня через Modbus TCP та PROFINET для повної видимості та швидкого реагування.

Рекомендовані можливості

Ілюстрація розподільного щита з встановленими напівпровідниковими автоматичними вимикачами SENTRON 3QD2. Інсталятор дає палець вгору.

Заощаджуйте цінний простір у вашому низьковольтному розподільному щиті

Скорочення вимог до простору, а також зусиль з монтажу та електропроводки: багатофункціональний та параметризований SENTRON 3QD2 SCCB поєднує функції численних окремих компонентів в єдиному функціонально масштабованому пристрої.

Ілюстрація двох рук, що тримають планшет з екраном параметризації напівпровідникового автоматичного вимикача SENTRON 3QD2.

Адаптуйте параметри параметрів до ваших потреб

Налаштуйте захист автоматичного вимикача постійного струму SENTRON 3QD2 відповідно до вашої конкретної програми: Ви можете індивідуально налаштувати параметри захисту та відповіді SCCB за допомогою SENTRON Powerconfig.

Ілюстрація щасливого оператора, що стоїть перед годинником і перекресленим гайковим ключем.

Насолоджуйтесь експлуатацією з низьким рівнем обслуговування та тривалим терміном служби

Виграйте від довгострокової надійності та видатної довговічності автоматичного вимикача постійного струму при частому перемиканні завдяки надійній технології комутації на основі напівпровідників без механічного зносу деталей.

Select...
Чоловік і жінка в світловідбиваючому одязі проходять повз ряд серверних стійок по обидва боки від них.

Надшвидкий захист постійного струму для центрів обробки даних AI

Стійки AI з номінальною потужністю понад 1 МВт вимагають високоефективної системи розподілу електроенергії постійного струму 800 В з мінімальними втратами перетворення. Автоматичний вимикач постійного струму SENTRON 3QD2 усуває несправності протягом мікросекунд. Це забезпечує стабільну роботу шини постійного струму, захищає чутливі електронні навантаження від провисання напруги та порушень живлення, а також зменшує попит на аварійне живлення.

Прочитайте технічний документ

Поширені запитання