Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Низьковольтне перемикання і захист

Напівпровідникова технологія

Завжди випереджає пік завдяки повністю електронному та надшвидкому перемиканню: Інноваційна комбінація напівпровідникової технології, мікроконтролера та інтелектуальних алгоритмів забезпечує оптимальний вибірковий захист, підвищену експлуатаційну надійність та підвищену доступність установки та системи.

Ультрашвидке перемикання до появи піків струму

Незалежно від короткого замикання або високого пускового струму: наші нові повністю електронні вимикачі надійно реагують менш ніж за мікросекунду. Завдяки інноваційному поєднанню напівпровідникових компонентів, датчиків, мікроконтролерів та інтелектуальних алгоритмів вони відкривають нові перспективи в низьковольтному комутації та захисті:

  • Надшвидка реакція на піки струму: до 1000 разів швидше, ніж традиційні електромеханічні пристрої захисту
  • Зменшення енергії короткого замикання на 99,5%
  • Ефективна обробка високих пускових струмів, викликаних ємнісними навантаженнями та високоефективними двигунами.
  • Кращий захист обладнання від зносу і пошкоджень
  • Підвищена доступність системи, підвищена експлуатаційна надійність
Повністю електронні рішення для комутації та захисту, засновані на напівпровідниковій технології, підвищують доступність установок і систем, а також експлуатаційну надійність.

Збільшення доступності

Скоротіть час простою, перезапустіть відразу після усунення несправностей, попрощайтеся з помилковим відключенням через високі пускові струми за допомогою повністю електронних рішень комутації та захисту, які підвищують доступність та надійність.

Повністю електронні рішення для комутації та захисту на основі напівпровідникової технології спрощують планування та визначення розмірів електричних систем та забезпечують впевненість у плануванні.

Спрощення планування

Скоротіть зусилля з планування короткого замикання та вибірковості за допомогою повністю електронних рішень для комутації та захисту, які забезпечують впевненість у плануванні, полегшуючи планування та визначення розмірів.

Повністю електронні рішення для комутації та захисту на основі напівпровідникової технології сприяють економії витрат та матеріалів в електричних системах.

Економія витрат і матеріалів

Зменшіть пошкодження обладнання від короткого замикання, вимоги до інвентарю та кількість сервісних втручань за допомогою повністю електронних рішень для комутації та захисту, які мають довший термін служби завдяки беззношеному перемиканню.

Нові перспективи в технології комутації та захисту

Надшвидке перемикання через напівпровідникові компоненти, мікроконтролери та інтелектуальні алгоритми зменшує час простою, пов'язаний з коротким замиканням, та забезпечує економію витрат та матеріалів.

Скорочення простоїв через коротке замикання

Короткі замикання призводять до підвищеного зносу або навіть пошкодження обладнання, вимагають збільшення зусиль з планування та визначення розмірів системи для високих енергій короткого замикання, а також запасів запасних частин.

Ультрашвидке перемикання забезпечує покращений захист, оптимізовану роботу та підвищену доступність. Це зменшує час простою, пов'язаний з коротким замиканням, таким чином продовжуючи термін служби обладнання, одночасно спрощуючи планування короткого замикання та вибірковості та знижуючи як витрати, так і вимоги до матеріалів.

Ефективніше обробляти пускові струми

При звичайній технології комутації та захисту високі пускові струми часто викликають помилкові відключення та підвищений знос. Профілактичне перенапруження пристроїв захисту та електроустановок призводить до підвищення енергії у разі короткого замикання.

Ультрашвидке перемикання зменшує помилкові спрацьовування та знос, а також збільшує доступність заводу та системи, а також термін служби компонентів. Це допомагає зменшити витрати, матеріали та зусилля з планування.

Пристрої захисту та комутації на основі напівпровідникових компонентів, мікроконтролерів та інтелектуальних алгоритмів ефективно обробляють піки пускового струму за допомогою свого надшвидкого алгоритму комутації.
Наш напівпровідниковий автоматичний вимикач може представляти зміну парадигми, подібно до зміни від електромеханічного телефону до сучасного смартфона.
Марвін Таннхаузер, Головний ключовий експерт з енергетичної електроніки, Розумна інфраструктура Siemens, Нюрнберг, Німеччина

Технологічна перевага для ваших застосувань

Від руйнівної ідеї до готового до ринку рішення: те, що почалося як сміливе бачення команди надзвичайно винахідливих умів лише кілька років тому, тепер комерційно доступне та готове для застосування в реальному світі.

Як SENTRON ECPD, так і SIMATIC ET 200SP e‑Starter поєднують напівпровідникові компоненти, мікроконтролери та інтелектуальні алгоритми повинні забезпечити повністю електронну, надшвидку комутацію та відкривати абсолютно нові можливості для низьковольтного комутації та захисту.

Переглянути супутні ресурси

Зробіть перший крок