Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому твердотільне реле постійного струму SIRIUS 3RF5?

Сітки постійного струму набувають все більшого значення в численних сферах застосування. Вони забезпечують більш ефективний розподіл електроенергії, усуваючи необхідність багаторазового перетворення змінного струму/постійного струму та зменшуючи втрати енергії. У той же час вони полегшують інтеграцію відновлюваних джерел енергії, систем зберігання акумуляторів та сучасних навантажень постійного струму. Це також пред'являє більші вимоги до комутаційних пристроїв, які повинні надійно обробляти високі частоти комутації, залишаючись ефективними та довговічними.

Інноваційні твердотільні релейні пристрої SIRIUS 3RF5 DC були спеціально розроблені для застосувань постійного струму, що вимагають більше 1000 операцій комутації на годину. Вони доступні як твердотільне реле постійного струму для монтажу на радіатор або як твердотільний контактор постійного струму з вбудованим радіатором. Завдяки дуже низьким втратам потужності виробляється менше тепла, зменшуючи вимоги до охолодження та продовжуючи термін служби. Це допомагає знизити експлуатаційні витрати та підвищити доступність системи.

Ключові переваги

Виграйте від високої надійності та тривалого терміну служби

Скористайтеся довгостроковою надійністю та надзвичайною довговічністю для більш ніж 1000 операцій комутації на годину завдяки надійній технології комутації постійного струму на основі напівпровідників без механічного зносу деталей.

Заощаджуйте цінний простір на панелі управління

Закладіть основу для більш компактних конструкцій шаф управління з більшою щільністю упаковки та меншими радіаторами - завдяки мінімізованим втратам енергії та виробленню тепла, а також економії простору ширині всього 22,5 мм.

Спростіть процес планування

Зменшіть складність планування, закупівель та управління запасами завдяки спрощеному портфелю з двома варіантами: твердотільне реле постійного струму для існуючих радіаторів та готовому до використання твердотільному контактору постійного струму.

Рекомендовані можливості

Дві жінки в офісі та лабораторії. Перекреслений динамік вказує на безшумну роботу твердотільних комутаційних пристроїв SIRIUS 3RF5

Усуньте шум у чутливих середовищах

Використовуйте безшумне перемикання: Завдяки повністю електронній твердотільній технології твердотільне реле SIRIUS 3RF5 DC ідеально підходить для чутливих до шуму середовищ, таких як ліфти, офіси, лікарні, лабораторії тощо.

Планшет з термометром, шкалою та фабрикою ілюструє контроль температури за допомогою твердотільних комутаційних пристроїв SIRIUS 3RF5.

Увімкніть точний контроль температури

Увімкніть точний контроль температури, наприклад, у додатках електричного опалення. Чим тонше має бути управління, тим вища частота комутації - ідеально підходить для високої витривалості комутації твердотільного реле SIRIUS 3RF5 DC.

Постійний струм і значок тахометра свідчать про високу продуктивність напівпровідникових комутаційних пристроїв SIRIUS 3RF5.

Вибирайте високопродуктивну технологію перемикання постійного

Скористайтеся потужним комутаційним рішенням для застосувань постійного струму: твердотільні реле та контактори SIRIUS 3RF5 DC призначені для використання при дуже високих лінійних напругах, мінімізуючи втрати потужності завдяки напівпровідниковій технології.

Select...
Виробництво автомобілів

Більш висока доступність клейових систем в автомобільній промисловості

В автоматизованих монтажних клейових системах транспортних засобів контури опалення повинні надійно підтримувати термоклейовий клей при необхідній температурі - від приблизно 30° C на барабанному насосі до 85° C на головці аплікатора робота. При переході на мережі постійного струму твердотільне реле SIRIUS 3RF5 DC та твердотільний контактор постійного струму забезпечують точний контроль системи опалення з низьким рівнем зносу. Це підвищує доступність системи, зменшує ризик простоїв та підвищує енергоефективність завдяки низьким втратам енергії.

Поширені запитання