Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Сталі галузі

Перетворіть зелені цілі на драйвери зростання

Давайте об'єднаємо реальний і цифровий світ, щоб безперешкодно інтегрувати стійкість у всі аспекти бізнесу. Це забезпечує цілісний погляд на весь ланцюжок створення вартості та стимулює промислову декарбонізацію та ефективність використання ресурсів, одночасно максимізуючи вплив на бізнес.

LP Банер 2000х1137 ВториннийKv2 без тексту

SPS 2026: Зареєструйтесь зараз, щоб отримати безкоштовний квиток

Отримайте безкоштовний доступ до ярмаркового центру SPS в Нюрнберзі з 24 по 26 листопада 2026 року. Приєднуйтесь до нас у прямому ефірі в залі 11 або онлайн.

Почніть свій шлях до сталого цифрового підприємства

Ми керуємо стійкістю вашого бізнесу за допомогою цілісного підходу. Поєднуючи реальний та цифровий світи з нашим всеосяжним Digital Twin у всьому ланцюжку створення вартості, ми даємо можливість стійким галузям сприяти сталим інноваціям. З Siemens Xcelerator ви отримуєте розуміння та екосистему, необхідні для покращення екологічного дизайну продуктів, оптимізації ресурсів та зменшення вуглецевого сліду у вашому виробництві.

74% менше CO₂ з цифровим підходом

Компанія Spinnova, цифрове підприємство з Фінляндії, розробила унікальну технологію для виробництва стійких волокон у тісній співпраці з Siemens, використовуючи технології портфеля Siemens Xcelerator.

< 75% сировини, що зберігається за допомогою 3D-друку

3D-друкована меблева компанія Haddy робить революцію в галузі, доводячи, що меблі для дому можуть бути інноваційними та естетичними, а також стійкими.

30% нижча вартість харчових продуктів

Blendhub переосмислює доступ до харчування, надаючи портативні виробничі центри. Ці компактні фабрики з підключенням і відпрацюванням поставляються в 40-футових контейнерах і можуть бути встановлені в стратегічних місцях або районів з недостатнім обслуговуванням.

Критичні технології

Що, якби стійкість, ефективність та інновації не конкурували, а зміцнювали один одного? Поєднуючи дані, розвідку та безпеку у всьому ланцюжку створення вартості, виробники можуть перетворити складність у чіткість і перетворити повсякденні операції на вимірюваний прогрес.

Підвищення цифрової трансформації

Технології стимулюють промислову стійкість: Становлення цифровим підприємством дозволяє оцифрувати весь ланцюжок створення вартості продукту, починаючи з найперших етапів проектування до виробництва, використання та розгляду кінця терміну експлуатації. Це забезпечує цілісний погляд на стійкість, забезпечуючи колективний інтелект для прийняття кращих рішень та створення стійких інновацій.

стійкі індустрії-тематика-цифрові-підприємства-a8844693-1d89-44e6-8bfd-5f3cc4552117-promo-640x480

Прискорюйте трансформацію за допомогою Siemens Xcelerator

За допомогою Siemens Xcelerator, нашої відкритої цифрової бізнес-платформи, компанії можуть прискорити свою трансформацію в цифрові підприємства. Його цифрові технології та доступ до партнерської екосистеми діють як каталізатор для аналізу та оптимізації інтенсивності вуглецю, використання ресурсів та інших критичних факторів у всьому ланцюжку створення вартості, одночасно збільшуючи прибутковість та частку ринку.

Siemens Xcelerator дозволяє промисловим компаніям швидше стати стійким цифровим підприємством

Ознайомтеся з ресурсами наших сталих галузей

Зробіть перший крок