Amacımızı, stratejimizi ve ONE Tech şirket programımızı keşfedin. Bu kapsamlı slayt destesi ayrıca temel gerçekler ve rakamlar hakkında ayrıntılı bilgiler ve çeşitli işletmelerimize ve hizmetlerimize genel bir bakış sağlar.
Gerçek ve dijital dünyayı birleştirerek hem dijitalleşmeyi hem de sürdürülebilirliği hızlandırmaya yardımcı olabiliriz - böylece dünyadaki müşterilerimiz daha rekabetçi, esnek ve sürdürülebilir hale gelebilir.

Amacımızı, stratejimizi ve ONE Tech şirket programımızı keşfedin. Bu kapsamlı slayt destesi ayrıca temel gerçekler ve rakamlar hakkında ayrıntılı bilgiler ve çeşitli işletmelerimize ve hizmetlerimize genel bir bakış sağlar.
Günümüzde teknolojilerimiz her yerde; müşterileri güçlendiriyor, çalışanlara ilham veriyor ve içinde yaşamak istediğimiz dünyayı şekillendiriyor.
müşterilerimiz için
2025 itibariyle müşteriler tarafından kümülatif olarak kaçınıldı
Bir güven kültürü geliştirir, etik standartlara bağlı kalırız ve verileri özenle ele alırız. Yönetişimimizle, etkili ve sorumlu iş davranışı için son teknoloji sistemleri uyguluyoruz.

Küresel standartları yerel pazar uzmanlığıyla birleştiriyoruz. 200'den fazla ülkede. Bunlar arasında bölgesel genel merkezler, inovasyon merkezleri ve Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik ile Orta Doğu ve Afrika'daki üretim tesisleri bulunmaktadır.
TIME ve Statista'nın 2025 Yılında Dünyanın En İyi Şirketlerinden Biri
2025 Forbes sıralamasında çalışılacak en iyi küresel şirketlerden biri.
Küresel Interbrand sıralamasında 2025 sıralamasında 2 sıra geliştirildi.
Bir aidiyet duygusu yaratmak için çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı ve topluluk gelişimini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda, insanların kalıcı olarak değişen bir ortamda dirençli ve alakalı kalmalarını sağlıyoruz.

Saygı. Hoşgörü. Açıklık. Çeşitlilik. Bunlar başarımıza rehberlik eden ve bizi gelecekte güçlendirmeye devam edecek temel taşlardır. 30'dan fazla önde gelen Alman şirketiyle ittifak halinde, Almanya genelinde toplamda 1,7 milyon farklı kişiye istihdama yapıyoruz ve hepsi birleşik bir Avrupa için bir arada duruyoruz. Ortak bağlılığımız popülizme karşı çıkıyor ve refahımızın temeli olarak açık, çeşitli bir toplumu destekliyor.