Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

industriella verksamheter och tillsynskontroll

Den digitala omvandlingen i industrin öppnar nya möjligheter och öppnar outnyttjad potential! Förbättra industriella verksamheter, omvandla dina data till användbar kunskap och överbrygga klyftan mellan automation (OT) och IT-system för att identifiera optimeringspotential och använda resurser mer effektivt.

Typiska utmaningar när du väljer ett nytt SCADA-system

Övervakningskontroll och drift — effektiva industriella verksamheter
Den ökande komplexiteten i produktionsprocesser, bristen på kvalificerade arbetare möter efterfrågan på att förbättra produktivitet, kvalitet och lönsamhet samtidigt som kostnaderna hålls till ett minimum. Under hela livscykeln är det mycket utmanande att anpassa sig till nya krav på grund av digitalisering av produktionsprocesser eller för att uppfylla statliga regler.Snabbt och målinriktat beslutsfattande, när som helst, var som helst och identifiera optimeringspotentialen hos lokala eller distribuerade system måste anpassas till de specifika behoven hos diskreta industrier eller infrastrukturlösningar.
Styr och drift för diskreta industrier >
Styrning och drift av infrastruktursystem >

Dataintegrering — skalning av datadrivna operationer
Genom att kombinera informationsteknik (IT) med operativ teknik (OT) kan ett digitalt företag ansluta och analysera information och därmed också förbättra verksamheten. Att kombinera dessa två områden i en omfattande och skalbar lösning som en del av den digitala omvandlingen är nyckeln till att öka produktiviteten, kvaliteten och flexibiliteten i din produktion och därmed utnyttja data över hela produkt- och produktionscykeln.
IT/OT-dataintegration >

Know-how-skydd - säker datadriven verksamhet
Ökad IT/OT-integration och utnyttjandet av Internet of Things har många fördelar som digitaliserade processer och samarbete mellan företag i ekosystem. Samtidigt ökar de också risken för cyberhot. Med Industriell cybersäkerhet möjliggör vi ett omfattande skydd av system och anläggningar.
INDUSTRIELLA CYBERSÄKERHETSLÖSNINGAR >

Fördelar över hela livscykeln

Öppenhet

Förvandla operativa data till handlingsbara insikter. Integrerad analys och en tillförlitlig datafundation möjliggör beslutsfattande i realtid, vilket hjälper till att avslöja produktivitetspotentialen och optimera resursutnyttjandet.

Tillgänglighet

Öka driftsäkerheten med SCADA-system som är utformade för kontinuerlig tillgänglighet. Redundanta arkitekturer och integrerad diagnostik möjliggör övervakning dygnet runt, vilket minimerar driftstopp och förbättrar svarstiderna.

Flexibilitet

Möt föränderliga operativa behov med anpassningsbara SCADA-system. De är flexibla och öppna till sin design och stöder allt från enkla applikationer till komplexa distribuerade konfigurationer och specialiserade miljöer.

Integration

Integrering av OT- och IT-system via många nord- och sydgående gränssnitt. De optimerar informationsutbytet via standarder som MQTT/REST/GraphQL som möjliggör avancerad eller AI-baserad analys, för ytterligare insikter och förbättrad effektivitet.

Sök efter lösningar efter bransch

Gör den digitala omvandlingen verklig för din produktionsanläggning eller infrastrukturlösning. SIMATIC SCADA-produkter erbjuder rätt lösning för alla branscher.

Select...

Industrimaskiner

Utveckling och produktion av maskiner och deras integrering i produktionslinjer eller anläggningar måste bli effektivare och flexiblare medan driften måste vara intuitiv att använda och lätt att underhålla.

Läs mer: Industrimaskiner >

Maskintransparens med SIMATIC HMI-lösningar och linjekontroll och drift med SIMATIC SCADA-system:

  • Effektiv konstruktion för att förkorta tiden till marknaden
  • Flexibilitet för att realisera skräddarsydda lösningar
  • Effektiv konstruktion av distribuerade konfigurationer
  • Homogena driftskoncept och modern UX-design
  • Skalbarhet och säker fjärråtkomst när som helst, var som helst
  • Anslutningsbarhet via inbyggda, standardiserade eller öppna gränssnitt
  • Produktivitet och minskad stilleståndstid tack vare omfattande diagnostik
  • Modulär automatisering för Plug and Produce
Ny ytbehandlingslinje från Koenig & Bauer för ytbehandling av metallplåtar, utvecklad tillsammans med teknikpartnern indumate

Upptäck hur andra använder den här lösningen

Hitta certifierade SCADA-lösningspartners i din region

SCADA-partners är certifierade medlemmar i Siemens Solution Partner program. De klarade framgångsrikt en certifiering genom Siemens; vilket säkerställer detaljerad teknisk WinCC-kunskap samt projekterfarenhet.

För att stödja partners i deras dagliga arbete genomför Siemens regelbundna tekniska workshops och konferenser för att ge information långt bortom ”vardaglig kunskap”.

SIE PFI Visual Partner-samarbete RGB

Sök efter produkter efter WinCC produktlinjer

Simatic Wincc-system passar alla applikationer och branscher - mycket skalbara, öppna och utökbara med alternativ eller tillägg. Optimera industriella verksamheter och OT/IT-dataintegration för tillförlitliga, kraftfulla eller mycket anpassade HMI- och SCADA-system för diskreta industrier och infrastruktur.

Select...

WinCC enhetlig

simatic wincc united (tia-portalen) är det mest banbrytande systemet för Panel-, Edge- och PC-baserade applikationer. WinCC Unified PC sträcker sig från skräddarsydda maskinHMI till komplexa (redundanta) SCADA-applikationer, ISA-88 batch- och receptstyrningslösningar upp till ett Data Hub som centralt långsiktigt arkiv.