Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

WinCC Unified SIQENCE möjliggör snabb, flexibel ISA‑88-batchautomatisering byggd på WinCC Unified PC Runtime. Användarna drar nytta av grafisk receptskapande, övervakning av körtidsbatcher, enkla parameterjusteringar och detaljerad rapportering — allt i en modern, webbaserad SCADA-miljö. Detta minskar den tekniska ansträngningen, förbättrar konsistensen, förkortar byten och säkerställer högkvalitativ produktion och batchkörning.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Viktiga fördelar

Lägre teknisk ansträngning

Out-of-the-box-funktionalitet baserad på en standard och allmänt använd ingenjörsplattform. Möjliggör snabbare implementeringar utan tunga anpassningar. Gör det enkelt att hitta experter och servicepartners för underhåll och anpassningar.

Producera mer, flexibelt och snabbare

Skapa och optimera recept enkelt med intuitiva dra-och-släpp-verktyg och användarkunskaper. Introducera nya produkter snabbt utan att ändra PLC-program, vilket minskar tiden till marknaden avsevärt.

Lätt att använda och kontrollera

All processrelevant information är tillgänglig på ett ögonblick, vilket säkerställer korrekt automatiserad receptkörning och konsekvent produktkvalitet. Optimera produktionsresurserna med färre operatörer och minimala träningskrav.

Utvalda funktioner

PLC-baserad batchkörning

Utför batchprocesser direkt på SIMATIC S7-1500 PLC:er för maximal tillförlitlighet och deterministisk kontroll. Det integrerade TIA Portal-biblioteket tillhandahåller standardiserade funktionsblock och WinCC Unified frontplattor, vilket möjliggör snabb konstruktion, konsekvent beteende över maskiner och enkel återanvändning av validerade automatiseringskomponenter.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENGLibrary-transparent-höger-1280x720

Effektiv ingenjörskonst

Upplev en modern, HTML5-baserad SCADA-miljö realiserad med WinCC Unified engineering. Standardiserade bibliotek, återanvändbara frontplattor och konsekvent visualisering effektiviserar projektkonfigurationen, minskar den anpassade utvecklingen och säkerställer en skalbar, lättskött lösning för automatisering på processmaskinnivå och produktionscellsnivå.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-SIQSkärm-1280x720

Dra och släpp Receptredigeraren

En innovativ grafisk receptredigerare gör det möjligt för användare att bygga och anpassa receptprocedurer helt via dra och släpp. Recepten kan modifieras utan att ändra PLC-programmet, göra uppdateringar snabbare, minska tekniska ansträngningar och förbättra flexibiliteten när nya produkter introduceras eller produktionssekvenserna optimeras.

869bffc8-1b31-4f76-b14b-830ca9aa0a2a-siqReceptredigerar-1280x720

Transparent batchövervakning

Integrerad webbbaserad redigerare gör det möjligt för användare att enkelt definiera produktionsbatcher och visualisera körning i realtid. Den grafiska batchmonitorn visar all processrelevant information och larm på ett ögonblick, vilket hjälper operatörerna att behålla full kontroll, enkelt känna igen tillståndsändringar och reagera snabbt för att säkerställa jämn produktkvalitet under batchoperationer.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQBatchövervakning-1280x720

Integrerad batchrapportering

Generera Excel-baserade batchrapporter som dokumenterar produktionsdata, utförda åtgärder och parametervärden. Dessa omfattande register ger tydlig insikt i batchprestanda, möjliggör kontinuerlig förbättring och ger bevis på produktionsdata.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQBatchrapport-Transparent-Höger-1280x720

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Nedladdningar

Katalog | HMI-system/Industriell databehandling

Stöd

Softwarepaket | SIMATIC IPC med SIMATIC WinCC Unified

TIA-dokumentationsportal | SIMATIC WinCC Unified SERVICE

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified SERVICE