Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC erbjuder praktiskt taget obegränsad skalbarhet, anslutning och kraftfull arkivering kompletterad med flera alternativ samt standardiserade, öppna gränssnitt för flexibel datautvärdering och IT-integration. Det är ett konsekvent, säkert och pålitligt HMI- och SCADA-system som erbjuder

  • ett obegränsad antal datapunkter,
  • SQL-baserad dataarkivering,
  • en Redundant system för högre tillgänglighet, och
  • obegränsat antal kunder för fjärråtkomst.

Viktiga fördelar

Tillgänglighet

SIMATIC WinCC Unified PC erbjuder en exceptionellt hög tillgänglighet direkt från förpackningen. Alternativet WinCC Unified Redundancy ökar tillgängligheten ytterligare genom redundanta Unified PC-stationer för oavbruten drift.

Flexibilitet

Få åtkomst till Openness Runtime-gränssnitten med java-skript och egna applikationer eller utöka standardfunktionaliteten via anpassade webbkontroller som integreras sömlöst i SIMATIC WinCC Unified PC runtime.

Integration

WinCC Unified PC erbjuder säkert datautbyte mellan butiksgolv och IT-världen via OPC UA eller GraphQL. Anslutning till MQTT-mäklare (publicera/prenumerera) möjliggör datautbyte i realtid tillsammans med UNS-arkitekturer (Unified Namespace).

Utvalda funktioner

Monteringslinje-kontroll-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard-behållare

Obegränsad webbåtkomst

Underhållsfria webbklienter möjliggör direkt fjärråtkomst via en webbläsare. Kommunikationsprotokoll är krypterade och säkerställer tillsammans med certifikat maximal säkerhet mot obehörig åtkomst. Enhetlig användbarhet över plattformar och tjänster hjälper till att säkerställa optimal operativ effektivitet för alla användare och roller inom din organisation.

WinCC Unified Clients >

Skalbar, långsiktig arkivering

WinCC Unified PC erbjuder spårbarhet med inbyggd loggningsfunktionalitet och exceptionell användarvänlighet. Beroende på krav och tillämpning kan individuell eller all långsiktig relevant processinformation arkiveras, även för överensstämmelse med god tillverkningssed. Inbyggda förlustfria komprimeringsmetoder säkerställer maximal prestanda med minimala minneskrav.

WinCC enhetlig loggning >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual-certifierad

Automatiserad hantering av energi-, gas- och medieresurser

SIMATIC WinCC Unified ResCon är ett integrerat lasthanteringssystem för resurser som el, gas eller media. Lösningen övervakar avtalsenliga effektgränser, beräknar trender och kontrollerar automatiskt konsumenter, generatorer och lagringssystem för att undvika belastningstoppar. ResCon möjliggör effektivitetsövervakning, analys och rapportering, vilket möjliggör transparens och kostnadsminskning.

TÜV-certifierat energidatahanteringssystem — för ISO 50001-rapportering
Ladda ner certifikatet >

Samarbete i distribuerade konfigurationer

Samarbetsalternativet gör det möjligt för användare att effektivt länka HMI Unified Comfort Panels och PC-baserade WinCC Unified stationer i TIA Portal för samarbete mellan skärmar, larm och nyckelprestandaindikatorer (KPI). Samarbete hjälper till att identifiera optimeringspotential genom att konfigurera nyckeltal och operander för länkade stationer vid körning och genom att utvärdera meddelanden från WinCC Unified stationer i meddelandekontroll vid körning.

WinCC Unified Collaboration >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Långsiktig dataarkivering

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On ger användarna en helt integrerad lösning för central och långvarig lagring av butiksdata, vilket erbjuder ett kraftfullt databasalternativ för arkivering av stora datamängder över mycket långa perioder. Användare kan definiera vilka data som ska loggas och hur länge de ska lagras, och kan exportera och dela data för analys och rapportering.

SIMATIC WinCC Unified PC-datahubbserver >

Hitta mer information (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified nyheter

Håll dig uppdaterad och få de senaste SIMATIC WinCC Unified nyheterna och specialerbjudanden som attraktiva startpaket.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-enhetliga-nyheter-visuella-640x480

Upptäck hur andra använder WinCC Unified PC

Select...

Koppla samman produktionsledning och MES-system

Teletronic ersatte isolerade maskingränssnitt med en centraliserad SCADA-plattform, vilket möjliggjorde sömlös MES-integration, strömlinjeformad produktionshantering, prestandainsikter i realtid och förbättrad operatörseffektivitet.

SCADA-skärmen visar prestandan hos Teletronic S.r.l.

Vanliga frågor

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.