Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digitalisering av vattencykeln i Calvià

Calvià 2000 når framgångsrikt sina effektivitets- och hållbarhetsmål med 15% minskning av energiförbrukningen, 75% besparing av konstruktionstid och 85% minskning av mänskliga fel genom att implementera en Siemens lösning.

Ambitionen återspeglas i fyra mål

Calvià 2000 är det kommunala företaget i den mallorkanska staden Calvià, som ansvarar för avloppsnätet, vattenrening, vattenregenerering och avfallshantering. Vid moderniseringen av deras avloppsreningsverk var deras mål tydliga: effektivitet, hållbarhet, standardisering och transparens. Siemens har samarbetat med Calvià 2000 för att säkerställa att deras anläggning fungerar enligt de högsta standarderna för kvalitet och effektivitet.

Viktiga fördelar

15% mindre energiförbrukning

Sustainability var kärnan i moderniseringsprojektet för Calvià WWTP. Siemens teknik möjliggjorde en 15% minskning av energiförbrukningen samtidigt som den bidrog till att skapa en effektivare och framtidsklar drift.

75% mindre ingenjörstid

Effektiv ingenjörskonst hjälpte till att påskynda moderniseringsprojektet. Använda SIMATIC WinCC Unified och TIA Portal, Calvià WWTP minskade konstruktionstiden med 75% jämfört med sin tidigare lösning.

85% Färre mänskliga misstag

Standardisering Hjälpte till att förenkla driften i hela anläggningen. Genom att använda Siemens SCADA/HMI-teknik, Calvià 2000 minskade träningstiderna för operatören och uppnådde en 85% minskning av mänskliga fel.

För dessa ambitiösa mål behövde vi samarbetet med en pålitlig partner och därför valde vi Siemens. Deras beprövade erfarenhet av digitalisering och att vara ledande inom vattenkretsloppsprocesssektorn i städer var avgörande för projektets framgång.<br/>
Joseph Pallicer, Underhållschef, Calvia 2000

Det mallorcanska företagets mål var att behandla avloppsvatten och återföra det till miljön i ett optimalt tillstånd eller vid behov återanvända det för andra ändamål. För att uppnå detta måste dess avloppsreningsverk arbeta med högsta standard för kvalitet och effektivitet. Modernisering av det befintliga styrsystemet och automatiseringen var ett måste. Och naturligtvis för att uppfylla alla mål för alla dess anläggningar, som består av ett kontrollcenter, fyra avloppsverk och 72 pumpstationer. Utan tvekan var detta en stor utmaning för Siemens och en 180° vändning för Calvià 2000. Ta en titt på hur vi kunde stödja Calvià 2000 för att lösa deras problem.

Huvudfoto av Magdalena Martínez Conti, anläggningsoperatör vid Calvià 2000

Effektiv konstruktion och drift med WinCC Unified

” Det nya SCADA-systemet baserat på WinCC Unified är lätt att använda. Vi har på ett enkelt och intuitivt sätt kunnat lära oss hur det fungerar för att förbättra vår verksamhet och visualisera alla processer”, säger Magdalena Martínez Conti, anläggningsoperatör på Calvià 2000.

Siemens har satt upp en webbserver i en demilitariserad zon med alternativet WinCC Unified Collaboration. Det ansvarar för att hantera webbklientåtkomst för fjärrdrift, vilket ger transparens till alla Calvià 2000-anläggningar. Denna integrerade WinCC Unified teknik erbjuder stora fördelar:

  • Effektiv konstruktion: ingen duplicering av tekniska processer genom att länka befintliga skärmar från andra enheter, plus det ökar flexibiliteten i systemkonfigurationen.
  • Flexibilitet i drift: WinCC Unified ger gemensam användbarhet, visar kunskap från andra maskiner eller linjer och möjliggör full integration av skärmar.

Fyra servrar, ett projekt

Siemens har implementerat fyra servrar i detta projekt.

  • En för Santa Ponsa WWTP
  • En annan för resten av avloppsreningsverken
  • En server för pumpstyrning
  • En server som styr allt

Tack vare alternativet Collaboration har Siemens kunnat skapa en samarbetsserver i en DMZ som hanterar åtkomsten till webbklienterna på ett sätt som är transparent för operatörerna. Som om det var en enda server. Dessutom uppfylls de nödvändiga cybersäkerhetsstandarderna på ett enkelt och snabbt sätt från ett enda TIA Portal-projekt.

Ett collage som visar fem Calvià 2000-växter
Luftningsbassänger vid ett avloppsreningsverk med trädbevuxna kullar i bakgrunden under en blå himmel.

Calvià 2000 sätter kurs för hållbarhet

En 180º sväng
Framgång är omöjlig om hållbarhet inte garanteras. Särskilt inom vissa sektorer, som vatten, en av vårt samhälles mest värdefulla varor och tjänster. Genom att välja rätt teknik är det möjligt att ta hand om miljön och våra människor, samtidigt som vi är effektiva och lönsamma. Calvià 2000 fattade rätt beslut att lita på Siemens i ett projekt som inte bara har bidragit till att förbättra effektiviteten i dess installationer utan också är miljövänligt.