Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Industriell verksamhet för maskiner, linjer och anläggningar

Lätt att lära sig, lätt att använda, lätt att använda: SIMATIC WinCC Unified erbjuder dig det senaste inom teknik, allt packat i en framtidssäker HMI- och SCADA-plattform. Upptäck en ny nivå av industriell verksamhet från panel- till edge- till PC-baserad drift och styrning.

SIMATIC WinCC Unified

Njut av alla fördelar med banbrytande industriella operationer med ett system som täcker alla visualiseringskrav:

  • Sömlös integration av hårdvara och programvara
    Ge visualiseringsprestanda till olika plattformar, från panelbaserade till edge-, till PC-baserade HMI- och SCADA-system.
  • Optimerad maskintransparens
    Använd komplexa maskiner effektivt och minska stilleståndstiden avsevärt.
  • Enkel standardisering
    Spara tid och minska tekniska risker samt utbildnings- och underhållskostnader med ett konsekvent driftkoncept.
  • Flexibla förlängningar och öppenhet för individuella lösningar
    Förverkliga skräddarsydda HMI- och SCADA-lösningar för alla branscher eller integrera anpassade kontroller sömlöst.
  • Integrationsplattform
    Koppla data från produktion till IT-världen via öppna och standardiserade gränssnitt.
simatic-wincc-enhetligt-system-1024x720

Viktiga fördelar

Ge oöverträffad skalbarhet

SIMATIC WinCC Unified är utformad för att köras var som helst, när som helst på olika plattformar och miljöer och erbjuder ett brett utbud av alternativ för flexibel dataintegration, branschspecifika krav och användarspecifika applikationer.

Många möjligheter, ett ramverk

Med WinCC Unified kan du modernisera din befintliga HMI-lösning och ta visualisering och drift på maskinnivå till nästa nivå. Dra nytta av förbättrad användbarhet, skalbar teknik och ett framtidsklart system som är utformat för att stödja både nuvarande krav och nya maskinkoncept.

Kör var som helst, när som helst

Säkerställ optimal användbarhet och homogena användargränssnitt oavsett enhet tack vare tekniker som HTML5, SVG och JavaScript - även via säker åtkomst med underhållsfria webbklienter.

Förutom intuitiva manöverkoncept med multitouch-gester med tvåhandsmanövrering av maskiner eller förbättrad zoomning, panorering och rensning, är modern design ditt företags skyltfönster och ett avgörande mervärde för att vinna i den tuffa konkurrensen genom unika försäljningsförslag.

Standardisering minskar komplexiteten

Standardiserade HMI-lösningar sparar tid vid konstruktion och minskar risken för fel samt underhållskostnader för HMI-hantering. Driftseffektiviteten ökar och träningstiderna reduceras.

Använd färdiga bibliotek som Industry Library eller Control Function Library (CFL) för att standardisera processvisualisering och styrning eller utnyttja fördelarna med modulär produktion med Modultyp Förpackning (MTP).

Hög öppenhet

Utveckla skräddarsydda lösningar enkelt, snabbt och exakt enligt dina behov och krav. För maximal flexibilitet erbjuder TIA Portal ett Openness API och ”SivarC” möjlighet att avsevärt minska ingenjörsarbetet genom automatiserad produktion.

Ett runtime-API ger fullständig läs-/skrivåtkomst till WinCC Unified Object Model och RT-data via standardprogrammeringsspråk. Detta gör att RT-funktionaliteten enkelt kan utökas genom att integrera webbaserade verktyg, styrenheter eller dina egna applikationer direkt i användargränssnittet, vilket undviker att växla mellan olika verktyg.

Integrationsplattform

Anslut direkt till SIMATIC S7-styrenheten, upprätta inbyggd anslutning till system från andra tillverkare (t.ex. Modbus, Allen Bradley) eller använd det standardiserade OPC UA-gränssnittet för utbyte av automatiseringsdata med IT-system via standardiserade gränssnitt. Dessutom kan data också utbytas med MQTT-mäklare eller få tillgång till online eller historisk data via GraphQL-gränssnittet.

Utforska produkter med SIMATIC WinCC Unified

Select...

Engineering

Förverkliga HMI- och SCADA-lösningar effektivt med WinCC Unified Engineering (TIA Portal) eller utnyttja SIMATIC AX WinCC Unified Elements för att effektivt konfigurera och hantera SIMATIC WinCC Unified PC Runtime-lösningar över projekt av alla storlekar och komplexitet.

Upptäck hur andra använder SIMATIC WinCC Unified

Vanliga frågor