Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Modulär produktion

Anpassa dig effektivt till nya krav genom att utnyttja fördelarna med modulproduktion med Module Type Package (MTP).

Varför modulär produktion med Module Type Package (MTP)?

Eftersom modulär automatisering med självförsörjande, anläggningstestade moduler erbjuder många fördelar: de gör det möjligt för företag att agera mer flexibelt, svara snabbare på individuella kundbehov och ordna om eller konfigurera om komponenter och moduler. Med MTP är det bara att plugga och producera utan att ändra systemets grundläggande struktur, omprogrammera processer eller installera drivrutiner.

Viktiga fördelar

50% Minska tiden till marknaden

Med MTP kan tiden till marknaden i modulproduktion minskas med upp till 50%: Prefabricerade moduler integreras enkelt i processkontrollsystemet och kan enkelt skalas, vilket minskar den totala produktutvecklingstiden.

70% Minska ingenjörsarbetet

MTP minskar den tekniska ansträngningen för att bygga processanläggningar med upp till 70%: användare kan självständigt köra ett prov på konceptet, anpassa systemet till sina processer och ansluta moduler till olika PLC: er, HMI/SCADA eller DCS.

80% Öka flexibiliteten

Modularisering ökar din flexibilitet avsevärt med upp till 80%: modulära enheter kan återanvändas eller helt enkelt bytas ut utan ytterligare teknisk ansträngning. Dessutom, med MTP, är du inte bunden till maskiner från specifika tillverkare.

MTP möjliggör öppen, modulär processautomation

Upplev plug & produce när den är som bäst med modulär produktion baserad på NAMUR NE 148.

Anteckningsbok som visar SIMATIC MTP Studio med TIA Portal-projektdata, processdiagram och PEA-modulkonfigurationer för att skapa och validera MTP-filer.

OEM/modullager

TIA Portal och SIMATIC MTP Studio möjliggör skapande och visuell validering av PEA baserat på TIA Portal-projekt med STEP 7 och WinCC Unified. Standardisera processtyrning med kontrollen (CFL) eller process (PFL) Funktionsbibliotek.

Maskinintegration och orkestrering med MTP

Systemintegratör/processorkestreringslager

Orkestrera dina processer med SIMATIC MTP-integratör för WinCC enhetlig för linjeintegration och SCADA-övervakning eller användning av processstyrsystem SIMATIC PCS neo för DCS-lösningar.

Närbild av ett ansikte med glasögon med överlagring av växtdata

Utvecklingsprogramvara för hela livscykeln

Den COMOS mjukvarulösning integrerar alla processsekvenser helt under hela livscykeln. Detta innebär att användning av modulariserad teknik kan drastiskt minska över- och underkonstruktion.

Industrianläggning med digitalt överlägg och en person som analyserar processdatakarta som återspeglas i glasögonen.

Digitala applikationer och tjänster

Utnyttja den dolda potentialen i din teknik-, process-, diagnostik- och händelsedata med våra applikationer och digitala tjänster för att säkerställa drifttid, förbättra processer och hantera verksamheten.

512f4bbd-012a-4d12-92fb-b795bbd14086-UC-kluster-standardiseringslösning-maskinteknik-rambred-1920x1080

Anslut och producera med MTP

MTP-paket med integrerade processbilder kan importeras och orkestreras till linjeövervakning eller processtyrningssystem på högre nivå som t.ex. SIMATIC PCS neo och SIMATIC WinCC Unified. Utforska videolänkar i texten.

anläggningsexpansion-med-modulär-ingenjör-1280x720

Snabb MTP-baserad modulär anläggningsexpansion

Med COMOS, TIA Portal och SIMIT levererar modul-/anläggningsbyggaren en förtestad, helautomatiserad och körbar modul till anläggningsoperatören. Detta säkerställer snabbare idrifttagning och felfri uppstart på kundens plats.

Upptäck hur andra använder Module Type Package (MTP)

Siemens driver modulproduktionen framåt vid Smart Automation Test Lab i Karlsruhe, tillsammans med partners som Merck KGaA och maskintillverkaren GEA. Deras gemensamma mål: att göra MTP till branschstandarden för maskinplattformskommunikation.

Merck sätter modulanläggning på prov

Merck KGaA förlitar sig på snabba batchförändringar för att svara på marknadsförhållandena och använder modularisering för att flexibelt uppgradera sina anläggningar, vilket bevisats i ett gemensamt pilotprojekt med Siemens fokuserat på modulär automation.

Vårt svar på Industri 4.0 är modularisering.
Schäfer, Christian, Chef för Automation Technology-teamet, Merck KGaA

GEA & Siemens: Processkompetens ingår alltid

GEA Group AG har implementerat Module Type Package (MTP) på sin anläggning i Oelde för att standardisera kommunikationen mellan processmoduler. Modulär produktion innebär standardiserade, förautomatiserade moduler med lämplig intelligens, vilket möjliggör enkelt tillägg eller omarrangemang. Vi demonstrerar hur Siemens möjliggör branschövergripande standardiserad maskinintegration, låser upp ny effektivitet och skalbarhet - med stöd av Siemens Industrial Copilots för maskinbyggare samt MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin och ytterligare lösningar för anläggningsoperatörer. Med hjälp av GEA Separator som exempel visar vi hur denna integrationsprincip fungerar i CPG och kan överföras sömlöst till andra branscher.

Slutkunder drar nytta av både ökad flexibilitet och en avsevärd minskning av tid och kostnader som spenderas på konstruktion och idrifttagning eller på produktions- eller processjusteringar.
Uwe Börner, Siemens Global Account Manager för GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Första gången rätt: standarder ökar effektivitet, kvalitet och flexibilitet

Den italienska OEM för läkemedels-, bioteknik- och biovetenskap behövde minska tiden till marknaden, standardisera ingenjörskonst och säkerställa sömlös integration av modulära skidor. Masco implementerade WinCC Unified med MTP, TIA Portal och digital tvillingsimulering via SIMIT.

Viktiga resultat:

  • Time-to-market och ingenjörsspecialister minskade båda med 20%.
  • 100% flexibilitet och kompatibilitet över 8 000 enheter.
  • Plug-and-produce-integration i valfri SCADA- eller DCS-miljö.
MTP förenklar integrationen med system på högre nivå, vilket möjliggör återanvändning av arbete på PEA-nivå i POL. Detta minskar kostnader, sparar tid och minskar fel - vilket ger MGA en stark fördel jämfört med traditionella konkurrenter.
Saverio Mottana, VD för Masco Group Automation, Masco Group Automation