Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Verklig tillämpning

Styr och drift av infrastruktursystem

Infrastrukturleverantörer står inför ökande konkurrenstryck, digitaliseringskrav, strikta regler och hållbarhetskrav. Avancerade styr- och driftssystem är nyckeln till att övervinna dessa utmaningar. Vårt system förbereder dig för framtida framgång.

Utmaning

Är ditt kontroll- och operativsystem redo för framtiden? Infrastrukturoperatörer står inför olika projektkrav, vilket kräver mycket skalbara lösningar. Hur kan du säkerställa kontinuerlig global tillgänglighet, säkert överföra stora högfrekventa data till molnet och bibehålla tillförlitligheten under uppgraderingar? Att uppfylla strikta säkerhetsstandarder (IEC 62443) och uppnå sömlös IT/OT-integration samtidigt som man snabbt anpassar sig utan att kompromissa med historiska data eller driftskontinuitet är kritiska hinder.

Lösning

Framtidssäkrad verksamhet med en anpassningsbar, integrerad lösning som ger sömlös IT/OT-integration. Det flyttar data enkelt från plats till MES eller moln med överlägsen bearbetning och optimerad trafik. Vårt plattformsoberoende system är IEC 62443-certifierat och stöder starka säkerhetskrav. Njut av kontinuerligt underhåll som möjliggör sömlösa uppgraderingar och integrering av nya funktioner utan driftstopp. Hot-Standby-redundans stöder upp till 2048 system, vilket garanterar oöverträffad skalbarhet och snabb anpassning.

Fördelar

  • Maximera din operativa effektivitet
  • Säker som standard med certifierat skydd
  • Anpassa utan begränsningar
  • Få noll driftstopp samtidigt som du hanterar miljontals datapunkter
  • Distribuera på mindre än tre minuter över alla enheter eller operativsystem
  • Skala oändligt med flexibel, redundant arkitektur med stöd för flera språk och kontinuerligt underhåll av livscykeln
  • Skapa ändringar online medan system körs
  • Integrera videohantering
  • Anslut genom omfattande sydbound/nordgående alternativ
Vindkraftverk och solpaneler i gröna fält med en stadssilhuett och berg vid soluppgången.

Så här kommer du igång

Utvecklande kundbehov tvingar systemtillägg, vilket resulterar i komplexa, sammankopplade strukturer som är kostsamma och utmanande att underhålla, uppdatera eller felsöka. Dessa system saknar ofta framtidsklara alternativ. Vi presenterar sex exempel som visar fördelarna med anpassningsbara styrsystem.

Person i orange säkerhetsväst som pekar mot en instrumentpanelskärm med diagram, vägbanevy, och statusikoner.

Använd kritiskt system på ett säkert sätt

Säker drift är avgörande för kritisk infrastruktur. I nödsituationer är system och människor i fara. Våra lösningar säkerställer säkerhet och katastrofberedskap dygnet runt genom att anpassa system under drift utan stillestånd och bibehålla kontrollen även i de värsta nödsituationer.

Datorskärmar med maskerade angripare som vetter mot en instrumentpanel bakom en sköld, omgiven av säkerhetsikoner.

Skydda kritiska system

Skydda kritiska infrastruktursystem som skyddar befolkningen och säkerställer offentliga livsfunktioner. Attacker från terrorister eller brottslingar kan allvarligt påverka den regionala stabiliteten. För att säkerställa systemtillgänglighet över distribuerade nätverk och skydda mot cyberbrott är robust IT-säkerhet nyckeln.

Säkerhetskamera och instrumentpanelskärmar anslutna till data-, kartläggnings- och webbplatsikoner.

Hantera distribuerade kontrollrum

Hantera distribuerade kontrollcenter över geografiska avstånd för säker infrastruktur. Utrustning behöver global tillgänglighet och enkel visualisering. Videoövervakning med HMI/PLC-funktioner övervakar anläggningsnätverk, vilket minskar komplexiteten genom att eliminera ytterligare videoentreprenörer.

Moln- och serverstack ansluten till en instrumentpanelmonitor med diagram, fartygsvisning och prestandaikoner.

Skala ditt system flexibelt

Oavsett hur du använder, lagrar eller historiserar data, vilken enhet eller operativsystem du föredrar — skalbarhet och driftbarhet är avgörande för infrastruktursystem. Våra lösningar kan skalas från små IoT-enheter till stora molnservrar med hjälp av en programvarustack. Välj flexibelt datalagring med hög prestanda.

Person med headset och surfplatta som pekar mot en instrumentpanelskärm med diagram, inställningar och prestandaikoner.

Framtidsklar infrastruktur

Validera infrastrukturprojekt som har utformats i årtionden under hela deras livscykel. Objektorienterad datamodellering standardiserar data för lagring, organisation, bearbetning och åtkomst, vilket möjliggör snabb systeminstallation och import av stora data. Den anpassar affärslogik till specifika krav.

Instrumentpanelskärm ansluten till moln, serverrack, grindbarriär och data-, chatt- och nätverkssymboler.

IT/OT-anslutningsplattform

Hantera stora infrastruktursystem som genererar stora data, IT/OT-integration samlar in, bearbetar och analyserar det. Certifierade drivrutiner och anslutning för lokala edge-enheter eller distribuerade stationer möjliggör sömlöst datautbyte mellan moln och edge genom integrerad molnanslutning.

Tillgänglighet

Säkerställ global åtkomst till kontroll- och övervakningsutrustning dygnet runt på alla platser. Tillförlitliga data är nyckeln till beredskap i nödsituationer. Ett enda system optimerar driften, minskar komplexiteten och ökar systemtillgängligheten på lång sikt.

Datasäkerhet

Infrastrukturprojekt behöver robust dataspårning. Säker, högfrekvent överföring av stora datavolymer från kontroll/operativsystem till molnet är avgörande. Databaserade system säkerställer överensstämmelse med överförings- och säkerhetsbehov.

Skalbarhet

Skalbarhet är nyckeln för olika projekt och kundbehov. Operatörer behöver uppgraderbara, underhållsbara system med lång livscykel. Ett enkelt anpassningsbart system säkerställer snabba reaktioner på förändrade kundkrav.

Kickstarta din resa med det här lösningspaketet

Utforska detta omfattande WinCC OA-paket: programvara för noll skalbarhet, robust industriell säkerhet, kompatibilitet med flera plattformar och färdiga tillägg som distribueras på några minuter. Få mer information om hur du omvandlar din industriella automation.

Fallstudie

Ingen dag utan vatten

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Tyskland

  • Högsta tillgänglighet med hög IT Security och konsekvent användargränssnitt enligt kundspecifikationer från befintliga LSX
  • Underhåll och vidareutveckling av styrsystemet av slutkundens SCADA-projektteam
  • Kostnadseffektiv och snabb portning av det befintliga LSX-styrsystemet med 75000 IO genom automatiserad massexport/import

Behöver du support för att välja en SCADA-lösning?

Låt oss ansluta — våra bransch- och teknikexperter guidar dig till den bästa lösningen för dina behov.