Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
AI-inbyggd EDA

Siemens EDA AI

Vi är banbrytande för EDA: s framtid genom industriell, specialbyggd AI som levererar hastighet, produktivitet och förtroende för halvledare och kretskortsdesign.

Varför AI-native EDA är viktigt

Halvledarindustrin står inför en konvergens av tryck: design av oöverträffad komplexitet rotad i avancerade förpackningar, heterogen integration och konvergens mellan hårdvara och programvara, en talangkris med industrin på väg att behöva över en miljon ytterligare kvalificerade arbetare globalt till 2030 och stigande efterfrågan som drivs av utbyggnad av AI-infrastruktur. Vårt svar på dessa utmaningar är en tydlig AI-strategi med tre pelare som bygger på snabbhet, produktivitet och självförtroende.

10x Produktivitetsökning

Aprisa AI bygger på korrelationen, användarvänligheten och snabbare tid för att designa stängningsfördelar med Aprisa och ger en 10x ökning av teknisk produktivitet.

1000x Snabbare simulering

Solido AI-motorer för hastighet, kombinerat med avancerad AI i verktyg och verktyg över verktyg för att automatisera anpassade IC-design och verifieringsarbetsflöden över Solido Custom IC-plattformen.

400% Förbättring av körtiden

Calibre Vision AI omvandlar chipintegration med funktioner som effektiviserar DRC-överträdelseanalys för att leverera oöverträffad effektivitet samtidigt som det möjliggör sömlöst teamsamarbete.

Hur Siemens och NVIDIA utvecklar AI för halvledarteknik

Lär dig hur Siemens och NVIDIA kombinerar EDA-expertis med AI-infrastruktur för att minska drifttider, tillämpa generativa och agentiska AI-funktioner med Fuse EDA AI Agent och leverera säkra, verifierbara resultat som stöds av beprövade EDA-motorer och mänsklig granskning.

Se hur AI möjliggör upp till 20 gånger snabbare verktygskonfiguration, upp till 95% mindre konstruktionsarbete och upp till 50 gånger mer utforskning av designutrymme för 3D-kretsar som driver AI-fabriker.

Fördelar med Siemens EDA AI-lösningar

Utforska Siemens EDA AI-portföljen

Siemens EDA AI-portfölj förbättrar produktiviteten, accelererar innovation och påskyndar time-to-market.

APC Keyvisual

IC funktionell design

  • Uppnå 10 gånger snabbare arkitekturimplementering och 5x kortare testtid för DFT
  • Se 3x minskning av stängningstiden för verifieringstäckning och 10x minskning av verifieringen av designändringar
  • Förverkliga 50% minskning av RTL-kompileringstiden och 100% ökning av genomströmningen
Halvledare Digital Twin 3

IC fysisk design

  • Minska golvplaneringscykeltiden från ~3 till 4 veckor till 1 dag med 17% förbättring av trådlängd och 13% förbättring av TNS
  • Förbättra körtiden 60-400% för tillförlitlighetskontroll med ML-optimerad resursfördelning
Robotarm som håller ett halvledarchip bredvid ett digitalt wireframe-överlägg på en mörkblå bakgrund.

IC-tillverkning och test

  • Förbättra körtiden 2-4X i masksyntes
  • Förbättra avkastningen med 2,5% över rättigheten
Digital tvilling av ett tryckt kretskort (PCB)

PCB och systemdesign

  • Uppnå 100 000X förbättring av simuleringstiden
  • Förbättra användarproduktiviteten med förutsägelse av kommandon för maskininlärning (ML) i realtid
Agentisk AI för EDA

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agent ger industriell automatisering från slutpunkt till slutpunkt till halvledare och PCB-systemdesign och orkestrerar hela utvecklingslivscykeln - från arkitektonisk utforskning och RTL-kodning genom digital och anpassad IC-design, verifiering, plats-och-rutt, fysisk signering och tillverkningsberedskap.

Siemens kombinerar sin EDA-programvara med NVIDIA-accelererad databehandling, AI-programvara och öppna Nemotron-modeller för att skapa självverifierande agentiska arbetsflöden som förbättrar designkvaliteten, påskyndar resultaten och ger ingenjörsteam större förtroende för varje steg i processen.
Timothy Costa, Vice VD och General Manager, NVIDIA

Implementera elektronisk designautomatiseringsprogramvara

Starta din Siemens EDA-resa med lätthet. Våra support- och serviceerbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.

Distribuera på ditt sätt

Implementera vissa EDA-verktyg på moln eller distribuera EDA-lösningar på plats och hantera med ditt IT-team. Lämplig för företag i alla storlekar.

Få tillgång till utbildning

Siemens EDA tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster eller så kan du utforska våra on-demand-utbildningar på Siemens Xcelerator-akademin.

Gå med i en gemenskap

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor i IC-design, IC Packaging och design av elektroniska system samhällen.

Siemens EDA AI-resurser

Lär dig hur Siemens EDA utnyttjar AI i våra verktyg för att göra det möjligt för kunder att snabbt leverera innovationer till marknaden.

Select...