10x produktivitet, 3x beräkningseffektivitet, 10% bättre PPA
Aprisa AI bygger på korrelationen, användarvänligheten och snabbare tid för att designa stängningsfördelar med Aprisa och levererar en 10x ökning av teknisk produktivitet, en 3x effektivitetsförbättring av beräkningstiden och 10% bättre PPA-resultat, jämfört med konventionella RTL-till-GDS-arbetsflöden.
AI Design Explorer identifierar och implementerar automatiskt de bästa RTL-till-GDS-flödena som resulterar i 10% bättre designprestanda, kraft och yta (PPA), för avancerade nod-IC-konstruktioner och enligt designerns prioriteringar. Dess intelligenta inställningsalgoritmer konvergerar till den bästa implementeringsstrategin, samtidigt som de använder datorresurser 3 gånger mer effektivt och minskar projektets tid att tapeout.
Aprisa AI Design Explorer producerar produktionsklara, läsbara, återanvändbara och anpassningsbara flöden som överträffar skickligt utformade designflöden, och som ingenjörsteamen kan lära av. Det visar sina resultat för transparens, verifierbarhet och för att öka designteamets expertis.

Aprisa AI omdefinierar RTL-till-GDS-flödet
Aprisa AI omdefinierar RTL-till-GDS digital implementering genom att sömlöst integrera AI i kärnan i flödet. Aprisa utnyttjar avancerad maskininlärning, förstärkningslärning, generativ AI och agenter för att leverera produktivitet, snabbare tid till tapeout och optimal resultatkvalitet (QoR).
Kärnmaskininlärning/Förstärkt lärande
Differentierad maskininlärning och förstärkt inlärningsverktyg för att påskynda scheman och leverera bättre QoR med transparenta och verifierbara produktionsklara resultat.
Integrerad generativ AI
Gränssnittet för naturligt språk ökar produktiviteten och möjliggör snabb uppbyggnad och distribution, allt inifrån Aprisas GUI och i en säker, personlig miljö.
AI-agenter
Autonoma AI-agenter utför på en bråkdel av tiden, designuppgifter som traditionellt har krävt intensiv manuell ansträngning av expertdesigners. Resultaten är transparenta för användaren och anpassningsbara för fullständig flexibilitet.
Låt oss prata!
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!