Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En ingenjör som arbetar vid skrivbordet med dubbla bildskärmar som visar 3D-simuleringar av mekaniska komponenter och vätskedynamik på bärbar dator och skärmar.

Nyheter i Simcenter juni 2026

En ny era för Simcenter börjar nu! Tidigare Altair-produkter går med i Simcenterfamiljen för första gången.

Varför Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid är ett banbrytande simulerings- och strukturanalysverktyg för designers och ingenjörer. Genom att eliminera geometriförberedelse och maskning kan strukturella prestanda valideras inom några minuter på fullt utrustade CAD-enheter, vilket sparar tid och minskar fel. Simcenter Simsolid gör det möjligt för team att föra kvalitetsprodukter till marknaden snabbare och ligga steget före konkurrenterna.

En datorskärm visar en 3D-ingenjörsmodell tillsammans med en inställnings- eller datapanel.

Eliminera förberedelsearbetet och fokusera på analys

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att eliminera behovet av geometriförenkling och maskning. Simcenter Simsolid eliminerar två av de mest tidskrävande och felbenägna stegen i traditionell strukturanalys.

Analysera stora, komplexa sammansättningar med lätthet

Simcenter Simsolid är utformad för snabbhet och skalbarhet och hanterar komplexa delar och stora enheter med exceptionell effektivitet, inklusive de med grova kontaktytor, luckor eller överlappande geometri.

Få resultat på minuter till sekunder

Simcenter Simsolid levererar exakta resultat på sekunder till minuter på en vanlig dator. Jämför snabbt flera designscenarier. Förbättra hastigheten, noggrannheten och användbarheten för simuleringsdriven design inom ett brett spektrum av branscher.

Utvalda funktioner

Komplett utbud av analystyper

Simcenter Simsolid erbjuder linjär och olinjär statik, termisk analys, modal analys, trötthetsanalys och spänningslinearisering. Den stöder också dynamiska analyssimuleringar, inklusive tid, frekvens, global-lokal, buckling, kompositer, gnissel och skralla, termisk stress och slumpmässig respons, vilket möjliggör snabb och omfattande strukturell utvärdering.

Ett mjukvarugränssnitt på en datorskärm visar en blå 3D-hyllliknande struktur märkt ”Designstudie 1 | Modell 1”.

Omfattande bibliotek med anslutningar och material

Stöder limmade, glidande och separerande kontakter med friktion, tillsammans med bultar, virtuella kontakter, svetsar, nitar, lim, fogar och bussningar. Simcenter Simsolid hanterar också ett brett spektrum av materialtyper, inklusive isotropa, ortotropa, elasto-plastiska, styva material, gas- och vätskekroppar.

CAD-liknande programvara visar blå cirkulära komponenter på rosa rektangulära baser, med verktygsfält och gröna skärmkanter.

Olika gränsvillkor

Simulera hur en design interagerar med sin miljö inklusive: fast, glidande, gångjärn, kraft, tryck, tyngdkraft, termiska, tröghetsbelastningar, tröghetsavlastning, bult/mutteråtdragning, hydrostatisk, lager, volymetrisk expansion och krympning, fördelad och avlägsen massa och fjärrbelastning.

Ett programvarugränssnitt visar en mångfärgad 3D-strukturmodell.

Öppen och driftskompatibel med alla större CAD-system

Stöder alla större CAD- och PLM-filformat, inklusive CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR och STL utan att behöva importera/exportera filer. Det erbjuder också direkt integration med Onshape och Teamcenter för sömlös dataåtkomst.

Ett Windows File Explorer-fönster visar ”Parasolid”, ”STEP”, ”STL”, ”.x_b”, ”.step”, ”.stp”, ”.iges” och ”Alla filer (*.*).”

Utdata och visualiseringar

Visa olika resultattyper med hjälp av konturdiagram, animationer, XY-diagram, sonder och detaljerad data om stress, töjning, förskjutning, säkerhetsfaktorer, modalfrekvenser, lägesformer och deltagandefaktorer. Resultaten kan visas över datumplan eller klippta sektioner, med stöd för superposition och hölje för flera belastningsfall.

Ett vinklat föremål har en mångfärgad, termisk kartliknande yta med upphöjda geometriska block och hål.