Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc gör det möjligt för civilingenjörer att med säkerhet designa konstruktionssektioner av standard och icke-standard med snabbhet och noggrannhet. Den levererar tillförlitliga sektionsegenskaper för komplexa geometrier med flera material med beprövade analytiska och FEA-baserade metoder.

Med intuitiv modellering, BIM-import och sömlös integration i arbetsflöden för strukturanalys minskar S‑Frame Calc manuella beräkningar, förbättrar konsistensen och påskyndar designbeslut i byggnads-, bro- och infrastrukturprojekt.

En skärmdump av S-CALC-programvaran som visar en I-stråleprofil med dimensioner och beräknade egenskaper.

Sektionsegenskaper för alla komplexa former

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beräkna 16+ sektionsegenskaper för oregelbundna sektioner med flera material via databasdata, slutna lösningar eller FEA, och sedan jämföra metoder för att validera noggrannhet och design med tillförsikt.

Snabbare sektionsmodellering och iteration

Simcenter S-Frame Clac gör det möjligt att snabbt definiera och modifiera sektioner med hjälp av parametriska former, ståldatabaser eller importerad CAD/BIM-geometri för att avsevärt minska tiden som spenderas på manuell sektionsinställning.

Sömlös strukturell arbetsflödesintegration

Du kan direkt utbyta geometri, material och sektionsegenskaper med analysverktyg och BIM-format, vilket säkerställer datakonsistens i alla arbetsflöden för anläggningsdesign.

Utvalda funktioner

Komplexa sektionsegenskapsberäkningar

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beräkna sektionsegenskaper för valfri referensaxel med hjälp av databasvärden, slutna formekvationer, egenutvecklade polygonalgoritmer eller FEA.

En skärmdump av S-CALC som visar en komplex forms tvärsnitt med beräknade egenskaper och dimensionell analys.

Stöd för flera material och uppbyggda sektioner

Du kan modellera sektioner som består av stål, betong, trä eller anpassade material. Bygg sammansatta sektioner från inbyggda sektionsdatabasbibliotek eller anpassade uppbyggda former.

En skärmdump av S-CALC som visar en uppbyggd förstärkt I-balksektion med mått och beräknade sektionsegenskaper.

Parametriska och databasdrivna sektionsformer

Med Simcenter S-Frame Calc kan du bygga sektioner från över 70 parametriska former och standarddatabaser av stål, inklusive uppbyggnads-, kallformade profiler, bro- och skenprofiler. Kombinera, slå samman eller explodera former för exakt kontroll.

En silveraluminiumextruderingsprofil med fyrkantigt tvärsnitt, med fyra T-spår och ett centralt cirkulärt hål.

CAD- och BIM-geometriutbyte

Spara tid och minska risken för fel genom att importera komplex sektionsgeometri direkt från AutoCAD DXF- och Revit-filer, bevara befintlig designavsikt och minska ommodelleringsarbetet i anläggningsprojekt.

En skärmdump av S-CALC som visar en brosektion med flera balkar med mått och beräknade sektionsegenskaper.

Fullständig integrering av projektarbetsflöden

Överför enkelt geometri-, material- och sektionsegenskapsdata mellan Simcenter S-Frame Calc och analyslösningar som Simcenter S-Frame och Simcenter S-Frame Timber. Dessutom kan användare importera och exportera data med AutoCAD DXF- eller Revit-filer. Simcenter S-Frame Calc hanterar olika enhetssystem och kan kartlägga importerade former till sektioner från vanliga databaser eller känna igen dem som parametriska eller anpassade former.

En lågvinkelbild av ett stort vitt pariserhjul mot en blå himmel med spridda moln, som visar dess invecklade struktur.

Upptäck hur andra använder Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc i byggnadskonstruktioner

Designa säkra och effektiva höghus med Simcenter S-Frame Calc, med omfattande analysverktyg som statiska, dynamiska, RSA och tidshistoriska analyser. Utför kodkompatibla kontroller för stål-, betong- och timmerdelar i globala designkoder. Hantera kritiska utmaningar som vindbelastningar, seismiska händelser och materialoptimering med precision.

Tre moderna glastornblock som svävar upp till en blå himmel.

Vanliga frågor