Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCBs

Postavljajući nove standarde u pogledu zaštite, digitalizacije, upotrebljivosti, inovativni SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus prekidači sa livenim kućištem (MCCB) nude plus mogućnosti za buduću, održiviju distribuciju električne energije u novim i postojećim instalacijama.

Novi plus u niskonaponskoj distribuciji električne energije

SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus, inovativna poboljšanja široko korišćenih i na terenu dokazanih MCCB-ova SENTRON 3VA2 i SENTRON 3VA6, omogućavaju buduća rešenja za niskonaponsku distribuciju energije širom sveta.

Inovativni uređaji pružaju veću transparentnost, zaštitu sistema i sigurnost osoblja, nude napredne digitalne mogućnosti i neprimetno se integrišu u komunikacijska i softverska okruženja.

Dostupni sa nizom elektronskih putnih jedinica (ETU) i podržani dobro dizajniranim, modularnim i visoko fleksibilnim sistemom sa preko 500 dodataka, nude jasan plus u zaštiti, upotrebljivosti, digitalizaciji i održivosti.

Sertifikovana ekvivalentnost prekidača u skladu sa IEC 61439 takođe omogućava da se ovi MCCB-ovi koriste za integraciju bez napora u postojeće instalacije.

Doživite plus u mogućnostima

Prekidači sa livenim kućištem SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus omogućavaju posebno siguran rad distribucije električne energije zahvaljujući poboljšanim funkcijama zaštite.

Proširite zaštitu

Obezbedite izuzetno visok nivo zaštite integrisanim režimom održavanja DAS+ (Dinamic Arc-Flash Sentry +) i visoko prilagodljivim podešavanjima parametara prekomerne struje za ciljanu, prilagođenu zaštitu.

Doživite izvanrednu upotrebljivost sa SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus

Doživite izvanrednu upotrebljivost

Lako upravljajte MCCB-ovima preko integrisanih USB-C i Bluetooth® interfejsa. Podesite parametre, izvršite ažuriranja firmvera i pratite status uređaja bez otvaranja kabine putem spoljnih ekrana i integrisanih veb servera.

Prekidači sa livenim kućištem SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus neprimetno se integrišu u sistemska i softverska okruženja, kao i u tokove rada, a sa svojim digitalnim opcijama dobro su pripremljeni za trenutne i buduće zahteve.

Potaknite doslednu digitalizaciju

Oslonite se na digitalnu povezanost da biste besprekorno integrisali MCCB-ove u digitalno sistemsko i softversko okruženje i prenosili podatke prekidača na SENTRON Powercenter 3000 i SENTRON Powermanager za sveobuhvatno upravljanje energijom.

Prekidači sa livenim kućištem SENTRON 3VA2 plus i 3VA6, sertifikovani oznakom Siemens EcoTech, čine sisteme distribucije električne energije održivijim.

Poboljšati održivost

Učinite distribuciju energije održivijom pomoću prekidača koji su deo Siemens EcoTech okvira. Oni štede resurse kroz energetski efikasan rad, integrisano praćenje stanja i funkcije koje se mogu licencirati.

Idealan za sve aplikacije i spreman za upotrebu širom sveta

SENTRON 3VA2 plus i UL testirani na IEC, kao i IEC-testirani SENTRON SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-ovi omogućavaju efikasnu implementaciju sistema distribucije energije orijentisanih na budućnost u širokom spektru aplikacija širom sveta.

SENTRON 3VA2 plus

Testirano u skladu sa IEC 60947

Dizajnirani za aplikacije sa povećanim zahtevima, SENTRON 3VA2 plus prekidači sa oblikovanim kućištem sa IEC odobrenjem pouzdano ispunjavaju sve uobičajene zadatke zaštite.

Jednako pogodni za fiksnu instalaciju i tehnologiju izvlačenja, smatraju se ekvivalentnim SENTRON 3VA2 MCCB-ovima prema IEC 61439. To ih čini idealnim za jednostavnu zamenu, jer se postojeći dodaci mogu nastaviti koristiti bez dodatnog testiranja. Tri različite elektronske putne jedinice (ETU) serija omogućava prilagođena rešenja za širok spektar primena.

SENTRON 3VA2 plus prekidači od livenog kućišta, koji su dostupni sa tri različita ETA i imaju IEC odobrenje, pouzdano ispunjavaju sve zadatke zaštite u zaštiti postrojenja i generatora.
SENTRON 3VA6 plus prekidači od livenog kućišta odlikuju se velikim kapacitetom prekidanja, opsežnim dodatnim funkcijama i UL i IEC odobrenjem.

SENTRON 3VA6 plus

Testirano u skladu sa UL 489 i IEC 60947

Dizajnirani za aplikacije sa povećanim zahtevima, SENTRON 3VA6 plus prekidači sa livenim kućištem imaju IEC i UL odobrenja i pouzdano ispunjavaju sve uobičajene zadatke zaštite.

Jednako pogodni za fiksnu instalaciju i tehnologiju izvlačenja, smatraju se ekvivalentnim SENTRON 3VA6 MCCB-ima prema IEC 60947-2 i UL 489. To ih čini idealnim za laku zamenu bez dodatnog testiranja. Sva dodatna oprema za 3VA6 MCCB može se i dalje koristiti. Četiri različite serije elektronskih putnih jedinica (ETU) omogućavaju širok spektar aplikacija.

Sveobuhvatna digitalna povezanost

SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-ovi pružaju sveobuhvatnu transparentnost od ulaznog do terenskog nivoa i neprimetno se integrišu u postojeća sistemska i softverska okruženja - od planiranja i puštanja u rad do praćenja i održavanja stanja.

Njihovi brojni interfejsi omogućavaju brzu i laku parametrizaciju i puštanje u rad bez potrebe za znanjem programiranja. Novi, bežično povezani displeji, integrisani u vrata kabine, omogućavaju lokalno čitanje svih ključnih operativnih podataka bez otvaranja kabine.

Pored preciznog prikupljanja, prenosa i vizuelizacije svih relevantnih podataka za nadgledanje na desktop ili mobilnim uređajima, SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-ovi omogućavaju bežičnu vezu sa SENTRON Povercenter 1100/2000 primopredajnicima podataka za integraciju u sisteme upravljanja energijom višeg nivoa. Novi komunikacioni moduli sa integrisanim veb serverom omogućavaju direktan pristup podacima prekidača putem IP-adrese i mogu kontinuirano snabdevati utičnu jedinicu i povezane komponente spoljnim napajanjem.

Sistemska šema prikazuje SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus prekidače i njihovu softversku integraciju.

Gde su SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus ekceli

Bilo da se radi o nadzoru stanja radi efikasnijeg održavanja i veće dostupnosti sistema, izvanrednoj prilagodljivosti promenljivim zahtevima zaštite ili integrisanoj naprednoj zaštiti osoblja, SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus prekidači sa livenim kućištem otvaraju nove mogućnosti.

Select...

Integrisani režim održavanja DAS+-a

Zaštitite osoblje za održavanje od bljeska Arc tokom rada uživo u kabinama pomoću DAS+ (Dinamic Arc-Flash Sentri +). Ovaj režim održavanja integrisan u SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCB aktivira se putem ETU ekrana ili digitalnih ulaza i obezbeđuje posebno osetljivo isključenje u slučaju kvara, automatski smanjujući parametre zaštite na minimum.