Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SENTRON Powercenter 3000?

Pomoću softvera za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000 (koji se takođe naziva softver za upravljanje podacima o energiji ili softver za nadzor snage), možete da nadgledate podatke o snazi i stanju vaše niskonaponske distribucije energije u lokalnoj korporativnoj mreži pomoću uređaja sa omogućenim vebom, arhivirate ih i izvozite za generisanje energetskih izveštaja. To je idealna osnova za operativni sistem upravljanja energijom za ISO 50001. Softver za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000 takođe može da prosledi vaše podatke u sistem u oblak za decentralizovanu upotrebu.

Ključne prednosti

Vizualizujte i pristupite podacima bilo gde na licu mesta

Možete pristupiti ili vizualizovati podatke sa bilo kog uređaja koji podržava pregledač unutar lokalne korporativne mreže.

Prilagodite korisnički interfejs svojim potrebama

Izaberite između tamnog i svetlog režima prikaza i kreirajte pojedinačne kontrolne table. Ili izaberite jedan od 10 različitih jezika.

Osigurajte poštovanje

SENTRON Powercenter 3000 je u skladu sa zakonskim zahtevima i zahtevima za energetsku reviziju kao što su ISO 50001, DIN EN 16427-1 i Ahilov nivo II.

Istaknute mogućnosti

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energetski nadzor i izveštavanje

  • Unapred definisani energetski izveštaji
  • Ručni i/ili automatizovani periodični izvoz izveštaja

Vaše prednosti:

  • Lokalizacija nepotrebne potrošnje energije
  • Transparentni podaci o energiji
  • Može se koristiti za podršku energetskim revizijama u skladu sa DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Pouzdano praćenje stanja svih uređaja za zaštitu kruga
  • Prikaz upozorenja i stanja za sve povezane zaštitne, preklopne i merne uređaje koji mogu komunicirati
  • Alarmi i obaveštenja kada su prekoračene granične vrednosti (putem veb interfejsa ili pošte)

Vaše prednosti:

  • Brza lokalizacija izvora grešaka i kvarova
  • Izbegavanje zastoja sistema i kvarova
  • Prediktivno održavanje
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Uživajte u jednostavnom puštanju u rad i radu

  • Unapred instaliran i spreman za upotrebu (priključite i koristite)
  • Besplatno podesive kontrolne table sa integrisanom bibliotekom vidžeta
  • Visualization preko integrisanog veb interfejsa
  • Mrežno skeniranje - podređeni uređaji se mogu dodati sa samo nekoliko klikova

Vaše prednosti:

  • Brzo i jednostavno puštanje u rad - praktično nije potreban inženjerski napor
  • Intuitivna upotrebljivost - minimalna training potrebna za rad softvera

Pridržavajte se standarda

  • TUV sertifikat - testirani sistem upravljanja podacima o energiji za ISO 50001
  • Prihvatljivi softver za praćenje energije — u skladu sa BAFA listom za modul 3
  • Ahilov nivo II sertifikat - za integritet sistema

Vaše prednosti:

  • Usklađenost sa zakonskim zahtevima i zahtevima za energetsku reviziju u skladu sa DIN EN 16247-1 bez dodatnih napora
  • Visok sigurnosni standard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Često postavljana pitanja

Istražite srodne resurse i proizvode

Informativni listovi

Informativni list | Softver za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000

Informativni list | Zahtev za dokumentaciju ISO 50001

Vodiči

Vodič za brzi izbor | Pregled portfelja softverskih rešenja SENTRON