Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

DC prepínanie

SIRIUS 3QC1 DC stýkač

S jednosmerným stýkačom SIRIUS 3QC1 môžete spoľahlivo, bezpečne a bez oblúkov alebo opotrebovania prepínať vysoké jednosmerné zaťaženie až do 1 000 V alebo 1 500 V v náročných aplikáciách.

Obrázok produktu vysokovýkonného DC stýkača SIRIUS 3QC1

Prečo jednosmerný stýkač SIRIUS 3QC1?

Stýkač SIRIUS 3QC1 je prvým polovodičovým jednosmerným stýkačom na svete s hybridnou technológiou na prepínanie jednosmerných napätí do 1 500 V a jednosmerných prúdov do 600 A. Špeciálne navrhnutý pre spoľahlivé, bezoblúkové a opotrebované spínanie v náročných aplikáciách, kombinuje elektromechanické a elektronické spínacie technológie.

  • Vysoká robustnosť: minimálne 150 000 operácií prepínania
  • Obojsmerné: spínače bez ohľadu na smer prúdu
  • Bezpečne izolované: mechanické kontakty zabezpečujú galvanickú izoláciu
  • Arc oblúka a opotrebovania: polovodiče zvládajú proces prepínania
  • Diaľkovo ovládateľné: pohodlná a bezpečná prevádzka z diaľky

Kľúčové výhody

Prepínajte vysoké zaťaženie s istotou a bezpečnosťou

Spínajte jednosmerné zaťaženie až do 1 500 V (IEC) alebo 1 000 V (UL) spoľahlivo, bez oblúkov a predovšetkým bez opotrebenia pomocou vysokovýkonného stýkača. A urobte tak z dlhodobého hľadiska počas najmenej 150 000 spínacích cyklov.

Zvýšte flexibilitu pri prevádzke DC

Získajte väčšiu flexibilitu v aplikáciách nabíjania, vybíjania a rekuperácie energie pomocou jediného DC stýkača: Bezpečne prepínajte jednosmerné prúdy v oboch smeroch vďaka automaticky adaptívnej obojsmernej prevádzke.

Znížte údržbu

Zjednodušte uvedenie do prevádzky, diagnostiku a údržbu: Monitorujte stav a stav DC stýkača prostredníctvom okamžitej vizuálnej spätnej väzby poskytovanej integrovanými stavovými LED diódami.

Vybrané funkcie

Operátor stojí pred monitorom a diaľkovo ovláda vysokovýkonný DC stýkač SIRIUS 3QC1.

Ovládajte DC stýkač z bezpečnej vzdialenosti

Integrujte vysokovýkonný stýkač SIRIUS 3QC1 do svojej energetickej alebo automatizačnej architektúry: Diaľkové ovládanie umožňuje pohodlnú a bezpečnú prevádzku bez potreby priameho zásahu na mieste.

Servisný technik stojaci pred otvorenou riadiacou skrinkou obsahujúcou nainštalovaný vysokovýkonný DC stýkač SIRIUS 3QC1

Profitujte z galvanickej izolácie

Zabezpečte bezpečnú elektrickú izoláciu vo vašich jednosmerných aplikáciách: Mechanické kontaktné otváranie vysokovýkonného stýkača spoľahlivo prerušuje obvod a poskytuje bezpečnosť počas údržby.

Tri symboly predstavujúce polovodiče, jednosmerný prúd a spoľahlivosť pre vysokovýkonný DC stýkač SIRIUS 3QC1.

Vyberte spoľahlivú polovodičovú technológiu

Prepínajte vysoké jednosmerné napätia a prúdy s výnimočnou spoľahlivosťou: Polovodičová technológia DC stýkača preberá proces spínania. To umožňuje bezoblúkové prepínanie a znižuje opotrebenie kontaktov.

Select...
Systémy akumulátorov Siemens Siestorage pre WUN Bioenergie

Obojsmerný DC stýkač pre systémy akumulátorov

Systémy akumulátorov pomáhajú stabilizovať siete, flexibilnejšie integrovať obnoviteľnú energiu a preklenúť obdobia nedostatočnej výroby. Vysokovýkonný jednosmerný stýkač SIRIUS 3QC1 umožňuje spoľahlivé obojsmerné prepínanie bez oblúka a opotrebovania pre stacionárne skladovanie batérií a napájacích stojanov — s rýchlosťou až 1 500 V DC a 600 A. pre väčšiu flexibilitu, dostupnosť a spoľahlivú prevádzku siete.

Často kladené otázky

Preskúmajte zdroje a súvisiace produkty