Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo jednosmerné polovodičové relé SIRIUS 3RF5?

DC siete sa stávajú čoraz dôležitejšími v mnohých oblastiach použitia. Umožňujú efektívnejšiu distribúciu energie tým, že eliminujú potrebu viacerých konverzií AC/DC a znižujú straty energie. Zároveň uľahčujú integráciu obnoviteľných zdrojov energie, systémov ukladania batérií a moderného jednosmerného zaťaženia. To tiež kladie väčšie nároky na spínacie zariadenia, ktoré musia spoľahlivo zvládať vysoké spínacie frekvencie a zároveň zostať účinné a odolné.

Inovatívne polovodičové reléové zariadenia SIRIUS 3RF5 DC boli špeciálne vyvinuté pre jednosmerné aplikácie vyžadujúce viac ako 1 000 spínacích operácií za hodinu. Sú k dispozícii ako jednosmerné polovodičové relé na montáž na chladič alebo ako jednosmerný stykač s integrovaným chladičom. Vďaka veľmi nízkym stratám energie sa vytvára menej tepla, čo znižuje požiadavky na chladenie a predlžuje životnosť. To pomáha znižovať prevádzkové náklady a zvýšiť dostupnosť systému.

Kľúčové výhody

Využite vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť

Využite dlhodobú spoľahlivosť a vynikajúcu odolnosť pri viac ako 1 000 spínacích operáciách za hodinu vďaka robustnej technológii jednosmerného spínania založenej na polovodičoch bez mechanického opotrebenia častí.

Ušetrite cenný priestor na ovládacom paneli

Položte základ pre kompaktnejšie konštrukcie ovládacích skriniek s vyššou hustotou balenia a menšími chladičmi — vďaka minimalizovaným stratám energie a výrobe tepla, ako aj priestorovo úspornej šírke iba 22,5 mm.

Zjednodušte proces plánovania

Znížte zložitosť plánovania, obstarávania a riadenia zásob — vďaka zjednodušenému portfóliu s dvoma variantmi: jednosmerným polovodičovým relé pre existujúce chladiče a polovodičovým DC stýkačom pripraveným na použitie.

Vybrané funkcie

Dve ženy v kancelárii a laboratóriu. Prekrížený reproduktor indikuje tichú prevádzku polovodičových spínačov SIRIUS 3RF5

Odstráňte hluk v citlivých prostrediach

Používajte tiché prepínanie: Vďaka plne elektronickej polovodičovej technológii je polovodičové relé SIRIUS 3RF5 DC ideálne pre prostredia citlivé na hluk, ako sú výťahy, kancelárie, nemocnice, laboratóriá atď.

Tablet s teplomerom, váhou a továrenskou mierkou ilustruje reguláciu teploty pomocou polovodičových spínacieho zariadenia SIRIUS 3RF5.

Povoliť presnú reguláciu teploty

Umožňuje presnú reguláciu teploty, napr. v aplikáciách elektrického vykurovania. Čím jemnejšie musí byť ovládanie, tým vyššia je spínacia frekvencia — ideálna pre vysokú spínaciu odolnosť polovodičového relé SIRIUS 3RF5 DC.

Jednosmerný prúd a ikona tachometra naznačujú vysoký výkon polovodičových spínacích zariadení SIRIUS 3RF5.

Vyberte si vysokovýkonnú jednosmernú spínaciu

Využite výkonné spínacie riešenie pre jednosmerné aplikácie: Polovodičové relé a stýkače SIRIUS 3RF5 DC sú navrhnuté na použitie pri veľmi vysokých sieťových napätiach a zároveň minimalizujú straty energie vďaka svojej polovodičovej technológii.

Select...
Výroba automobilov

Vyššia dostupnosť lepiacich systémov v automobilovom priemysle

V automatizovaných systémoch na montáž vozidiel musia vykurovacie okruhy spoľahlivo udržiavať tavné lepidlo pri požadovanej teplote — od približne 30 °C na bubnovom čerpadle až do 85 °C na hlave aplikátora robota. Pri prechode na jednosmerné mriežky umožňujú polovodičové relé SIRIUS 3RF5 DC a polovodičový DC stýkač presné riadenie vykurovacieho systému s nízkym opotrebením. To zvyšuje dostupnosť systému, znižuje riziko prestojov a zlepšuje energetickú účinnosť vďaka nízkym stratám energie.

Často kladené otázky