Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

DC prepínanie a ochrana

Polovodičový istič SENTRON 3QD2 (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, polovodičový jednosmerný istič vyvinutý špeciálne pre aplikácie jednosmerného prúdu (DC), poskytuje bezpečnú, ultrarýchlu a bezoblúkovú ochranu pred preťažením a skratom. Jednosmerný istič spĺňa požiadavky normy EN IEC 60947-10.

Vizualizácia produktu polovodičového krucínového ističa SENTRON 3QD2 (SCCB)

Prečo ističe SENTRON 3QD2 DC?

Bezpečné prerušenie jednosmerného prúdu (DC) kladie na ochrannú technológiu výrazne vyššie nároky ako striedavý prúd (AC). Bežné elektromechanické ochranné zariadenia rýchlo dosahujú svoje limity, najmä v prípade vysokých prípustných prúdov, prepätia alebo skratov. Jednosmerný istič SENTRON 3QD2, vyvinutý špeciálne pre jednosmerné aplikácie, detekuje chyby v priebehu mikrosekúnd. SCCB prerušuje prúd až tisíckrát rýchlejšie ako bežné mechanické spínače — plne elektronické a bez oblúkov. To chráni komponenty, systémy a zdroje energie a zároveň zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť a bezpečnosť personálu.

Jednosmerný istič kombinuje funkcie viacerých komponentov v jednom zariadení — od ochrany, prepínania a odpojenia až po komunikáciu, diaľkové ovládanie a monitorovanie energie a zaťaženia. Funkčnosť jednosmerného ističa je možné pomocou parametrizácie škálovať a prispôsobiť špecifickým aplikáciám.

Kľúčové výhody

Zabezpečte optimálnu bezpečnosť a ochranu

Chráňte komponenty, sektory a celú jednosmernú zbernicu v aplikáciách jednosmerného prúdu pomocou ističov jednosmerného prúdu: SCCB kompatibilný s normou IEC 60947-10 zaisťuje ultrarýchlu detekciu porúch a bezoblúkové prerušenie prúdu v priebehu mikrosekúnd.

Využite výhody obojsmernej prevádzky

Využite efektívnu flexibilitu: SENTRON 3QD2 SCCB sa môže automaticky prispôsobiť smerom toku energie, napríklad pri nabíjaní alebo vybíjaní akumulátorových systémov alebo počas procesov rekuperácie energie v pohonných systémoch.

Zabezpečenie transparentnosti prostredníctvom komunikácie

Zlepšenie bezpečnosti prostredníctvom nepretržitej výmeny informácií: Komunikačný modul SCCB prenáša dáta v reálnom čase do systémov vyššej úrovne prostredníctvom Modbus TCP a PROFINET pre úplnú viditeľnosť a rýchlu odozvu.

Vybrané funkcie

Ilustrácia rozvádzača s nainštalovanými polovodičovými ističmi SENTRON 3QD2. Inštalátor poskytne palec hore.

Ušetrite cenný priestor vo vašom nízkonapäťovom rozvádzači

Znížte priestorové požiadavky, ako aj úsilie na inštaláciu a zapojenie: Multifunkčný a parametrizovateľný SENTRON 3QD2 SCCB kombinuje funkcie mnohých jednotlivých komponentov v jednom funkčne škálovateľnom zariadení.

Obrázok dvoch rúk držajúcich tablet s parametrizačnou obrazovkou pre polovodičový istič SENTRON 3QD2.

Prispôsobte nastavenia parametrov vašim potrebám

Prispôsobte ochranu ističa SENTRON 3QD2 DC tak, aby najlepšie vyhovovala vašej konkrétnej aplikácii: Pomocou SENTRON Powerconfig môžete individuálne konfigurovať ochranné parametre a reakcie SCCB.

Ilustrácia šťastného operátora stojaceho pred hodinami a prekríženým kľúčom.

Užite si prevádzku nenáročnú údržbu a dlhú životnosť

Profitujte z dlhodobej spoľahlivosti a vynikajúcej trvanlivosti jednosmerného ističa pri častom prepínaní vďaka robustnej polovodičovej spínacej technológii bez mechanického opotrebenia častí.

Select...
Muž a žena v reflexnom oblečení kráčajú okolo radu serverových regálov na oboch stranách.

Ultrarýchla ochrana DC pre dátové centrá AI

Regály AI s výkonom nad 1 MW vyžadujú vysoko účinný 800 V DC distribučný systém s minimálnymi stratami konverzie. Istič SENTRON 3QD2 DC odstráni chyby v priebehu mikrosekúnd. To zaisťuje stabilnú prevádzku jednosmernej zbernice, chráni citlivé elektronické zaťaženie pred poklesom napätia a poruchami napájania a znižuje dopyt po núdzovom napájaní.

Prečítajte si technický dokument

Často kladené otázky

Súbory na stiahnutie