Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Nízkonapäťové prepínanie a ochrana

Jednosmerný prúd — transformačná nízkonapäťová technológia

Inovatívne aplikácie, od obnoviteľných zdrojov až po dátové centrá, formujú náš svet. Využite ich maximum pomocou nízkonapäťového jednosmerného prúdu. Vyberte sa priamou cestou k udržateľnejšej distribúcii jednosmerného prúdu s našou technológiou jednosmerného prúdu napájanej polovodičmi — a znížte straty konverzie, špičkové zaťaženie a OPEX.

LP Banner 2000x1137 sekundárnyKV2 NoText

SPS 2026: Zaregistrujte sa teraz a získajte bezplatný lístok

Získajte bezplatný prístup na výstavisko SPS v Norimbergu od 24. do 26. novembra 2026. Pridajte sa k nám naživo v hale 11 alebo online.

Distribúcia napájania DC

Prečo jednosmerný prúd a jednosmerná mikrosieť?

Rastúci dopyt po energii, obmedzenia siete a rýchly rast digitálnej infraštruktúry a jednosmerných zariadení tlačia konvenčné siete striedavého prúdu na svoje limity. Nízkonapäťový jednosmerný prúd (LVDC) ponúka inteligentnú cestu vpred: menej konverzných krokov medzi výrobou, napájaním a spotrebou elektrickej energie, vyššia energetická účinnosť a väčšia stabilita siete. Znížením energetických strát, znížením spotreby materiálu, ako aj počtu komponentov a umožnením bezproblémovej integrácie obnoviteľných zdrojov energie a skladovania energie prináša jednosmerný prúd (DC) merateľné zvýšenie výkonu a udržateľnosti.

S rýchlosťou elektrifikácie a digitalizácie už nie je jednosmerný prúd voliteľný: distribúcia jednosmerného prúdu sa stáva novým štandardom pre odolnú inteligentnú sieť pripravenú na budúcnosť a jednosmernú mikrosieť, ktorá môže pokračovať v prevádzke mimo siete počas výpadku striedavej siete vyššej úrovne, čím sa zabezpečí napájanie výrobných zariadení a dátových centier.

Kľúčové výhody

Dosiahnite až 8% úsporu energie

Znížte celkovú spotrebu energie až o 8%: DC siete znižujú stupne konverzie AC-DC a straty konverzie. Okrem toho je možné priamo integrovať obnoviteľné zdroje energie, čo umožňuje prakticky bezstratové využitie.

Znížte špičkové zaťaženie až o 80%

Použite architektúru jednosmerného prúdu s integrovaným akumulátorom energie na získanie energie z brzdenia a iných procesov prostredníctvom rekuperácie, ukladajte ju a využite ju na vyhladenie špičkového zaťaženia — znížte ich až o 80%, aby ste sa vyhli sankciám.

Ušetrite až 50% na materiáloch

Profitujte z tenších medených káblov: Jednosmerný prúd vyžaduje iba tri vodiče namiesto štyroch. Okrem toho je potrebných menej komponentov a káblov kvôli zníženým stupňom konverzie v jednosmerných sieťach.

Vybrané funkcie

Využite revolučnú technológiu polovodičov

Bezpečne a spoľahlivo prepínajte jednosmerné prúdy pomocou našej inovatívnej polovodičovej technológie: Extrémne rýchlo detekuje chyby v jednosmerných sieťach a prerušuje sa bez oblúkov — až tisíckrát rýchlejšie ako bežné spínače.

Zvýšte udržateľný výkon distribúcie energie

Dosiahnite väčšiu udržateľnosť pomocou jednosmerných sietí: Znížte straty energie a znížte spotrebu medi, meniče AC/DC a elektronický odpad. Obnoviteľné zdroje energie sa dajú ľahšie integrovať a využívať prakticky bez strát.

Stavte na silných odborných znalostiach v oblasti jedno

Spoľahnite sa na vysoké odborné znalosti v oblasti výskumu a vývoja inovatívnych nízkonapäťových jednosmerných produktov a systémov Spolupracujeme v známych pilotných projektoch DC a aktívne prispievame k globálnemu úsiliu o normalizáciu DC s cieľom zabezpečiť interoperabilitu.

Zistite, kde jednosmerný prúd nastavuje nové referenčné hodnoty

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

PRÍPAD POUŽITIA

Choďte priamo! Jednosmerný prúd pre dátové centrá pripravené na AI.

Dátové centrá poháňané umelou inteligenciou, cloud computingu a inými aplikáciami náročnými na dáta prosperujú, čo vedie k rýchlemu nárastu dopytu po energii. Prevádzkovatelia čelia výzve zabezpečiť maximálny výkon, dostupnosť a ochranu svojich nákladných serverových regálov. Keďže všetky ich IT a telekomunikačné systémy fungujú na jednosmerný prúd a obnoviteľné zdroje energie generujú jednosmerný prúd, ďalším krokom je použitie distribúcie jednosmerného prúdu a jednosmernej mikrosiete namiesto infraštruktúr založených na AC. To minimalizuje konverzie energie, straty energie, elektromagnetické rušenie a zložitosť a zároveň chráni pred výkyvmi a výpadkami v sieti striedavého prúdu. Inovatívna technológia jednosmerného prúdu poháňaná polovodičmi umožňuje vysoko účinné a bezpečné siete, zvyšuje účinnosť až o 8%, znižuje náklady a znižuje emisie CO₂.

Select...
Výrobná bunka v DC konfigurácii

Jednosmerný prúd v priemyselných aplikáciách

Moderné továrne obsahujú mnoho jednosmerných zariadení, ako sú frekvenčné meniče, roboty, dopravné pásy, osvetlenie, riadiace systémy, PV a skladovanie energie na obmedzenie špičkového zaťaženia alebo núdzové napájanie. Použitie jednosmernej siete dodáva fotovoltaickú energiu priamo do jednosmerných spojov, čím sa zníži konverzia AC/DC, ušetrí až 8% energie, znižuje potreby tepla a chladenia, ako aj OPEX a znižuje stopu CO2 elektrárne.

Často kladené otázky