Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Digital Twin

Získajte to správne prvýkrát pri čiastkovej výrobe

Pri CNC výrobe je to správne po prvýkrát kľúčom k presnosti, efektívnosti a kontrole nákladov. Centrálna páka na to: integrácia skutočného a digitálneho sveta na premenu nápadov na vysoko kvalitné diely bez nákladných iterácií.

Muž sedí pred obrazovkou počítača s obsahom vzdelávacieho centra

Začnite svoju vzdelávaciu cestu CNC Digital Twin

Vstúpte do centra CNC Learning s vybranou zbierkou videí, webinárov a stiahnutí, aby ste si vybudovali svoje odborné znalosti.

Akým výzvam čelíte pri čiastočnej výrobe?

Ak chcete zlepšiť výrobu dielov, zamerajte sa na špecifické výzvy a požiadavky jedinečné pre váš priemyselný prípad použitia. Každé odvetvie má svoje vlastné úvahy a riešenia, takže prispôsobenie vášho prístupu môže viesť k lepším výsledkom.

CNC sústruh obrábaný valcový kovový obrobok s rozprašovačom chladiacej kvapaliny a reznými nástrojmi v činnosti

Vysoká variabilita: CNC v pracovnom obchode

Malé výrobné obchody vyrábajúce zjednodušené alebo vlastné diely často čelia úzkym okrajom a vysokej variabilite. Programovanie priamo na stroji — bez pokročilých nástrojov CAM — zanecháva malý priestor na chyby a zvyšuje riziko havárií, nesprávnych posuniek alebo nákladných prestojov. Nájdenie kvalifikovaného personálu, školenie na rôznych rozhraniach a integrácia nových technológií môže zároveň predstavovať skutočné výzvy.

A Digital Twin ponúka riešenie odolné pre budúcnosť: umožňuje vyvíjať, testovať a optimalizovať programy NC virtuálne - bez prerušenia prevádzky. To zvyšuje efektivitu, znižuje chyby a zaisťuje prvýkrát správne obrábanie aj v prostredí s vysokým obsahom malých šarží.

Komplexné obrobky pre vysoko presnú výrobu

Výrobcovia čelia rastúcim výzvam z požiadaviek na presnosť a prísnych noriem kvality. Dlhé časy cyklu, nízke objemy a zložité, prispôsobené operácie napínania dielov. Obmedzená viditeľnosť v reálnom čase, časté prestoje a optimalizácia pokusov a chýb spôsobujú neefektívnosť a náklady. Zabezpečenie konzistentnej kvality a odborná príprava zamestnancov o nových nástrojoch zvyšuje zložitosť, zatiaľ čo chyby môžu oneskoriť výrobu a viesť k nákladným prepracovaniam.

Digitálny dvojčatá zaisťuje perfektné spojenie medzi virtuálnym a skutočným strojom - nevyhnutné pre vysoko presné diely a prevenciu nárazov. Umožňuje virtuálne testovanie a validáciu NC programov vytvorených v prostredí CAD, zvyšuje presnosť, znižuje chyby a optimalizuje operácie.

CNC frézovanie kotúča turbíny s vrtákom rezaním do presne obrábaného kovového komponentu.
CNC frézka rezajúca kruhový kovový obrobok s kovovými trieskami a rozprašovaním chladiacej kvapaliny počas vysokorýchlostného obrábania

Komplexné obrábacie operácie v hromadnej výrobe

Pri veľkoobjemovej výrobe sa počíta každá seunda. Komplexné obrábanie musí prebiehať efektívne a vo veľkom meradle - bez ohrozenia presnosti. Programovanie a testovanie počiatočných častí sú kritické, pretože chyby môžu viesť k oneskoreniam, plytvaniu a vyšším nákladom. Vysoká úroveň automatizácie si vyžaduje bezproblémovú integráciu technológií a dobre vyškolené tímy na zabezpečenie konzistentnosti a výkonu.

Digitálne dvojča simuluje a overuje proces obrábania virtuálne, zaisťuje presnosť a optimalizáciu parametrov pred výrobou. To znižuje chyby, zabezpečuje štandardy kvality a minimalizuje prestoje, čo v konečnom dôsledku zvyšuje efektivitu a presnosť výroby. Novo navrhnuté nástroje je možné testovať aj na skrátenie času cyklu.

Čo je to Digital Twin dvojča a prečo ho potrebujete?

CNC Digital Twin je digitálna replika celého CNC systému, ktorá presne odráža jeho riadiacu logiku, kinematiku a správanie. Táto digitálna reprezentácia umožňuje komplexnú simuláciu, analýzu a optimalizáciu výkonu systému vo virtuálnom prostredí - vykonávajú sa akékoľvek zmeny v reálnom svete. Zaisťuje presnosť od prvej časti, znižuje prestoje a zvyšuje celkovú účinnosť.

Kľúčové výhody

Ikona reprezentujúca rýchlejší čas uvedenia na trh: koláčový graf so začiarknutím

Rýchlejší čas uvedenia na trh

Digitálne dvojčatá urýchľujú vývoj a validáciu nových produktov a procesov. Virtuálnou simuláciou a optimalizáciou návrhov môžu výrobcovia uviesť výrobky na trh rýchlejšie - získať konkurenčnú výhodu.

Ikona predstavujúca úspory nákladov: hodiny so znakom dolára

Úspory nákladov

Schopnosť optimalizovať procesy obrábania a predchádzať chybám skôr, ako sa vyskytnú, výrazne znižuje náklady. Znížené množstvo šrotu, minimalizované opotrebenie nástrojov a efektívne využívanie materiálov prispievajú k nižším prevádzkovým nákladom.

Ikona predstavujúca zlepšenú kontrolu kvality: odznak ocenenia s trojhviezdičkami

Vylepšená kontrola kvality

Virtuálnou simuláciou a analýzou procesov obrábania Digital Twins pomáhajú zabezpečiť, aby konečný produkt spĺňal prísne štandardy kvality. Tým sa znižujú chyby a prepracovanie - a vyššia spokojnosť zákazníkov a nižšie výrobné náklady.

Ikona predstavujúca bezproblémovú integráciu pracovných postupov: tri prepojené prevodovky

Bezproblémová integrácia pracovného toku

Digitálne dvojčatá zjednodušujú prechod z digitálneho obrábania na skutočné obrábanie, skrátia čas nastavenia a zvyšujú produktivitu. Zabezpečujú presnosť a spoľahlivosť prostredníctvom nepretržitých bezpečnostných kontrol od simulácie až po vykonanie.

Kde môžete použiť Digital Twin vo výrobe?

Technológia Digital Twin mení spôsob, akým výrobcovia dosahujú presnosť, produktivitu a efektívnosť. Prepojením digitálneho a skutočného sveta umožňuje inteligentnejší a flexibilnejší spôsob prípravy, testovania a zlepšovania obrábacích procesov — dlho pred začatím výrobných operácií.

Virtuálna príprava práce

Obrábanie je možné prakticky pripraviť a naplánovať pred začiatkom výroby - vrátane nastavenia stroja, výberu nástroja a definovania parametrov - všetko v režime offline v počítači. Na jednom počítači je možné uložiť viacero strojových dvojčiat, čo umožňuje vytváranie programov NC z jednej pracovnej stanice. Programy pripravené na spustenie sa prenášajú priamo do skutočného stroja, čím sa skráti čas nastavenia až o 20%. Používatelia môžu pripraviť a testovať programy NC a trénovať zamestnancov aj pri čakaní na nové stroje - zaisťujú úplnú pripravenosť po príchode.

inžinier pracujúci na pracovnej stanici s dvoma monitormi.
CNC operátor pracujúci s digitálnou dvojitou simuláciou na pracovnej stanici s dvoma monitormi

Offline programovanie a validácia

CNC programy je možné vytvárať a testovať offline, bez prerušenia skutočnej prevádzky stroja. NC programy sa vyvíjajú a validujú na PC, čo umožňuje testovanie a optimalizáciu uskutočňovať výlučne vo virtuálnom priestore. Tento prístup výrazne znižuje prestoje a skracuje čas neproduktívneho stroja až o 75%, pričom zároveň zvyšuje spoľahlivosť a účinnosť procesu.

Simulácia (základná a pokročilá)

Používatelia využívajú základné aj podrobné simulačné schopnosti. Základné simulácie rýchlo odhaľujú potenciálne problémy, zatiaľ čo pokročilé simulácie ponúkajú hlbšie poznatky a umožňujú optimalizáciu procesov. Integráciou riadiacich a kinematických údajov zo súborov VCP s funkciami CAM získajú používatelia prístup k presnému simulačnému prostrediu. To im umožňuje skontrolovať výrobnosť, posúdiť vhodnosť stroja a presne vypočítať čas výroby - bez investovania do skutočných strojov alebo výrobnej kapacity.

Inžinier, ktorý kontroluje simuláciu CNC nástrojovej dráhy
f4234dfe-fece-4173-9e7a-6ca11efce878-NOW-camaign-CMVM-Georg-1280x720

Školenie a rozvoj zručností

Operátori môžu byť bezpečne vyškolení na virtuálnych strojoch, zvládať rôzne scenáre a programovať úlohy bez rizika vybavenia alebo prerušenia výroby. Chyby je možné okamžite opraviť a training sa môže uskutočniť pred dodaním strojov. To znižuje chyby, eliminuje potrebu fyzických prototypov a udržuje stroje dostupné pre skutočnú výrobu.

Aké riešenia mi Siemens ponúka vrátane partnerskej spolupráce?

Spoločnosť Siemens ponúka komplexný balík riešení Digital Twin navrhnutých tak, aby riešili tieto výzvy a zvýšili efektivitu, presnosť a bezpečnosť pri CNC obrábaní. Tu sú kľúčové riešenia, ktoré spoločnosť Siemens poskytuje, vrátane spolupráce s partnermi.

Od virtuálneho obrábania až po prvú výrobu

Run MyVirtual Machine je digitálnym dvojčaťom CNC ovládača Siemens, konkrétne SINUMERIK ONE a SINUMERIK 828D. Ponúka množstvo výhod vrátane možnosti vytvárať, overovať a optimalizovať programy NC offline v počítači. Slúži tiež ako vynikajúca platforma pre odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie.

  • 1:1 Digital Twin dvojitý alebo CNC ovládač: Pred spustením na skutočnom počítači spustite skutočný NC kód v simulovanom prostredí.
  • Samostatné riešenie pre pracovné obchody: Zrkadľuje rozhranie SINUMERIK CNC, ktoré umožňuje offline overovanie pohybov nástrojov a nastavení.
  • Voliteľná integrácia s NX CAM: Zabezpečuje dokonalú zhodu medzi cestami nástrojov generovanými CAM a skutočným vykonaním obrábania, zvyšuje presnosť a znižuje množstvo odpadu materiálu.
Spustite softvérové rozhranie MyVirtual Machine zobrazujúce panel operátora SINUMERIK spolu s 3D simuláciou otáčania
3D simulácia CNC obrábacieho centra s aktívnou detekciou kolízií, zobrazujúca nastavenie obrobku na otočnom stole

Od rizika kolízie až po bezkolízne obrábanie

Protect MyMachine /3D Twin je systém prevencie kolízií v reálnom čase, ktorý nepretržite monitoruje proces obrábania, aby zistil a zabránilo potenciálnym kolíziám. Používa rovnaký 3D engine ako Run MyVirtual Machine, čo zaisťuje bezproblémovú integráciu a konzistentnú bezpečnosť od virtuálnej simulácie až po realizáciu v reálnom svete. Tento systém chráni stroj aj obrobok, vďaka čomu je obzvlášť cenný v rýchlo sa rozvíjajúcich prostrediach a pri výrobe s vysokou presnosťou.

Od 3D CAD modelov až po CNC programy v priebehu niekoľkých minút

Optimalizujte MyMachining /3D skener znižuje čas programovania a zlepšuje kvalitu produktu minimalizáciou chýb. Algoritmus inteligentnej analýzy zachytáva skutočnú geometriu dielov a navrhuje optimalizované stratégie obrábania založené na geometrických prvkoch. To šetrí čas a náklady, zabraňuje chybám v programovaní a zaisťuje konzistentnú kvalitu. K dispozícii ako trvalá licencia pre skutočné stroje a ako možnosť pre ich Digital Twin prostredníctvom Run MyVirtual Machine. Viac informácií

Optimalizujte MyMachining /3D skener
Spustite Run MyVirtual Machine Machine/3D Screenshot z aplikácie.

Ste pripravení vyskúšať naše digitálne dvojča CNC zadarmo?

Stiahnite si ukážku a preskúmajte možnosti virtuálneho obrábania!

Integrovaný CNC stroj a obrábací stroj Digital Twins

CNC obrábací stroj spárovaný s digitálnym dvojitým drôteným vykreslením na tmavom pozadí

Spoločnosť Siemens úzko spolupracuje s poprednými výrobcami OEM CNC strojov pri vývoji spoločných riešení. Koncoví používatelia získavajú značné výhody zo spoločnej ponuky, ktorá kombinuje Digital Twin dvojča CNC ovládača s Digital Twin dvojitým obrábacím strojom.

Toto integrované riešenie zvyšuje efektivitu, presnosť a produktivitu pri CNC obrábaní. Táto jedinečná ponuka prináša významné výhody:

  • Bezproblémová integrácia virtuálnych a reálnych strojov — od strojovej logiky po HMI
  • Jednotná podpora od spoločnosti Siemens a výrobcu strojov
  • Úspora nákladov a času vďaka rýchlejšiemu uvedeniu do prevádzky, menšiemu počtu chýb a kratším training

Riešenia Digital Twin v akcii

Spoločná ponuka spája Siemens CNC Digital Twin s vysoko verným obrábacím strojom Digital Twins od výrobcov OEM. Keďže tieto modely používajú výrobcovia OEM vo svojich vlastných operáciách, odrážajú skutočné správanie stroja a umožňujú presné programovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov od prvého dňa. Od vývoja a uvedenia do prevádzky obrábacích strojov až po výrobu a servis tieto príklady v reálnom svete ukazujú hodnotu integrovaných riešení CNC a obrábacích strojov Digital Twin.

Často kladené otázky