Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Run MyVirtual Machine?

Ponuka Run MyVirtual Machine prináša váš CNC predajňu priamo do kancelárie. Prevádzkuje digitálne dvojčatá vašich obrábacích strojov založené na originálnej technológii Siemens CNC a PLC, doplnené výkonnou 3D simuláciou kinematiky strojov a procesu odstraňovania materiálu. Riešenie podporuje širokú škálu prípadov použitia, od CNC programovania a overovania až po training.

Zvýšenie produktivity pri príprave práce

Preneste programovanie orientované na obchod zo stroja do kancelárie a pripravte svoj CNC proces virtuálne. Uvoľnite svoje skutočné stroje, aby sa mohli sústrediť na to, čo robia najlepšie - výrobu čipov.

Prvýkrát správne - vyhnite sa chybám vopred

Overte CNC programy na virtuálnom stroji, aby ste predišli neočakávaným problémom pri vydaní programu do výroby. Včasné zistenie kolízií a vyhnite sa nákladným opravám a prestojom stroja.

Transformácia CNC školenia

Školte operátorov na realistickom virtuálnom stroji s originálnym systémom SINUMERIK HMI a realistickým prostredím — ideálnym riešením pre bezpečné učenie pracovných postupov bez rizika, škrotu alebo prestojov stroja.

Vybrané funkcie

Reálna simulácia správania CNC

Simulujte programy NC pomocou skutočnej riadiacej logiky SINUMERIK, aby ste zaistili presné správanie stroja pred vykonaním na predajni. Otestujte obrábacie cykly a postprocesory bez toho, aby ste sa spoliehali na dostupnosť skutočného stroja.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-skutočné správanie cnc-640x480

Rovnaké prevádzkové a programovacie rozhranie

Používajte rovnaké prevádzkové a programovacie rozhranie ako skutočný stroj SINUMERIK, čím eliminujete opätovné učenie a zabezpečíte plynulý prechod z virtuálneho na skutočný stroj.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitálny dvojitý CNC-640x480

Kompletné CNC digitálne dvojča s kinematikou

Simulujte celý stroj vrátane osí, nástrojov, držiakov, príslušenstva a obrobku pre realistickú validáciu pohybu a správania.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digitálne-dvojité-640x480

Pokročilá detekcia kolízie

Včasne zistíte kolízie medzi komponentmi stroja, nástrojmi a obrobkom, aby ste predišli poškodeniu stroja, šrotu a neplánovaným prestojom.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detekcia kolízie-640x480

Presné plánovanie a spoľahlivý výpočet času cyklu

Vypočítajte časy cyklov presných strojov a virtuálne overujte nastavenia úloh, aby ste podporili spoľahlivé plánovanie, zlepšili presnosť plánovania a urýchlili nárast výroby.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Spusť myVirtuálny stroj-640x480

Zistite, ako ostatní používajú Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Nemecko | Vyššia produktivita pri menšom manuálnom programovaní

Pomocou stroja SINUMERIK OneControlled DMG MORI a technológie Digital Twin spoločnosť Rusch Maschinenteile skrátila časy cyklu približne o 20% a eliminovala až 80% úloh manuálneho programovania prostredníctvom automatizovaného 3D programovania.

Často kladené otázky