Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Аналитика данных, искусственный интеллект

Искусственный интеллект и аналитика для банковского дела, финансов и страхования

Используйте корпоративную аналитику, искусственный интеллект и прогнозное моделирование для трансформации банковских, страховых и финансовых услуг. Сокращайте риски, выявляйте мошенничество и принимайте более взвешенные решения с помощью Rapidminer.

Модернизируйте с помощью корпоративной аналитики

Финансовые учреждения сталкиваются с беспрецедентным давлением, поскольку конкуренция и прорывные технологии меняют то, как люди тратят, сберегают и инвестируют. Конкурентная среда усиливается, а изощренная преступная деятельность, включая мошенничество и кибератаки, создает все более серьезные проблемы. Регулирующие органы соблюдают строгие требования к самоанализу, оповещению и отчетности.

75% организаций пилотируют агентский ИИ

75% ИТ-руководителей сообщили, что их организации уже внедрили, внедряют или пилотируют агентский искусственный интеллект.

80% поставщиков интегрируют агентские возможности

Ожидается, что возможности искусственного интеллекта Agentic будут быстро расти и получат широкое распространение.

72% компаний теперь используют искусственный интеллект

По крайней мере в одной функции почти три из четырех компаний сейчас используют искусственный интеллект, причем многие применяют его в нескольких командах.

Как руководители банков и страховых компаний могут использовать искусственный интеллект и аналитику для получения конкурентного преимущества и внедрения инноваций на быстро развивающемся рынке?

Объединяя данные, искусственный интеллект и интеллектуальную автоматизацию в единое решение, финансовые учреждения могут ускорить внедрение инноваций. Это позволяет им предоставлять гиперперсонализированные услуги, упрощать соблюдение нормативных требований и оптимизировать эффективность портфеля, обеспечивая рост, ориентированный на будущее.

Здание банка с голубым небом над ним.

Почему искусственный интеллект необходим финансовым учреждениям?

Искусственный интеллект революционизирует финансовые услуги. От улучшения качества обслуживания клиентов до снижения рисков и оптимизации операций — ИИ позволяет учреждениям ориентироваться на сложных рынках, внедрять инновации и обеспечивать конкурентное преимущество в постоянно меняющихся условиях.

Решения для любых финансовых проблем

Изучите инструменты, разработанные для решения самых сложных финансовых проблем. Узнайте, как наши решения помогают повысить эффективность, глубже понять ситуацию и получить стратегическое преимущество — от интеграции сложных данных и выполнения программ на разных языках до визуализации рыночной информации в реальном времени.

Онлайн-вебинар | Управляемый искусственный интеллект для финансовых услуг

Узнайте, как ведущие банковские, финансовые и страховые организации объединяют данные, управление и искусственный интеллект для достижения надежных бизнес-результатов.

Два сотрудника просматривают презентацию
Вертикальный городской пейзаж с горячей точкой — крупный план банка

Подкаст: Основы финансового искусственного интеллекта

Узнайте, как Intelligence Center X объединяет данные, управление и искусственный интеллект для финансовых услуг.

Ключевые возможности финансовой аналитики

Гибкая модернизация SAS

Подготовьте свои операции к будущему, запустив ваши программы SAS — по-вашему. Легко масштабируйте базовую аналитику в облаке, чтобы повысить производительность, сохраняя при этом строгие требования безопасности и соответствия требованиям вашего учреждения.

Расширенное прогнозное моделирование

Применяйте искусственный интеллект и машинное обучение для прогнозирования движения рынка, оценки кредитного риска и выявления мошенничества. Создавайте и развертывайте объяснимые модели с интуитивно понятными интерфейсами для упреждающего принятия решений и обеспечения строгого соответствия нормативным требованиям.

Комплексное управление данными

Обеспечьте целостность данных, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Безопасно изучайте, готовьте и делитесь важными финансовыми данными в своей организации, повышая прозрачность и доверие к аналитике и отчетности.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотрите

Смотреть | Почему инвестиции в искусственный интеллект до сих пор не приносят результатов в банковском деле, финансовых услугах и страховании

Слушать

Блог | Основа финансового искусственного интеллекта: данные, управление и доверие — расшифровка

Читайте

Отзывы | Отзывы о студии искусственного интеллекта Rapidminer