Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему студия Intelligence Center X Graph?

Создайте богатый управляемый граф знаний, охватывающий все ваши данные. С помощью программного обеспечения Intelligence Center X Graph Studio вы можете:

  • Задавайте сложные вопросы в нескольких доменах, используя множество объединений и типов сущностей — от случая к случаю
  • Предоставьте агентам искусственного интеллекта управляемый высокопроизводительный контекстный слой во всех системах
  • Трансформируйте и развивайте свой граф знаний в оперативной памяти в масштабе предприятия
Рекламная страница продукта студии rapidminer graph 640x480

Переопределите скорость и масштаб запросов с помощью MPP в памяти

Ускорьте выполнение сложных запросов с помощью MPP в памяти, который автоматически сегментирует данные и распараллеливает загрузку и запросы — ручное секционирование не требуется. Обеспечьте стабильную и быструю производительность по мере масштабирования графика знаний.

Быстро создавайте готовые к производству графики знаний

Автоматизируйте создание онтологий из ваших данных с помощью парадигмы Graphmart. Поэтапно создавайте и уточняйте графики знаний, используя компонуемый слой данных и пошаговый подход к запросу для непрерывного тестирования и развития.

Расширьте возможности существующих платформ данных

Добавьте масштабируемый семантический слой в существующие системы, который минимизирует перемещение и дублирование данных и обеспечивает производительность производственного уровня. Максимально увеличьте стоимость текущих инвестиций без разрыва и замены.

Представленные возможности

Объединяйте смысл в каждой системе

Создайте унифицированную онтологию, охватывающую системы PLM, ERP, CRM, MES и платформы данных, определяя значение сущностей и их взаимосвязи между доменами. Благодаря отсутствию дублирования данных и крупномасштабной миграции вы можете автоматически улучшать качество данных, увеличивать стоимость существующих инвестиций и предоставлять каждому пользователю и агенту единый управляемый семантический слой для запросов, комбинирования и принятия мер.

На схеме сети показаны синие, красные, желтые и зеленые узлы, соединенные линиями на простом белом или светло-сером фоне.

Помощьте агенты искусственного интеллекта на уровне корпоративного контекста

Предоставьте агентам ИИ прямой доступ к связанным данным и связям в режиме реального времени в графе знаний. Онтология предоставляет агентам структурированные сочетания клавиш для ответа на сложные вопросы, охватывающие несколько систем, что позволяет сократить время получения ответов и масштабное потребление токенов. Скорость в памяти обеспечивает интерактивное исследование в реальном времени с ответами менее секунды. Основывайте ответ каждого агента на отслеживаемых фактах, связанных с источниками.

Доступ к данным в нужном масштабе с помощью открытых стандартов

Созданный на основе открытых стандартов W3C — RDF, SPARQL, OWL и SHACL — обеспечивает совместимость, отсутствие привязки к поставщикам и гибкое выполнение запросов к структурированным и неструктурированным данным из различных источников. Графические алгоритмы и метки свойств с помощью RDF-Star изначально поддерживаются в архитектуре, основанной на стандартах, что дает вам лучшее из обоих миров без ущерба для открытости.

rapidminer-graphstudio-доступ к данным в масштабе AS487165078-6625x3714

Запрашивайте и преобразуйте в масштабе предприятия

Раскройте весь потенциал подключенных данных с помощью Rapidminer Graph Lakehouse. Архитектура MPP в оперативной памяти обеспечивает сверхбыструю загрузку, запросы и преобразование миллиардов объектов, что доказано десятками миллиардов производственных процессов. Обработка данных в оперативной памяти, виртуализированной или на диске. Трансформируйте и обогатите свой граф знаний без использования внешних ETL и отвечайте требованиям агентов искусственного интеллекта к запросам.

rapidminer-graph-studio — запрос и преобразование в корпоративном масштабе — AS563024265-7845x5230

Легко интегрируйте свою аналитическую экосистему

Интегрируйте Intelligence Center X Graph Studio с существующей экосистемой обработки и анализа данных. Подключайтесь к предпочитаемым платформам с помощью ноутбуков Jupyter, Apache Arrow Flight, API HTTP/REST и инструментов бизнес-аналитики. Расширьте возможности с помощью пользовательских расширений (UDX) для создания гибкой аналитической среды.

rapidminer-graph-studio-совещания-офисная коллаборация-as440299419-оригинал-6720-4480
Select...

Студия Intelligence Center X Graph в фармацевтике и медико-биологических науках

Фармацевтические и медико-биологические компании сталкиваются с жесткими нормативными требованиями и сложными многоступенчатыми процессами. Intelligence Center X Graph Studio объединяет эти домены в единый граф знаний, обеспечивая пакетную генеалогию, отслеживание цепочки поставок и соответствие требованиям аудита. Отвечайте на нормативные вопросы за считанные секунды и предоставляйте агентам искусственного интеллекта управляемый и отслеживаемый контекст для сред, проверенных GXP.

Шприц с маркировкой размера расположен на синей отражающей поверхности рядом с белой таблеткой и красно-синими капсулами или таблетками.

Часто задаваемые вопросы