Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Цифровой туннель: стройте быстрее. Работайте более безопасно.

Готовьте еще до строительства: воспользуйтесь цифровыми технологиями для своих проектов туннелей. Цифровые технологии позволяют быстрее открывать туннели и управлять ими более безопасно. В сотрудничестве с Siemens используйте преимущества цифрового туннеля — от проектирования и инжиниринга до ввода в эксплуатацию и эксплуатации.

Почему цифровой туннель?

Будь то автомобильный или железнодорожный туннель, новое строительство или реконструкция существующей туннельной системы: каждый проект туннеля — это планирование и техническая задача, требующая соблюдения сжатых сроков и бюджета. Учитывая множество интерфейсов и дисциплин, которые необходимо координировать, а также постоянный рост трафика, это практически невозможно без использования цифровых решений.

Цифровой туннель предлагает реальные преимущества

Цифровизация оптимизирует весь жизненный цикл туннеля. Экономия в эффективности и времени, достигнутая благодаря виртуализации, окупается на этапах проектирования, проектирования и ввода в эксплуатацию. Преимущества с точки зрения безопасности и эксплуатационной готовности выходят на первый план при реальной эксплуатации.

Предупреждение: белый

Уменьшение количества ошибок

Проекты туннелей становятся все более сложными. Это может быстро повлиять на частоту ошибок. Цифровые решения помогают предотвратить ошибки с помощью прозрачных данных, моделирования и ранних виртуальных тестовых запусков.

Белый цвет, экономящий время

Экономия времени

Туннели не планируются, не строятся или модернизируются в одночасье, и каждая задержка быстро приводит к новым задержкам. С помощью цифрового двойника вы можете сэкономить время на всех этапах проекта: например, путем выявления рисков на ранней стадии.

Экономия средств (белый цвет)

Экономическая эффективность

Стоимость проекта туннеля огромна. Потенциал цифрового туннеля значителен: рабочая группа ЕС по BIM предполагает, что цифровизация может сэкономить 13— 21% на расходах на планирование и строительство и 10— 17% на эксплуатационных расходах.

Оптимизируйте свой туннель с помощью цифровых технологий

Цветной бензином рисунок двухполосного автодорожного туннеля с надземной инфраструктурой и двумя транспортными средствами на темном фоне.

Преимущества для дизайнеров

  • Цифровой двойник помогает планировщикам и операторам совместно проектировать туннель.
  • Стандартизированные тексты тендерных спецификаций минимизируют трудозатраты и упрощают сравнение предложений.
  • Открытые интерфейсы позволяют легко подключить концепции цифрового планирования к автоматизации.

Быстрая и простая загрузка тендерных спецификаций

Преимущества для системных интеграторов

  • Благодаря TIA Portal, все инженерные задачи проекта туннеля можно стандартизировать, тем самым сокращая количество интерфейсов и ускоряя выполнение проекта.
  • Моделирование и виртуальный ввод в эксплуатацию экономят время и деньги при реальном вводе в эксплуатацию.
Цветной бензиновый рисунок двухполосного автодорожного туннеля с надземной инфраструктурой с вентиляцией и освещением.
Цветной бензиновый рисунок двухполосного автодорожного туннеля с надземной инфраструктурой с вентиляцией и освещением

Преимущества для операторов

  • Цифровой двойник позволяет непрерывно модернизировать и оптимизировать туннель без ущерба для его текущей эксплуатации.
  • Комплексная концепция Defense-Depended всесторонне защищает туннель от внутренних и внешних кибератак.
  • Эффективный мониторинг туннелей, который можно проводить где угодно, обеспечивает прозрачность и раннее уведомление о потенциальных неисправностях, гарантируя бесперебойную работу туннелей.

Узнайте, какие преимущества дает цифровой туннель другим

Четыре технических специалиста в желтом защитном снаряжении стоят перед входом в туннель Беверен.

«Экванс» и «Безикс Юнайтед»

Благодаря цифровому двойнику туннель Беверен готов к будущему в рекордные сроки

Сорокалетний туннель Беверен, жизненно важная артерия порта Антверпен, обслуживающая 15 миллионов транспортных средств в год, нуждался в тщательной реконструкции с точки зрения безопасности и устойчивости. Благодаря цифровому двойнику он превратился в самый современный туннель Бельгии менее чем за два года. Технология Siemens теперь интеллектуально и автоматически управляет всеми своими системами.