Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SIMATIC WinCC

Системы simatic wincc предназначены для машинной визуализации (HMI), а также сложных приложений SCADA во всех отраслях промышленности. Они улучшают промышленные операции, легко адаптируются и масштабируются, гибки, интегрируются и предлагают комплексную функциональность, обеспечивающую производительность и экономичность.

симатический пробный выпуск новостей SCADA Visual 4x3

цифровая трансформация ваших решений

Получайте последние новости и пробное программное обеспечение для систем simatic wincc: WinCC Unified, WinCC V8 и WinCC Open Architecture.

Подходящая система для любого применения в промышленности

Продукты simatic wincc поддерживают цифровую трансформацию, гибко адаптируются к растущим требованиям и устраняют разрыв между системами автоматизации (OT) и ИТ-системами. Они превращают ваши данные в ценные активы, повышают эффективность и производительность при одновременном снижении затрат до минимума.

  • Эффективный инжиниринг: Эффективная реализация стандартизированных или адаптированных решений
  • Подключите и интегрируйте: Связь в северном и южном направлениях для гибкой интеграции OT/IT
  • Функциональность и удобство использования: Улучшите ситуационную осведомленность, минимизируйте риск неправильной работы и сократите затраты на обучение
  • Повысьте производительность: Принимайте целенаправленные решения, раскрывайте скрытый потенциал и используйте ресурсы более эффективно
  • безопасность и доверие: Соблюдайте рекомендации по промышленной безопасности, проверенные во многих отраслях

Системы simatic wincc легко масштабируются, гибки и интегрируются. Они обеспечивают комплексный анализ для повышения производительности и экономичности.

Стандартизированные решения для машиностроения, электроники, продуктов питания и напитков, металлургии и горнодобывающей промышленности, фармацевтики и биотехнологий, автомобилестроения, шин
Почему симпатическая лебедка?

Линейка программных продуктов для систем HMI и SCADA

Подключайтесь и интегрируйте

Помимо широкого спектра подключений к ПЛК (S7 и сторонние устройства), отраслевые интерфейсы (BACnet, IEC), стандартизованные (OPC UA) и открытые (MQTT, REST, GraphQL) интерфейсы обеспечивают гибкую интеграцию или сценарии работы под управлением искусственного интеллекта

Гибкость и открытость

Система, подходящая для любого приложения: стандартизированная или специализированная, компактная, сложная или распределенная конфигурация, удаленный доступ, не требующий обслуживания, особые условия окружающей среды, платформы или повышенная доступность

Безопасный и масштабируемый

Надежная промышленная безопасность, простая в проектировании и масштабируемая в использовании с готовыми к использованию опциями и дополнениями, отвечающими типичным требованиям. Они обеспечивают адаптивность к меняющимся требованиям в течение всего жизненного цикла машин или установок

Узнайте, как другие используют симпатическая лебедка

Панель управления обзором справочной телефонной линии

Teletronic S.r.l. | От гетерогенных машинных интерфейсов к SCADA, полностью основанной на веб-технологиях

Решение SCADA для производственной линии, предлагающее:

  • Серийное производство, управление рецептами и генерация отчетов
  • вычисление и мониторинг ои
  • Управление сменами и контекстуализация оои
  • Гибкий удаленный доступ для операторов

Узнайте о новых возможностях