Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Промышленные операции с машинами, линиями и установками

Простота в освоении, простота в использовании, простота в эксплуатации: SIMATIC WinCC Unified предлагает вам новейшие технологии, упакованные в перспективную платформу HMI и SCADA. Откройте для себя новый уровень промышленных операций: от панелей до периферийных устройств и управления на базе ПК.

SIMATIC WinCC Unified

Воспользуйтесь всеми преимуществами передовых промышленных операций с помощью системы, удовлетворяющей любым требованиям к визуализации:

  • Полная интеграция аппаратного и программного обеспечения
    Обеспечьте производительность визуализации на различных платформах: от панельных систем до периферийных систем и систем HMI и SCADA на базе ПК.
  • Оптимизированная прозрачность машины
    Эффективно управляйте сложными машинами и значительно сокращайте время простоя.
  • Простая стандартизация
    Экономьте время и снижайте инженерные риски, а также затраты на обучение и техническое обслуживание благодаря единой концепции эксплуатации.
  • Гибкие расширения и открытость для индивидуальных решений
    Реализуйте индивидуальные решения HMI и SCADA для любой отрасли или легко интегрируйте настраиваемые элементы управления.
  • Интеграционная платформа
    Связывание производственных данных с миром информационных технологий с помощью открытых и стандартизированных интерфейсов.
унифицированная система simatic-wincc-1024x720

Основные преимущества

Обеспечьте беспрецедентную масштабируемость

SIMATIC WinCC Unified Unified разработан для работы в любом месте и в любое время на разных платформах и средах и предлагает широкий спектр возможностей для гибкой интеграции данных, отраслевых требований и приложений, ориентированных на пользователя.

Множество возможностей, один фреймворк

С помощью WinCC Unified вы можете модернизировать существующее решение HMI и вывести визуализацию и управление на машинном уровне на новый уровень. Воспользуйтесь преимуществами улучшенного удобства использования, масштабируемого проектирования и готовой к будущему системы, отвечающей как текущим требованиям, так и новым концепциям машин.

Работает где угодно и когда угодно

Обеспечьте оптимальное удобство использования и однородные пользовательские интерфейсы независимо от устройства благодаря таким технологиям, как HTML5, SVG и JavaScript, а также благодаря безопасному доступу с помощью веб-клиентов, не требующих обслуживания.

Помимо интуитивно понятного управления с использованием мультисенсорных жестов, двуручного управления машинами или улучшенного масштабирования, панорамирования и удаления помех, современный дизайн — это визитная карточка вашей компании и решающая добавленная стоимость, позволяющая одержать победу в жесткой конкурентной борьбе за счет уникальных торговых предложений.

Стандартизация снижает сложность

Стандартизированные решения HMI экономят время на проектирование и снижают риск ошибок, а также затраты на обслуживание управления HMI. Повышается операционная эффективность, а время обучения сокращается.

Используйте готовые к использованию библиотеки, такие как Industry Library или Control Function Library (CFL), для стандартизации визуализации и управления процессами или используйте преимущества модульного производства с Упаковка модульного типа (MTP).

Высокий уровень открытости

Легко, быстро и точно разрабатывайте индивидуальные решения в соответствии с вашими потребностями и требованиями. Для максимальной гибкости TIA Portal предлагает API Openess и «SivaRC» возможность значительно сократить затраты на проектирование за счет автоматизированной генерации.

API среды выполнения обеспечивает полный доступ для чтения/записи к унифицированной объектной модели WinCC и данным RT с помощью стандартных языков программирования. Это позволяет легко расширить функциональность RT за счет интеграции веб-инструментов, контроллеров или собственных приложений непосредственно в пользовательский интерфейс, что позволяет избежать переключения между различными инструментами.

Интеграционная платформа

Подключитесь напрямую к контроллеру SIMATIC S7, установите встроенную связь с системами других производителей (например, Modbus, Allen Bradley) или используйте стандартизированный интерфейс OPC UA для обмена данными автоматизации с ИТ-системами через стандартизированные интерфейсы. Кроме того, можно обмениваться данными с брокерами MQTT или получать доступ к онлайн-данным или историческим данным через интерфейс GraphQL.

Изучите продукты с SIMATIC WinCC Unified

Select...

Узнайте, как другие используют SIMATIC WinCC Unified

Часто задаваемые вопросы