Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

В настоящее время доступно исключительно в США

Если вы находитесь в Европе, вы можете запросить доступ с кодом у своего контактного лица Siemens и начать бесплатную пробную версию уже сегодня.

Баннер LP 2000x1137, вторичный KV2, без текста

SPS 2026: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный билет

Получите бесплатный доступ к выставочному центру SPS в Нюрнберге с 24 по 26 ноября 2026 года. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире в зале 11 или онлайн.

Почему унифицированные элементы SIMATIC AX WinCC?

Unified Elements, основанная на VS Code, объединяет современные ИТ-практики, такие как управление версиями на основе Git, и проектирование на основе искусственного интеллекта, в автоматизацию, делая проектирование быстрее, проще и надежнее. Сокращая объем ручного труда, улучшая совместную работу и обеспечивая согласованные и высококачественные рабочие процессы, оно стандартизирует процессы проектирования и ускоряет цифровую трансформацию проектов.

Используйте SIMATIC AX WinCC Unified Elements для эффективной настройки и управления Унифицированная среда выполнения SIMATIC WinCC для ПК решения для проектов любого размера и сложности.

Работайте надежно и быстро

Повысьте эффективность за счет сокращения сроков выполнения заказов. Встроенный контроль версий и интеграция с Git обеспечивают беспрепятственную совместную работу и контролируемые изменения, а конвейеры CI/CD обеспечивают более быстрые итерации и высококачественные релизы.

Работайте эффективнее с помощью технологий, подобных информационным технологиям

Внедрите интеллектуальную разработку с помощью интеграции искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать настройку, повысить точность и согласованность и предоставить решения, которые быстро адаптируются к меняющимся требованиям.

Работайте так, как вам удобно

Предоставьте себе возможность работать так, чтобы обеспечить наилучшие результаты для каждой задачи благодаря гибкому проектированию, а открытая архитектура обеспечивает легкую настройку и беспрепятственную интеграцию, что снижает сложность, затраты и время проекта

Представленные возможности

Ультрасовременная разработка

Ускорьте разработку проектов, используя высокопроизводительный подход к каждой задаче, используя визуальный и программный инжиниринг по отдельности или вместе при поддержке искусственного интеллекта. Полностью текстовая, читаемая человеком и машиночитаемая структура служит основой для проектирования с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая эффективное создание библиотек и беспрепятственную интеграцию передовых компонентов.

Изометрическая иллюстрация панели управления с различными диаграммами и визуализациями данных, парящей над платформой.

Автоматизируйте автоматизацию

Обеспечьте автоматизированное проектирование, используя подход «все как код», в котором конфигурации и логика определяются как текст, читаемый человеком и искусственным интеллектом. Стратегия, ориентированная на код, сокращает ручную работу и повышает согласованность, а интеграция искусственного интеллекта и конвейеры CI/CD позволяют автоматизировать рабочие процессы и быстро выпускать высококачественный код в нужном масштабе.

Изометрическая иллюстрация человека, отдыхающего в кресле, положив ноги на стол, рядом с монитором компьютера.

Сотрудничайте в сообществах

Эффективно сотрудничайте с помощью встроенной интеграции с Git, чтобы обеспечить отслеживаемость, прозрачность и контролируемые изменения в разных командах. Всегда работайте над последней версией локально или в облаке и общайтесь с сообществами GitHub, чтобы делиться проектами, безопасно сотрудничать и использовать коллективный инженерный опыт.

Изометрическая иллюстрация глобальной сети, соединяющей различные промышленные и офисные объекты с людьми и роботами.

Проектирование, ориентированное на будущее

Доверьтесь настраиваемой, расширяемой и безопасной инженерной системе на основе Visual Studio Code. Собственная открытая архитектура обеспечивает встроенную функциональность без необходимости использования API, что обеспечивает более разумную интеграцию и долгосрочную адаптацию. Беспрепятственное обновление в фоновом режиме, готовность к работе с Linux и широкая совместимость со средой выполнения позволяют командам работать без перерывов в работе в любое время и в любом месте.

Иллюстрация унифицированных элементов Simatic-ax-WinCC — проектирование, ориентированное на будущее

Начните работу с Академией Unified Elements

Готовы развить свои навыки работы с унифицированными элементами SIMATIC AX WinCC? Учитесь с помощью практических упражнений и реальных инженерных сценариев, развивайте практические навыки разработки от базовых до сложных тем и попутно зарабатывайте цифровые значки. Примените полученные знания на практике и изучите программное обеспечение с помощью бесплатной 3-месячной пробной версии.

Изображение в графическом стиле человека, сидящего за столом с тремя экранами, который контролирует и контролирует производство.

Часто задаваемые вопросы