Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIMATIC AX Logic Control Engineering?

Сближайте ИТ и ОТ: SIMATIC AX Logic Control Engineering представляет проверенные методы и механизмы от разработки программного обеспечения до промышленного производства. Воспользуйтесь модульными рабочими процессами проектирования и предоставьте специалистам по автоматизации, разбирающимся в информационных технологиях, универсальный и адаптируемый набор инструментов, адаптированный к их требованиям: совместная работа в любом месте и удобным для них способом.

Основные преимущества

Работайте вместе

Оптимизируйте сотрудничество по автоматизации с SIMATIC AX Logic Control Engineering, используя контроль версий Git, управление пакетами, модульное тестирование и конвейеры CI для поддержки масштабируемых, организованных и высококачественных распределенных проектов.

Работайте из любой точки мира

Предоставьте своей команде возможность работать в любом месте в облачной или локальной инженерной среде. Удаленное подключение к ПЛК SIMATIC позволяет оптимизировать процессы, повысить производительность, а также отслеживать, отлаживать, развертывать и получать доступ к ключевым производственным данным.

Работайте так, как вам удобно

Настройте параметры автоматизации с помощью SIMATIC AX Logic Control Engineering. Используйте расширения, пакеты и скрипты для адаптации рабочих процессов, повышения гибкости и свободного создания или совместного использования решений для действительно универсальной и инновационной автоматизации.

Представленные возможности

Проектирование автоматизации в стиле информационных технологий с использованием методов DevOps

Технологии, включенные в SIMATIC AX Logic Control Engineering, помогают внедрить методологию DevOps в мир Automation Engineering.

В цифровом мире разработчики ежедневно работают вместе над несколькими кодовыми базами. Все изменения проходят конвейер, где они отслеживаются, тестируются и развертываются в виде многоразовых пакетов с постоянной версией. Применяйте эти методы и механизмы для повышения эффективности проектирования

Ультрасовременная разработка

  • Повысить производительность через современную IDE, основанную на Код VS
  • Установите модульные стандарты с помощью Объектно-ориентированное программирование в структурированный текст а также используйте его повторно в схема лестницы
  • Повысьте качество программного обеспечения с помощью модульное тестирование
  • Обеспечьте управление системой управления исходным кодом с помощью родной Git интеграция
Скриншот экрана компьютера, отображающего среду разработки с открытым редактором кода и терминалом.

Автоматизируйте автоматизацию

  • Повысьте эффективность и скорость с помощью интерфейс командной строки первый подход
  • Легко управляйте сложными зависимостями с помощью проверенного управление пакетами решение
  • Обеспечьте стабильные, быстрые и автоматизированные циклы выпуска с помощью Конвейеры CI
  • Подключайтесь и развертывайте на ПЛК из любой точки мира благодаря подключение к облаку
Скриншот экрана компьютера, на котором отображается веб-страница с сине-белым интерфейсом и текстом.

Сотрудничество и открытость

  • Повысьте прозрачность и автоматизацию с помощью удобочитаемый простой текст исходный код
  • Адаптируйте и открытая система, ориентированная на API к вашим рабочим процессам через расширения, скрипты а также пакетов
  • Работайте где угодно на любом устройстве с облачный SaaS предложение
  • Получите служба поддержки от и обручиться с аналогами в SIMATIC AX общество
Скриншот веб-страницы, на которой показан интерфейс для совместной работы с сообществом с различными значками и текстом.
Проектирование ПЛК в стиле ИТ

Два способа загрузки в ПЛК

Используйте SIMATIC AX Logic Control Engineering для загрузки программы в ПЛК. Вы можете выбрать между проектированием всей машины с использованием программного обеспечения или сближением ИТ и OT за счет комбинированного использования SIMATIC AX Logic Control Engineering AX Control Engineering и TIA Portal.

Слева: разработка ПЛК, подобная информационным технологиям
Разработка ПЛК, подобная информационным технологиям, обеспечивает автоматизацию со скоростью разработки программного обеспечения. Выполняйте все инженерные задачи в SIMATIC AX Logic Control Engineering. Используйте методы и принципы разработки программного обеспечения для настройки аппаратного обеспечения.

Справа: проектирование ПЛК, ориентированное на информационные технологии, с помощью TIA Portal
Воспользуйтесь преимуществами как OT, так и информационных технологий. Настройте технологические объекты и оборудование на TIA Portal один раз. Это позволяет разрабатывать приложения для управления движением в SIMATIC AX Logic Control Engineering с прямой (дельтой) загрузкой в ПЛК.

ИТ-ориентированный инжиниринг ПЛК или технология логического управления SIMATIC AX

Начало работы с логическим управлением

Select...

Что включено?

Пожалуйста, найдите входящие в комплект компоненты в документация по продукту

Узнайте, как другие используют SIMATIC AX

Часто задаваемые вопросы

Изучите дополнительные ресурсы

Смотрите

Видео | Проектирование в стиле информационных технологий с помощью SIMATIC AX