Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC WinCC Unified PC предлагает практически неограниченную масштабируемость, возможности подключения и мощное архивирование, дополненные множеством опций, а также стандартизированными открытыми интерфейсами для гибкой оценки данных и ИТ-интеграции. Это последовательное, безопасное и надежное предложение систем HMI и SCADA

  • _ неограниченный количество точки данных,
  • На основе SQL архивирование данных,
  • _ резервная система для повышения доступности и
  • неограниченное количество клиентов для удаленного доступа.

Основные преимущества

Доступность

SIMATIC WinCC Unified PC Unified PC обеспечивает исключительно высокий уровень доступности «из коробки». Опция WinCC Unified Redundancy еще больше повышает доступность благодаря резервным станциям Unified PC для бесперебойной работы.

Гибкость

Получите доступ к интерфейсам Openess Runtime с помощью java-скриптов и собственных приложений или расширьте стандартные функциональные возможности с помощью настраиваемых веб-элементов управления, которые легко интегрируются в среду выполнения SIMATIC WinCC Unified PC.

Интеграция

WinCC Unified PC может выступать в качестве интеграционной платформы, связывающей производственные данные с миром ИТ с помощью открытых и стандартизированных интерфейсов OPC UA и GraphQL.

Представленные возможности

Контейнер для планшетов и мобильных карт WinCC, унифицированный

Неограниченный доступ в Интернет

Не требующие обслуживания веб-клиенты обеспечивают прямой удаленный доступ через веб-браузер. Протоколы связи зашифрованы и вместе с сертификатами обеспечивают максимальную защиту от несанкционированного доступа. Единое удобство использования платформ и сервисов помогает обеспечить оптимальную операционную эффективность для всех пользователей и ролей в вашей организации.

Унифицированные клиенты WinCC >

Масштабируемое долгосрочное архивирование

WinCC Unified PC обеспечивает отслеживаемость благодаря встроенным функциям ведения журнала и исключительную простоту использования. В зависимости от требований и области применения индивидуальная или вся долгосрочная технологическая информация может быть заархивирована, в том числе в соответствии с надлежащей производственной практикой. Встроенные методы сжатия без потерь обеспечивают максимальную производительность при минимальных требованиях к памяти.

Унифицированное ведение журнала WinCC >

Унифицированное хранилище баз данных WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Система SIMATIC WinCC Unified ResCon, сертифицированная визуально

Автоматизированное управление энергетическими, газовыми и мультимедийными ресурсами

SIMATIC WinCC Unified ResCon — это интегрированная система управления нагрузкой для таких ресурсов, как электричество, газ или среда. Решение отслеживает договорные ограничения мощности, рассчитывает тренды и автоматически контролирует потребителей, генераторы и системы хранения, чтобы избежать пиковых нагрузок. ResCon обеспечивает мониторинг, анализ и отчетность эффективности, что обеспечивает прозрачность и сокращение затрат.

Сертифицированная TÜV система управления энергетическими данными — для отчетности по стандарту ISO 50001
Загрузить сертификат >

Совместная работа в распределенных конфигурациях

Опция Collaboration позволяет пользователям эффективно связывать панели HMI Unified Comfort Panels и унифицированные станции WinCC на базе ПК в TIA Portal для совместной работы экранов, аварийных сигналов и ключевых показателей производительности (KPI). Совместная работа помогает определить потенциал оптимизации, настраивая ключевые показатели эффективности и операнды связанных станций во время выполнения и оценивая сообщения от станций WinCC Unified в управлении сообщениями во время выполнения.

Унифицированная совместная работа WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
СКАДА

Долгосрочное архивирование данных

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On предоставляет пользователям полностью интегрированное решение для централизованного и долгосрочного хранения производственных данных, предлагая мощную опцию базы данных для архивирования больших объемов данных в течение очень длительного времени. Пользователи могут определять, какие данные следует регистрировать и как долго их хранить, а также могут экспортировать данные и обмениваться ими для анализа и составления отчетов.

Сервер-концентратор данных SIMATIC WinCC WinCC Unified PC >

Узнайте больше (PDF) >

Новости компании SIMATIC WinCC Unified WinCC Unified

Будьте в курсе последних новостей и специальных предложений SIMATIC WinCC Unified WinCC Unified, таких как привлекательные стартовые пакеты.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-унифицированные новости-визуальные 640x480

Узнайте, как другие используют WinCC Unified PC

Select...

Соединение систем управления производством и MES

Teletronic заменила изолированные машинные интерфейсы централизованной платформой SCADA, обеспечив беспрепятственную интеграцию MES, оптимизированное управление производством, анализ производительности в реальном времени и повышение эффективности работы операторов.

Панель управления обзором справочной телефонной линии

Часто задаваемые вопросы

Диаграмма, на которой изображен завод с защитным экраном кибербезопасности, указывающий на безопасные промышленные операции.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.