Цель компании Mallorcan состояла в том, чтобы очищать сточные воды и возвращать их в окружающую среду в оптимальном состоянии или, при необходимости, повторно использовать их для других целей. Для этого очистные сооружения компании должны работать в соответствии с самыми высокими стандартами качества и эффективности. Необходима модернизация существующей системы управления и автоматизации. И, конечно же, выполнить все задачи на всех своих объектах, которые состоят из центра управления, четырех водоочистных станций и 72 насосных станций. Без сомнения, это было большим испытанием для Siemens и поворотом на 180° для Calvià 2000. Посмотрите, как мы смогли помочь Calvià 2000 решить их проблемы.

Сократите время проектирования
TIA Portal — это шлюз к цифровой автоматизации предприятий. Вместе с WinCC Unified оно сокращает время проектирования Calvià 2000 на 75% и обеспечивает полную прозрачность потребления энергии в процессах очистки воды.