Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Модульный принцип производства

Эффективно адаптируйтесь к новым требованиям, используя преимущества модульного производства с пакетом модульных типов (MTP).

Почему модульное производство с пакетом модульного типа (MTP)?

Потому что модульная автоматизация с использованием самодостаточных модулей, прошедших испытания на заводе, дает множество преимуществ: они позволяют компаниям действовать более гибко, быстрее реагировать на индивидуальные потребности клиентов и перестраивать или реконфигурировать компоненты и модули. С помощью MTP вы можете просто подключить и начать работать без изменения базовой структуры системы, перепрограммирования процессов или установки драйверов.

Основные преимущества

50% Сократите время вывода продукции на рынок

С помощью MTP время вывода на рынок модульного производства можно сократить до 50%: готовые модули легко интегрируются в систему управления технологическим процессом и легко масштабируются, сокращая общее время разработки продукта.

70% Сократите трудозатраты на проектирование

MTP сокращает инженерные затраты на строительство технологических установок до 70%: пользователи могут самостоятельно проверять концепцию, адаптировать систему к своим процессам и подключать модули к различным ПЛК, HMI/SCADA или DCS.

80% Повысьте гибкость

Модульность значительно повышает гибкость до 80%: модульные блоки можно использовать повторно или просто заменять без дополнительных инженерных усилий. Кроме того, с MTP вы не привязаны к машинам определенных производителей.

MTP обеспечивает открытую модульную автоматизацию процессов

Модульное производство на базе NAMUR NE 148 позволит вам испытать лучшие возможности по принципу «Plug & Produce».

Блокнот, отображающий SIMATIC MTP Studio с проектными данными TIA Portal, диаграммами процессов и конфигурациями модуля PEA для создания и проверки файлов MTP.

Уровень OEM/модулей

Портал TIA Portal и Студия SIMATIC MTP позволяет создавать и визуально проверять PEA на основе проектов TIA Portal с помощью STEP 7 и WinCC Unified. Стандартизируйте управление технологическим процессом с помощью Control (CFL) или процесс (ПФЛ) Библиотека функций.

Интеграция и оркестрация машин с помощью MTP

Системный интегратор/Уровень оркестрации процессов

Организуйте свои процессы с помощью Интегратор SIMATIC MTP для Унифицированная система WinCC для интеграции линий и диспетчерского управления SCADA или использования систем управления технологическими процессами SIMATIC PCS neo для решений DCS.

Крупный план лица в очках с наложением данных о растениях

Инженерное программное обеспечение на протяжении всего жизненного цикла

The COMOS программное решение полностью интегрирует все последовательности процессов на протяжении всего жизненного цикла. Это означает, что использование модульного проектирования может значительно сократить избыток и недостаток инженерных решений.

Промышленное предприятие с цифровым наложением и человеком, анализирующим графики технологических данных, отраженные в очках.

Цифровые приложения и сервисы

Используйте скрытый потенциал инженерных, технологических, диагностических данных и данных о событиях с помощью наших приложений и цифровых сервисов, чтобы обеспечить бесперебойную работу, улучшить процессы и управлять операциями.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-Кластерное решение по стандартизации — Машиностроение — Широкая рамка — 1920x1080

Подключайте и производите с помощью MTP

Пакеты MTP со встроенными изображениями процессов можно импортировать и интегрировать в системы линейного контроля или управления технологическими процессами более высокого уровня, такие как SIMATIC PCS neo а также SIMATIC WinCC Unified. Изучите ссылки на видео в тексте.

расширение завода с помощью модульного проектирования 1280x720

Быстрое расширение модульной установки на основе MTP

С помощью COMOS, TIA Portal и SIMIT разработчик модулей/установок предоставляет оператору станции предварительно протестированный, полностью автоматизированный и исполняемый модуль. Это обеспечивает более быстрый ввод в эксплуатацию и безошибочный запуск на объекте заказчика.

Узнайте, как другие используют пакет типов модулей (MTP)

Siemens развивает модульное производство в лаборатории Smart Automation Test Lab в Карлсруэ вместе с такими партнерами, как Merck KGaA и производитель оборудования GEA. Их общая цель: сделать MTP отраслевым стандартом для связи между машинными платформами.

Merck тестирует модульную установку

Merck KGaA полагается на быструю смену партий продукции в соответствии с рыночной конъюнктурой и использует модульную систему для гибкой модернизации своих установок, как показал совместный пилотный проект с Siemens по модульной автоматизации.

Наш ответ на Industrie 4.0 — модульность.
Кристиан Шефер, Руководитель группы по технологиям автоматизации, Merck KGaA

GEA и Siemens: опыт в области технологических процессов всегда включен

Компания GEA Group AG внедрила пакет типов модулей (MTP) на своем предприятии в Ольде для стандартизации связи между технологическими модулями. Модульное производство включает стандартизированные, предварительно автоматизированные модули с соответствующими интеллектуальными возможностями, позволяющие легко добавлять или перестраивать. Мы демонстрируем, как Siemens обеспечивает стандартизованную интеграцию станков по всей отрасли, раскрывая новый потенциал эффективности и масштабируемости при поддержке Siemens Industrial Copilots для машиностроителей, а также MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin и дополнительных решений для операторов установок. На примере сепаратора GEA мы покажем, как этот принцип интеграции работает в CPG и может быть легко применен в других отраслях промышленности.

Конечные клиенты получают выгоду от повышения гибкости и существенного сокращения времени и затрат на проектирование и ввод в эксплуатацию, а также на настройку производства или технологических процессов.
Уве Бернер, Глобальный менеджер по работе с клиентами Siemens для GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Впервые правильно: стандарты повышают эффективность, качество и гибкость

Итальянской компании-производителю фармацевтической, биотехнологической и медико-биологической продукции необходимо было сократить время вывода продукции на рынок, стандартизировать проектирование и обеспечить беспрепятственную интеграцию модульных узлов. Компания Masco внедрила WinCC Unified с MTP, TIA Portal и цифровым моделированием двойников с помощью SIMIT.

Ключевые результаты:

  • Как время вывода на рынок, так и специалистов по проектированию сократилось на 20%.
  • 100% гибкость и совместимость между 8 000 устройствами.
  • Интеграция по принципу «подключи и работай» в любую среду SCADA или DCS.
MTP упрощает интеграцию с системами более высокого уровня, позволяя повторно использовать работу уровня PEA в POL. Это сокращает расходы, экономит время и уменьшает количество ошибок, что дает MGA значительное преимущество перед традиционными конкурентами.
Саверио Моттана, Генеральный директор компании Masco Group Automation, Masco Group Automation

Изучите наше модульное производство с помощью ресурсов MTP