Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Лицензия токенов

Designcenter X ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА СТОИМОСТИ

Создавайте более эффективные рабочие процессы проектирования, объединяющие цифровые потоки с доступом по запросу к комплексному набору возможностей проектирования продуктов Designcenter. Пакеты общих токенов помогают сократить расходы, повысить эффективность использования и эффективно масштабировать команды и отделы.

Как работает система лицензирования Designcenter Value Based?

Создавайте и объединяйте самые полные цифровые темы с помощью Designcenter Value Based Licensing. Всего за одну подписку вы можете расширить свои возможности и масштабировать лицензии на основные рабочие места Designcenter, получив доступ к индивидуальным дополнениям для конкретных рабочих процессов, что позволит оптимизировать расходы и создать более эффективные инженерные рабочие процессы, отвечающие конкретным потребностям вашей команды.

Designcenter Value Based Licensing предлагает доступ к 15 основным дисциплинам из более чем 160 полностью интегрированных дополнительных модулей. Всего за одну покупку вы получаете доступ ко всем дополнительным модулям в пуле токенов, получаете мгновенный доступ к новым функциям с каждым релизом, можете опробовать или внедрять новые функции без риска и беспрепятственно масштабировать их в сторону увеличения и уменьшения по мере необходимости.

Токены Value Based Licensing доступны как для локального, так и для облачного развертывания базовых сидений Designcenter Standard, Advanced и Premium.

Основные домены дополнительных модулей: Проектирование продуктов, проектирование на основе моделирования, определение на основе моделей, автоматизация и повторное использование, искусственный интеллект (ИИ), иммерсивный инжиниринг, валидация, проектирование для сборки, проектирование для производства, формов/инструментов/штампов, проектирование электрических и механических систем, электронные системы, мехатронные системы, промышленность, переводчики и миграция.

Как использовать токены лицензирования Designcenter Value Based

Покупка токенов (подписок)

Разделите пул токенов всей своей команде с помощью плавающего лицензирования Designcenter Value Based Licensing. Вы можете приобрести столько токенов, сколько необходимо вашей команде, в зависимости от количества пользователей в пуле и количества дополнений, которые вам могут понадобиться.

Нажмите на модуль для оформления заказа

Каждое дополнение потребляет определенное количество токенов во время использования. Нажмите на нужное приложение, чтобы приобрести дополнение. Любой член вашей команды может использовать любой модуль в пуле токенов при условии, что общее количество токенов не превысит общее количество токенов.

Прекратите использовать модуль для регистрации модуля и токенов

Когда вы выходите из Designcenter или прекращаете использовать дополнение, вы автоматически регистрируете модуль, и выделенное количество токенов возвращается в общий пул. Это создает удобную систему регистрации заезда и отъезда.

Лицензирование на основе стоимости в локальной среде Designcenter CAD

Вы ищете лицензирование на основе ценности (Value Based Licensing) в качестве локального пользователя Designcenter CAD? Варианты покупки можно найти здесь.

Популярные дополнительные модули Designcenter

Значок, символизирующий гибкость

Ознакомьтесь с популярными дополнительными модулями Designcenter

Благодаря лицензированию Designcenter X Value Based Licensing вы можете получить доступ к более чем 160 дополнительным модулям CAD/CAM/CAE в Designcenter X. Посмотрите несколько новых и популярных дополнений с поддержкой токенов:

Смотреть все дополнения

Часто задаваемые вопросы о лицензировании Designcenter X Value Based

Изучите продукты Designcenter