Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Лицензирование на основе стоимости в локальной среде Designcenter CAD

Вы ищете лицензирование на основе ценности (Value Based Licensing) в качестве локального пользователя Designcenter CAD? Варианты покупки можно найти здесь.

Внедряйте инновации без компромиссов

Независимо от того, какое решение Designcenter X вы выберете, с помощью дополнительных модулей вы сможете расширить возможности CAD/CAM/CAE.

Доступно более 140 дополнительных модулей в 15 основных доменах, которые позволяют настроить Designcenter X в соответствии с конкретными требованиями вашего проекта с помощью специализированных инструментов проектирования, стандартных приложений для обработки деталей, интегрированных в проектирование решений для моделирования, наборов инструментов для программирования и настройки, а также прямых переводчиков. Уделите минутку, чтобы ознакомиться с интерактивный обзор для изучения возможностей дополнительных модулей Designcenter.

Покупка Designcenter X — это инвестиция, ориентированная на будущее: каждые 6 месяцев мы выпускаем новые версии дополнений, постоянно предоставляя вам новые возможности и инновации. Доступ к дополнениям Designcenter X осуществляется через систему Value Based Licensing, при этом новые дополнения сразу же становятся доступны в пуле токенов.

Лицензирование Designcenter X Value Based Licensing осуществляется на основе плавающего лицензирования, что позволяет всей вашей команде использовать один общий пул токенов.

Человек, использующий ноутбук с графиками и диаграммами на экране

Как работают дополнения

Дополнения Designcenter X поставляются исключительно с использованием нашей инновационной модели лицензирования на основе плавающей стоимости, которая обеспечивает экономичное решение с максимальной гибкостью. Инженерные группы могут использовать широкий спектр возможностей, независимо от того, нужны ли они вам ежедневно или время от времени.

Просто купите пул токенов для своей команды. Плавающее лицензирование позволяет всей вашей команде использовать один и тот же общий пул токенов. Затем вы используете токены для дополнительных модулей регистрации и отъезда по мере необходимости. Каждое дополнение и инструмент в библиотеке имеют свою ценность. После оформления заказа стоимость токена вычитается из пула. Когда этот продукт больше не используется, его стоимость токена возвращается в доступный общий пул.

Абстрактная X-образная форма с бирюзовыми и синими светлыми полосами на темно-синем фоне.

Подробнее о дополнительных модулях для Designcenter X

Ознакомьтесь со всеми дополнительными модулями, доступными для Designcenter X с помощью Value Based Licensing (лицензирование токенов).

Часто задаваемые вопросы о лицензировании Designcenter X Value Based

Designcenter X в сравнении с другими решениями CAD

Узнайте, чем Designcenter X для САПР и проектирования изделий отличается от конкурентов.