Расширьте возможности научного анализа на всех этапах разработки лекарственных препаратов
Объедините мультимодальные научные данные в единую, готовую к использованию искусственного интеллекта и контекстно-насыщенную базу знаний, чтобы улучшить научные открытия и ускорить разработку лекарств нового поколения.
Используйте встроенные модели и симуляцию для управления физическими экспериментами и сокращения времени, затрачиваемого пациентом.
Инновационные исследования и разработки лекарственных препаратов
Внедрите интегрированный подход, основанный на цифровых потоках, для объединения мультимодальных данных, моделей и опыта, что позволит лучше анализировать научные данные, ускорять открытия и принимать надежные и отслеживаемые решения на протяжении всего жизненного цикла разработки лекарственных препаратов.
Более 1 000 Масштабируйте открытие новых лекарств до тысяч соединений
Управляйте тысячами соединений и высокопроизводительными скрининговыми данными на единой платформе, обеспечивающей более быструю аналитику, бесперебойную совместную работу и масштабируемые операции по разработке лекарственных препаратов.
x6 Ускорьте анализ данных до 6 раз
Сократите время анализа экспериментальных данных с одного часа до десяти минут, что значительно повысит эффективность и эффективность принятия решений.
50% Сократите время анализа данных на 50%
Централизуйте данные исследований и разработок и стандартизируйте рабочие процессы, чтобы ускорить принятие решений и сократить время анализа данных при разработке лекарственных препаратов до 50%.
Расширьте возможности исследований и разработок, объединив данные, модели и рабочие процессы
Управляйте сложностями разработки и разработки лекарственных препаратов вместе с подключенным цифровым партнером. Оптимизируйте исследовательские процессы, управляйте данными и повышайте научную производительность за счет использования интегрированного цифрового потока на протяжении всего жизненного цикла лекарственного препарата.
Обеспечьте уверенное мультимодальное обнаружение с помощью полная прослеживаемость от разработки лекарственного препарата до принятия решения.
- Внедряйте инновации в различные терапевтические методы, от раннего открытия до определения характеристик, в единой адаптируемой среде.
- Обеспечьте непрерывный научный учет, объединяя эксперименты, наборы данных, материалы и решения в разных рабочих процессах, сохраняя контекст, интеллектуальную собственность и соответствие требованиям.
- Объедините сбор процессов и данных, выполнение экспериментов, вычислительную науку и анализ в объединенной интеллектуальной научной операционной среде, которая устраняет разрозненность данных.
Трансформируйте разработку лекарственных препаратов с помощью объединенных исследований и разработок
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Ускорьте разработку лекарств на основе искусственного интеллекта
Централизуйте мультимодальные данные и используйте рабочие процессы проектирования, создания и тестирования на основе искусственного интеллекта, чтобы ускорить разработку молекулярных идей и принятие решений в исследовательских группах.

Объедините глобальные исследования и разработки на одной платформе
Устраните разрозненность данных и оптимизируйте рабочие процессы, объединив системы в единую ELN и платформу данных для межфункционального сотрудничества и принятия решений.

Эффективное масштабирование совместной работы CRO
Поддерживайте разнообразные рабочие процессы клиентов с помощью масштабируемой платформы, которая стандартизирует сбор данных, автоматизирует отчетность и обеспечивает совместную работу международных команд в реальном времени.
Одним из самых больших и неожиданных последствий интеграции Dotmatics является экономия ученым времени, затрачиваемого на анализ данных... Ученые Addex экономят 50% времени, затрачиваемого ранее на анализ данных.
Ускорение разработки лекарств
Узнайте, как цифровые технологии Siemens объединяют людей, процессы и данные на протяжении всего жизненного цикла продукта для повышения эффективности, ускорения вывода продукции на рынок и снижения совокупной стоимости владения.

Интегрированные решения для открытия и разработки лекарственных препаратов
Исследование материалов и проектирование
Инжиниринг производительности
Управление лабораторной информацией
Разработка и инжиниринг процессов планирования
Искусственный интеллект и аналитика данных
Высокопроизводительные вычисления
Часто задаваемые вопросы
Узнайте больше
Читайте
Блог | От фрагментированных данных к интеллектуальному принятию решений
Информационный бюллетень | Прогнозируйте эффективность лекарственного препарата перед проведением физических экспериментов
Инфографика | От фрагментации данных до обнаружения с поддержкой искусственного интеллекта
Читайте
Блог | Оптимизация рабочих процессов исследований и разработок в фармацевтической отрасли начинается с объединения данных, команд и организации
электронная книга | Lab-in-the-Loop: как сократить сроки разработки лекарств
Смотрите
Видео | Вывод молекул на рынок: тенденции цифровой трансформации в фармацевтике
Веб-семинар по запросу | Ускорьте разработку лекарств в совместной среде, основанной на данных
Давайте поговорим!
Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!