Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Эффективное многомерное решение для высокопроизводительных вычислений

Повысьте производительность вычислений для ускорения инноваций

Получите непревзойденный контроль над своей вычислительной инфраструктурой. HPCWorks обеспечивает оптимизированное планирование заданий, управление затратами и полную масштабируемость для повышения эффективности и внедрения инноваций на предприятии.

Оптимизируйте среду высокопроизводительных вычислений для достижения максимальной производительности

Достижение максимальной производительности в высокопроизводительных вычислениях зависит не только от интеллектуального программного обеспечения, но и от мощного оборудования. Сегодняшняя инфраструктура высокопроизводительных вычислений часто не справляется с разнообразными и требовательными рабочими нагрузками, от традиционного моделирования до сложных задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Управление сложными смешанными вычислительными средами, включая все, от традиционных процессоров до передовых вычислительных элементов, часто приводит к возникновению узких мест, недоиспользованию ресурсов и отсутствию унифицированного управления. Без четкой визуализации и адаптивного управления для всех типов заданий достижение максимальной производительности во всем вычислительном ландшафте остается серьезной проблемой, препятствующей инновациям и эффективности.

63% Инвестируйте в HPC для рабочих нагрузок, управляемых искусственным интеллектом

63% предприятий США инвестируют в высокопроизводительные вычисления для рабочих нагрузок, управляемых искусственным интеллектом.

47 долларов Прибыль на каждый доллар, вложенный в HPC

На каждый доллар, вложенный в высокопроизводительные вычисления, организации получают в среднем 47 долларов прибыли.

84% Испытайте проблемы с расходами на облако

84% компаний считают управление расходами на облако своей главной облачной задачей.

Устраните разрыв между потенциалом высокопроизводительных вычислений и производительностью высокопроизводительных вычислений во всей вычислительной инфраструктуре с помощью оптимизированного управления

Достигните максимальной производительности HPC с помощью интеллектуальных, независимых вычислений в любом масштабе. Оптимизируйте управление в облаке и в локальной среде, ускоряйте инновации и оптимизируйте ресурсы для отслеживания цифрового потока.

Два человека рассматривают облачные решения для высокопроизводительных вычислений.

Что программное обеспечение для высокопроизводительных вычислений может сделать для вас?

Раскройте весь потенциал своей высокопроизводительной вычислительной среды. Благодаря программному обеспечению, которое превращает сложные задачи в оптимизированные рабочие процессы, дайте вашим командам возможность достичь большего. Узнайте, как максимально повысить эффективность, ускорить прорывные разработки и оптимизировать каждый аспект перехода к высокопроизводительным вычислениям.

Упростите управление с помощью комплексных решений для высокопроизводительных вычислений

Легко преодолевайте сложности высокопроизводительных вычислений. Наш обширный портфель включает интегрированные инструменты для оптимизации среды высокопроизводительных вычислений. Сократите эксплуатационные издержки и точно распределяйте ресурсы нужным пользователям с оптимальными затратами и сроками для каждого проекта.

Оптимизированные и экономичные высокопроизводительные вычисления в облаке

  • Максимизируйте влияние на бизнес с помощью оптимизированных и экономичных высокопроизводительных вычислений в облаке.
  • Легко масштабируйте вычисления в гибридных средах, расширяя возможности критически важных рабочих нагрузок и управляя бюджетами.
  • Динамически масштабируйте ресурсы по требованию с подробной видимостью, обеспечивая экономичные операции.
  • Интегрируйте с DevOps для гибкой доставки.
  • Централизуйте глобальные операции, используя единое представление о расходах на облачные технологии и поддержку нескольких облаков.
Cap-1-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-2-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Простой мониторинг и отчетность для систем HPC

  • Откройте для себя новый уровень использования ресурсов и облачной отчетности.
  • Получите полную информацию о системах HPC с помощью интуитивно понятных готовых отчетов.
  • Подробно отслеживайте использование всей вычислительной среды, включая неиспользуемые задания, расходы на память и облачные технологии.
  • Интегрируйтесь с аналитикой данных для более глубокого анализа, оптимизации бюджета и устранения неполадок.

Управление зависимостями для критически важных задач и визуализация потоков

  • Визуализируйте, разрабатывайте и выполняйте процессы проектирования с помощью расширенного управления зависимостями.
  • Оптимизируйте вычислительные ресурсы в локальной среде и в облаке, определив присущий параллелизм.
  • Создавайте, управляйте и выполняйте потоки в различных приложениях, включая рабочие процессы искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Получайте отчеты в реальном времени и масштабируемую разработку для критически важных проектов, гарантируя более качественные результаты и ускоряя выполнение работ.
Cap-3-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-4-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Интуитивные порталы для конечных пользователей

  • Предоставьте исследователям и инженерам порталы для отправки и мониторинга заданий в удаленных кластерах и облаках.
  • Сосредоточьтесь на основной работе, а не на ИТ-задачах, благодаря простой отправке заданий, управлению данными и удаленной трехмерной визуализации.
  • Легко и безопасно сотрудничайте с любого устройства, устраняя перемещение данных и оптимизируя использование ресурсов.
  • Повысьте производительность и упростите доступ к высокопроизводительным вычислениям.

Шлюз к цифровому предприятию

Совершите революцию в проектировании и обработке данных с помощью унифицированной платформы. Эта среда для совместной работы обеспечивает беспрепятственный доступ к инструментам, данным и вычислительным ресурсам, используя искусственный интеллект на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Управляйте непрерывностью данных и используйте мощную магистраль HPC для масштабируемых облачных и локальных ресурсов. Просто устраните разрозненность данных и оцифруйте свои инженерные процессы.

Женщина в комнате с высокопроизводительными компьютерами.