Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HPCWorks

Сделайте высокопроизводительные вычисления (HPC) быстрыми, эффективными и продуктивными в локальной среде и в облаке. Умело управляйте сложностью ИТ-инфраструктуры, оптимизируйте администрирование, контролируйте расходы и используйте новейшие технологии искусственного интеллекта и смешанные рабочие нагрузки с помощью самого полного в отрасли портфеля высокопроизводительных вычислений.

Введение

Обеспечьте обнаружение и оптимизируйте свою вычислительную среду с помощью HPCWorks. Откройте для себя передовое портфолио решений, позволяющее выполнять многие из самых важных в мире рабочих нагрузок для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и высокопроизводительных рабочих нагрузок в самых разных областях: от здравоохранения до прогнозирования погоды и проектирования микросхем.

  • Реализуйте крупнейшие на сегодняшний день рабочие нагрузки искусственного интеллекта с помощью ускорения графического процессора и быстрого масштабирования для гибкого планирования и проектирования рабочих процессов.
  • Используйте возможности агентского искусственного интеллекта для оценки потребностей в рабочих ресурсах и сокращения времени ожидания. Наш помощник по искусственному интеллекту продемонстрировал увеличение производительности на 10-15%.
  • Обеспечьте комплексную вычислительную мощность с помощью единственной полноценной платформы для высокопроизводительных вычислений и облачных вычислений, охватывающей все аспекты высокопроизводительных вычислений в любой отрасли.
Сотрудники по информационным технологиям и системному администрированию, работающие на компьютерах в современном центре обработки данных.
Почему HPC работает?

#1 Портфель высокопроизводительных вычислений и облачных решений для любых задач в любом месте

10-15% Более высокая пропускная способность заданий

Пользователи HPCWorks могут использовать возможности искусственного интеллекта для оценки требований к рабочим ресурсам и сокращения времени ожидания, значительно повышая производительность заданий. Наш помощник по искусственному интеллекту регулярно переучивается, используя новые данные.

3X Ускоренные инновации

Компания Johnson & Johnson развернула HPCWorks для беспрепятственной интеграции с облачными сервисами AWS, расширения инфраструктуры и масштабирования кластеров таким образом, чтобы их мощность в три раза превышала прежнюю, что способствовало развитию важнейших научных и исследовательских работ.

10 миллионов долларов Снижение затрат на высокопроизводительные вычисления

Компания Lockheed Martin внедрила междоменные вычисления с помощью HPCWorks для управления ресурсами высокопроизводительных вычислений в реальном времени на нескольких уровнях безопасности, снижения энергопотребления и сокращения расходов на высокопроизводительные вычисления на десятки миллионов долларов.

HPC для рабочих нагрузок искусственного интеллекта

Реализуйте крупнейшие на сегодняшний день рабочие нагрузки искусственного интеллекта с помощью ускорения графического процессора, интеграции с Jupyter Notebook и динамического облачного масштабирования. HPCWorks включает расширенную поддержку контейнерных рабочих нагрузок на графические процессоры и расширенное планирование с учетом топологии для широкого спектра рабочих нагрузок, связанных с высокопроизводительными вычислениями, искусственным интеллектом и аналитикой. Управляйте, оптимизируйте и прогнозируйте ресурсы с помощью комплексного и удобного мониторинга и отчетности с расширенной аналитикой.

Два специалиста, выполняющие рабочие нагрузки на искусственный интеллект и изучающие результаты на большом компьютерном мониторе.

Узнайте, как другие используют HPCWorks

hpcworks-product-center-case-study-nsf-ncar-firefighter-mhero-1280x720

NSF NCAR | Моделирование лесных пожаров и прогнозирование погодных условий при пожарах

Ученые сопоставили данные о пожарах на западе США с наблюдениями за атмосферными условиями, а затем смоделировали, как эти условия изменятся, используя передовые региональные и глобальные климатические модели, включая моделирование, проведенное в суперкомпьютерном центре Национального научного фонда США (NSF NCAR) в Вайоминге.

Откройте для себя возможность