Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Программное обеспечение для научных открытий и разработок

Объедините мультимодальные данные, искусственный интеллект и вычислительное моделирование в научных открытиях и разработках, чтобы принимать более быстрые и разумные решения и ускорить вывод продукции на рынок.

Оптимизация научных открытий и разработок

Темпы инноваций ускоряются быстрее, чем большинство организаций могут на них реагировать, но скорость без точности — пустая трата времени. Это давление растет в связи с усложнением продукта, растущими объемами данных и растущим вниманием к рынку. Постепенные исправления отдельных инструментов и ручных рабочих процессов, выполняемых методом проб и ошибок, отстают. Реальный риск — это не конкуренты, а научная операционная модель, которая замедляет прогресс и ограничивает влияние искусственного интеллекта.

В выигрыше окажутся те организации, которые сочетают глубокое научное понимание с инфраструктурой, позволяющей действовать быстрее, последовательнее и масштабнее. Это означает создание взаимосвязанной интеллектуальной научной операционной среды с полной отслеживаемостью от разработки до принятия решения, в которой каждый эксперимент можно использовать повторно, а искусственный интеллект и моделирование работают вместе, чтобы быстрее вывести на рынок новаторские инновации.

80% Расходы на исследования и разработки растут

Расходы на исследования и разработки растут, но отдача от них отстает. Глобальные расходы на исследования и разработки в фармацевтической отрасли выросли на 80% в период с 2016 по 2024 год, однако инфраструктура, позволяющая превратить эти инвестиции в более быстрые решения, не успела поспевать.

57% Разрозненность данных — это барьер #1 для эффективного использования лабораторных данных

57% ученых считают, что разрозненность данных является самым большим препятствием для эффективного использования лабораторных данных, в результате чего важные сведения остаются в ловушке, а искусственный интеллект не может дать надежных результатов.

22% Масштабирование искусственного интеллекта в медико-биологических науках остается недостижимой

Только 22% лидеров в области медико-биологических наук успешно внедрили искусственный интеллект, и только 9% сообщают о значительных результатах, что подчеркивает настоятельную необходимость структурированной базы научных данных.

Преобразование научных данных в знания, готовые к использованию искусственного интеллекта

Как превратить разрозненные научные данные в многоразовые, готовые к использованию искусственным интеллектом знания, которые ускоряют принятие решений и способствуют развитию конвейера?

Чтобы ускорить внедрение инноваций, организациям необходимо перейти от изолированных систем к взаимосвязанной интеллектуальной научной операционной среде, которая обеспечивает мультимодальное обнаружение на основе искусственного интеллекта на основе моделирования с полной отслеживаемостью от проектирования до принятия решения.

1280x720-sd66-image-8

Что для вас делает решение для научных открытий?

Интегрированная среда научных открытий и разработок структурирует научные знания в исходном виде, позволяя искусственному интеллекту и моделированию работать с высококачественными и повторно используемыми данными, ценность которых со временем возрастает.

Трансформируйте свои исследования и разработки, чтобы реализовать масштабируемые инновации

Преодолейте разрыв между научными знаниями и коммерческим производством с помощью интегрированной интеллектуальной операционной среды.

Женщина-ученый смотрит в микроскоп.

Унифицированный мультимодальный контекст

Унифицируйте научный контекст на протяжении всего жизненного цикла НИОКР. Объедините экспериментальные данные, документы и результаты в единую мультимодальную структуру, сохраняющую взаимосвязи между объектами, образцами, анализами и инструментами.

электронная книга «умное производство для фармацевтики», целевая страница, изображение, персонализированное производство, 1920x1080, оригинал

Аналитика с помощью искусственного интеллекта

Переходите от необработанных данных к научному смыслу. Применяйте искусственный интеллект к экспериментальным данным, результатам и вспомогательному контексту к узорам поверхности, объясняйте результаты и генерируйте интерпретируемые идеи, ускоряя понимание.

решения Siemens для медико-биологических наук-ключ-визуальный-оригинал

Интеллектуальная лабораторная оркестрация

Обеспечьте комплексную лабораторную оркестровку, которая координирует инструменты, рабочие процессы, перемещение данных и решения в режиме реального времени, обеспечивая последовательное выполнение экспериментов и надежное масштабирование научных рабочих процессов.

191128-фотолаборатория-16-9-оригинал

Визуальная поддержка принятия решений

Объединяйте экспериментальные данные, аналитику и научный контекст в интуитивно понятном и понятном виде, что позволит ученым и руководителям принимать уверенные решения «против» и расставлять приоритеты в процессе открытий и разработок.

предварительный просмотр живой лаборатории-4051-оригинал

Научный рабочий процесс с низким уровнем кода

Предоставьте ученым возможность визуально создавать и адаптировать рабочие процессы в разных условиях с помощью автоматизации с низким уровнем программирования, объединяющей инструменты, регистрацию, аналитику и искусственный интеллект.

предварительный просмотр живой лаборатории-3935-оригинал

FAIR, многократное использование научных данных

Внедряйте методы обработки данных FAIR, собирая стандартизированные метаданные, расширенный контекст и полную взаимосвязи между системами, превращая экспериментальные данные в надежные активы, поддающиеся машинному управлению, которые можно повторно использовать для аналитики и искусственного интеллекта.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

От фрагментированных данных до интеллектуального принятия решений

Оптимизация рабочих процессов исследований и разработок в фармацевтической отрасли