Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Analiza datelor inteligență artificială

AI și analize pentru servicii bancare, finanțe și asigurări

Folosiți analiza întreprinderii, AI și modelarea predictivă pentru a transforma serviciile bancare, de asigurări și financiare. Reduceți riscul, detectați frauda și luați decizii mai inteligente cu Rapidminer.

Modernizați cu ajutorul analizelor de întreprindere

Instituțiile financiare se confruntă cu o presiune fără precedent, deoarece concurența și tehnologiile disruptive remodelează modul în care oamenii cheltuiesc, economisesc și investesc. Peisajul competitiv se intensifică, în timp ce activitățile infracționale sofisticate, inclusiv frauda și atacurile cibernetice, reprezintă provocări din ce în ce mai mari. Autoritățile de reglementare impun cerințe stricte de autoanaliză, alertare și raportare.

75% dintre organizații pilotează AI agentic

75% dintre liderii IT au raportat că organizația lor a implementat, implementează sau pilotează AI agentic.

80% furnizorii integrează capacitățile agenților

Se așteaptă ca capacitățile agentice AI să crească rapid și să fie adoptate pe scară largă.

72% Cele mai multe companii folosesc acum AI

În cel puțin o funcție, aproape trei din patru companii folosesc acum AI, multe aplicând-o în mai multe echipe.

Cum pot liderii din sectorul bancar și de asigurări să utilizeze IA și analiza pentru a obține un avantaj competitiv și a stimula inovația pe o piață în evoluție rapidă?

Prin integrarea datelor, AI și automatizării inteligente într-o soluție unificată, instituțiile financiare pot accelera inovația. Acest lucru le permite să furnizeze servicii hiper-personalizate, să eficientizeze conformitatea cu reglementările și să optimizeze performanța portofoliului, asigurând o creștere pregătită pentru viitor.

Clădire bancară cu cer albastru deasupra.

De ce este AI esențială pentru instituțiile financiare?

AI revoluționează serviciile financiare. De la îmbunătățirea experiențelor clienților până la atenuarea riscurilor și optimizarea operațiunilor, IA împuternicește instituțiile să navigheze pe piețe complexe, să promoveze inovația și să asigure un avantaj competitiv într-un peisaj în continuă evoluție.

Webinar live | AI guvernată pentru servicii financiare

Descoperiți modul în care organizațiile bancare, servicii financiare și asigurări de top conectează datele, guvernanța și inteligența artificială pentru a obține rezultate de afaceri de încredere.

Doi colegi care revizuiesc o prezentare
Vertical Hotspot Cityscape - Prim-plan bancar

Podcast: Fundația AI financiară

Aflaţi cum Intelligence Center X conectează datele, guvernanţa şi inteligenţa artificială pentru serviciile financiare.

Capacități cheie pentru analiza financiară

Modernizare flexibilă SAS

Asiguraţi-vă operaţiunile pentru viitor prin rulare programele SAS, în felul tău. Scalați perfect analizele de bază în cloud pentru a crește performanța, menținând în același timp securitatea și conformitatea riguroasă de care instituția dvs. necesită.

Modelare predictivă avansată

Aplicați AI și învățarea automată să prevadă mișcările pieței, să evalueze riscul de credit și să detecteze frauda. Construiți și implementați modele explicabile cu interfețe intuitive pentru luarea deciziilor proactive și conformitate robustă.

Guvernanță cuprinzătoare a datelor

Asigurați integritatea datelor, securitatea și conformitatea cu reglementările. Explorați, pregătiți și partajați în siguranță date financiare critice în întreaga organizație, promovând transparența și încrederea în analizele și raportarea dvs.

Întrebări frecvente

Aflați mai multe

Urmăriți

Ceas | De ce investițiile în IA încă nu reușesc să ofere rezultate de afaceri în domeniul bancar, al serviciilor financiare și al asigurărilor

Ascultă

Blogul | Fundația IA financiară: date, guvernanță și transcriere de încredere

Citiți

Recenzii | Recenzii Rapidminer AI Studio