Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Intelligence Center X Graph Studio?

Creați un grafic de cunoștințe bogat, guvernat, care funcționează pe toate datele dvs. Cu software-ul Intelligence Center X Graph Studio, puteţi:

  • Puneți întrebări complexe în mai multe domenii cu mai multe asocieri și tipuri de entități - ad hoc
  • Oferiți agenților AI un strat de context guvernat, de înaltă performanță, în fiecare sistem
  • Transformați și evoluați graficul de cunoștințe în memorie la scară de întreprindere
rapidminer graph studio pagina de produs promo 640x480

Redefiniți viteza de interogare și scalarea cu MPP în memorie

Accelerați interogările complexe cu MPP în memorie care fragmentează automat datele și paralelizează atât încărcarea, cât și interogarea - nu este necesară partiționarea manuală. Oferiți performanțe constante și rapide pe măsură ce graficul dvs. de cunoștințe se scalează.

Furnizați rapid grafice de cunoștințe pregătite pentru producție

Automatizați crearea ontologiei din datele dvs. cu o paradigmă Graphmart. Construiți și perfecționați treptat graficele de cunoștințe folosind un strat de date compozabil și o abordare în pas de interogare pentru testare și evoluție continuă.

Îmbunătățiți platformele dvs. de date existente

Adăugați un strat semantic scalabil în sistemele existente, care minimizează mișcarea și duplicarea datelor, oferind în același timp performanțe la nivel de producție. Maximizați valoarea investițiilor dvs. curente fără a rupe și înlocui.

Capacități recomandate

Conectați sensul în fiecare sistem

Creați o ontologie unificată care acoperă sistemele PLM, ERP, CRM, MES și platforme de date - definind semnificația entităților și a relațiilor lor între domenii. Fără duplicarea datelor și migrarea la scară largă, puteți îmbunătăți automat calitatea datelor, puteți crește valoarea investițiilor existente și puteți oferi fiecărui utilizator și agent un singur strat semantic guvernat pentru interogare, combinare și acțiune.

O diagramă de rețea prezintă noduri albastre, roșii, galbene și verzi conectate prin linii pe un fundal alb simplu sau gri deschis.

Alimentați agenții AI cu un strat de context de întreprindere

Oferiți agenților AI acces direct la datele și relațiile conectate, în direct în graficul cunoștințelor. Ontologia oferă agenților comenzi rapide structurate pentru a răspunde la întrebări complexe care acoperă mai multe sisteme - reducând timpul până la răspunsuri și consumul de jetoane la scară. Viteza în memorie permite explorarea interactivă în timp real, cu răspunsuri sub secundă. Împărțiți fiecare răspuns al agentului în fapte trasabile, legate de sursă.

Accesați datele la scară largă cu standarde deschise

Construit pe standarde deschise W3C - RDF, SPARQL, OWL și SHACL - asigurând interoperabilitate, fără blocare a furnizorului și interogare flexibilă în datele structurate și nestructurate din diverse surse. Algoritmii grafice și etichetele de proprietăți prin RDF-Star sunt acceptate nativ în cadrul arhitecturii bazate pe standarde, oferindu-vă tot ce este mai bun din ambele lumi, fără a compromite deschiderea.

rapidminer-graph-studio-accese-date-la scale-as487165078-6625x3714

Interogați și transformați la scară de întreprindere

Eliberați întregul potențial al datelor dvs. conectate cu Rapidminer Graph Lakehouse. Arhitectura sa MPP în memorie oferă încărcare, interogare și transformare extrem de rapide în miliarde de entități - dovedite la zeci de miliarde de producție. Gestionați datele din memorie, virtualizate sau pe disc. Transformați și îmbogățiți graficul cunoștințelor fără ETL extern - și țineți pasul cu cerințele de interogare a agenților AI.

rapidminer-graph-studio-interogare-și-transformă-la scară întreprinderi-as563024265-7845x5230

Integrați perfect ecosistemul dvs. de analiză

Integrați Intelligence Center X Graph Studio cu ecosistemul dvs. existent de știință și analiză a datelor. Conectați-vă la platformele preferate utilizând Jupyter Notebooks, Apache Arrow Flight, API-uri HTTP/REST și instrumente BI. Extindeți capacitățile cu extensii definite de utilizator (UDX) pentru un mediu de analiză flexibil.

rapidminer-graph-studio-întâlnire-birou-colaborare-as440299419-original-6720-4480
Select...

Intelligence Center X Graph Studio în domeniul farmaceutic și al științelor vieții

Companiile farmaceutice și de științe ale vieții se confruntă cu cerințe de reglementare intense și procese complexe în mai multe etape. Intelligence Center X Graph Studio conectează aceste domenii într-un grafic de cunoștințe unificat, permițând genealogia loturilor, trasabilitatea lanțului de aprovizionare și conformitatea pregătită pentru audit. Răspundeți la întrebările de reglementare în câteva secunde și oferiți agenților AI un context controlat și trasabil pentru mediile validate de GXP.

O seringă marcată cu măsurare se sprijină pe o suprafață reflectorizantă albastră lângă o pastilă albă și capsule sau tablete roșii și albastre.

Întrebări frecvente