Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Comutare DC

SIRIUS 3QC1 DC Contactor

Cu contactorul SIRIUS 3QC1 DC, puteți comuta sarcini mari de curent continuu de până la 1.000 V sau 1.500 V în aplicații grele în mod fiabil, sigur și fără arcuri sau uzură.

Imaginea produsului contactorului de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele

De ce contactorul SIRIUS 3QC1 DC?

Contactorul de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele este primul contactor DC bazat pe semiconductori din lume cu tehnologie hibridă pentru comutarea conform IEC a tensiunilor DC de până la 1.500 V și curenți de curent continuu de până la 600 A. Proiectat special pentru comutarea fiabilă, fără arc și fără uzură în aplicații grele, contactorul pentru sarcini grele combină tehnologii de comutare electromecanică și electronică.

  • Robustețe ridicată: cel puțin 150.000 de operațiuni de comutare
  • Bidirecțional: comutatoare indiferent de direcția curentului
  • Izolat în siguranță: contactele mecanice asigură izolarea galvanică
  • Fără arc și uzură: semiconductorii se ocupă de procesul de comutare
  • Operabil de la distanță: operare convenabilă și sigură de la distanță

Beneficii cheie

Comutați sarcini mari cu încredere și siguranță

Comutați sarcini DC de până la 1.500 V (IEC) sau 1.000 V (UL) în mod fiabil, fără arc și, mai presus de toate, fără uzură cu contactorul pentru sarcini grele. Și faceți acest lucru pe termen lung, pentru cel puțin 150.000 de cicluri de comutare.

Creșteți flexibilitatea în funcționarea cu curent continuu

Obțineți o mai mare flexibilitate în aplicațiile de încărcare, descărcare și recuperare a energiei cu un singur contactor de curent continuu: comutați în siguranță curenții DC în ambele direcții datorită funcționării bidirecționale adaptabile automat.

Reduceți efortul de întreținere

Simplificați punerea în funcțiune, diagnosticarea și întreținerea: Monitorizați starea și starea contactorului de curent continuu prin feedback-ul vizual instantaneu furnizat de LED-urile de stare integrate.

Capacități recomandate

Operator care stă în fața unui monitor, controlând de la distanță contactorul de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele.

Controlați contactorul de curent continuu de la o distanță sigură

Integrați contactorul SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele în arhitecturile dvs. de energie sau automatizare: Telecomanda permite o funcționare convenabilă și sigură, fără a fi nevoie de intervenție directă la fața locului.

Tehnician de service stând în fața unui dulap de control deschis care conține un contactor de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele instalat

Beneficiați de izolarea galvanică

Asigurați o izolare electrică sigură în aplicațiile dvs. de curent continuu: Deschiderea mecanică de contact a contactorului greu întrerupe în mod fiabil circuitul, oferind siguranță în timpul întreținerii.

Trei simboluri reprezentând semiconductori, curent continuu și fiabilitate pentru contactorul de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele.

Alegeți tehnologia semiconductoare fiabilă

Comutați tensiunile și curenții de curent continuu mari cu o fiabilitate excepțională: Tehnologia semiconductoare a contactorului de curent continuu preia procesul de comutare. Acest lucru permite comutarea fără arc și reduce uzura contactului.

Select...
Sisteme de stocare a bateriilor Siemens Siestorage pentru WUN Bioenergie

Contactor bidirecțional DC pentru sisteme de stocare a bateriilor

Sistemele de stocare a bateriilor ajută la stabilizarea rețelelor, la integrarea mai flexibilă a energiei regenerabile și la reducerea perioadelor de generare insuficientă. Contactorul de curent continuu SIRIUS 3QC1 pentru sarcini grele permite comutarea bidirecțională fiabilă, fără arc și uzură pentru aplicații staționare de stocare a bateriilor și rafturi de alimentare - cu până la 1.500 V DC și 600 A. Pentru o mai mare flexibilitate, disponibilitate și funcționare fiabilă a rețelei.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe