Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Comutare și protecție de joasă tensiune

Curent direct — tehnologie transformatoare de joasă tensiune

Aplicațiile inovatoare, de la surse regenerabile la centre de date, modelează lumea noastră. Profitați la maximum de ele cu curent continuu de joasă tensiune. Luați calea directă către o distribuție mai durabilă a energiei DC cu tehnologia noastră DC alimentată cu semiconductori - și reduceți pierderile de conversie, sarcinile de vârf și OPEX.

LP Banner 2000x1137 SecundarYKv2 NoText

SPS 2026: Înregistrați-vă acum pentru a obține biletul gratuit

Obțineți acces gratuit la târgul SPS din Nürnberg în perioada 24 - 26 noiembrie 2026. Alăturați-vă nouă live în sala 11 sau online.

Distribuție de curent continuu

De ce curent continuu și o microrețea DC?

Creșterea cererii de energie, constrângerile rețelei și creșterea rapidă a infrastructurii digitale și a dispozitivelor native DC împing rețelele convenționale de curent alternativ la limitele lor. Curentul continuu de joasă tensiune (LVDC) oferă o cale inteligentă înainte: mai puțini pași de conversie între generarea, alimentarea și consumul de energie electrică, eficiență energetică mai mare și stabilitate mai mare a rețelei. Prin reducerea pierderilor de energie, reducerea utilizării materialelor, precum și a numărului de componente și permițând integrarea perfectă a surselor regenerabile de energie și stocarea energiei, curentul continuu (DC) oferă performanțe măsurabile și câștiguri de durabilitate.

Pe măsură ce electrificarea și digitalizarea se accelerează, curentul continuu nu mai este opțional: distribuția de curent continuu devine noul standard pentru o rețea inteligentă și o microrețea DC rezistentă, pregătită pentru viitor, care poate continua să funcționeze în modul off-grid în timpul unei întreruperi în rețeaua de curent alternativ de nivel superior, asigurând alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de producție și centrelor de date, de exemplu.

Beneficii cheie

Obțineți economii de energie de până la 8%

Reduceți consumul total de energie cu până la 8%: rețelele de curent continuu reduc etapele de conversie AC-DC și pierderile de conversie. În plus, sursele regenerabile de energie pot fi integrate direct, permițând utilizarea practic fără pierderi.

Reduceți sarcinile de vârf cu până la 80%

Utilizați o arhitectură de curent continuu cu stocare integrată a energiei pentru a recupera energia din frânare și alte procese prin recuperare, depozitați-o și utilizați-o pentru a reduce sarcinile de vârf - reducându-le cu până la 80% pentru a evita penalizările.

Economisiți până la 50% la materiale

Beneficiați de cabluri de cupru mai subțiri: curentul direct necesită doar trei conductori în loc de patru. În plus, sunt necesare mai puține componente și cabluri datorită etapelor reduse de conversie în rețelele DC.

Capacități recomandate

Folosiți tehnologia revoluționară a semiconductorilor

Comutați curenții direcți în siguranță și fiabilitate cu tehnologia noastră inovatoare de semiconductori: detectează defecțiunile rețelelor de curent continuu extrem de rapid și întrerupe fără arcuri - de până la o mie de ori mai rapid decât comutatoarele convenționale.

Îmbunătățiți performanța sustenabilă a distribuției de energie

Obțineți o sustenabilitate mai mare cu rețelele DC: reduceți pierderile de energie și reduceți consumul de cupru, convertoarele AC/DC și deșeurile electronice. Energia regenerabilă poate fi integrată mai ușor și utilizată practic fără pierderi.

Construiți pe o expertiză puternică în curent continuu

Contați pe expertiză de nivel înalt în cercetare și dezvoltare a produselor și sistemelor inovatoare de curent continuu de joasă tensiune. Suntem parteneri în proiecte pilot de curent continuu cunoscute și contribuim activ la eforturile globale de standardizare DC pentru a asigura interoperabilitatea.

Descoperiți unde curentul continuu stabilește noi valori de referință

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

CAZ DE UTILIZARE

Du-te direct! Curent continuu pentru centrele de date pregătite pentru AI.

Conduse de AI, cloud computing și alte aplicații intensive de date, centrele de date sunt în plină expansiune, ducând la o creștere rapidă a cererii de energie. Operatorii se confruntă cu provocarea de a asigura performanțe maxime, disponibilitate și protecție a rack-urilor lor de servere costisitoare. Deoarece toate sistemele lor IT și de telecomunicații funcționează pe curent continuu, iar sursele regenerabile generează curent continuu, următorul pas este utilizarea distribuției de curent continuu și a unei microrețele de curent continuu în locul infrastructurilor bazate pe AC. Acest lucru minimizează conversiile de energie, pierderile de energie, interferențele electromagnetice și complexitatea, protejând în același timp împotriva fluctuațiilor și întreruperilor din rețeaua de curent alternativ din amonte. Tehnologia inovatoare DC alimentată cu semiconductori permite rețele extrem de eficiente și sigure, sporind eficiența cu până la 8%, reducând costurile și reducând emisiile de CO₂.

Select...
Celula de producție în configurație DC

Curent direct în aplicații industriale

Fabricile moderne dispun de multe dispozitive native DC, cum ar fi convertoare de frecvență, roboți, benzi transportoare, iluminat, sisteme de control, fotovoltaice și stocare a energiei pentru limitarea sarcinii maxime sau alimentarea cu energie de urgență. Utilizarea unei rețele de curent continuu furnizează energie fotovoltaică direct la legăturile de curent continuu, reducând conversiile AC/DC, economisind până la 8% energie, reducând nevoile de căldură și răcire, precum și OPEX și reducând amprenta de CO2 a instalației.

Explorați produsele pentru curent continuu de joasă tensiune

Întrebări frecvente