Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce un releu SIRIUS 3RF5 DC în stare solidă?

Rețelele DC devin din ce în ce mai importante în numeroase domenii de aplicare. Acestea permit o distribuție mai eficientă a energiei prin eliminarea necesității de conversii multiple AC/DC și reducerea pierderilor de energie. În același timp, acestea facilitează integrarea surselor regenerabile de energie, a sistemelor de stocare a bateriilor și a încărcărilor moderne de curent continuu. Acest lucru impune, de asemenea, cerințe mai mari pentru dispozitivele de comutare, care trebuie să gestioneze în mod fiabil frecvențele înalte de comutare, rămânând în același timp eficiente și durabile.

Dispozitivele inovatoare SIRIUS 3RF5 DC cu releu solid state au fost dezvoltate special pentru aplicații DC care necesită mai mult de 1.000 de operații de comutare pe oră. Acestea sunt disponibile ca releu de stare solidă DC pentru montarea pe un radiator sau ca contactor DC în stare solidă cu radiator integrat. Datorită pierderilor de putere foarte reduse, se generează mai puțină căldură, reducând cerințele de răcire și prelungind durata de viață. Acest lucru ajută la reducerea costurilor de operare și la creșterea disponibilității sistemului.

Beneficii cheie

Beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de viață

Beneficiați de fiabilitate pe termen lung și durabilitate remarcabilă pentru mai mult de 1.000 de operațiuni de comutare pe oră datorită tehnologiei robuste de comutare DC bazată pe semiconductori, fără piese de uzură mecanică.

Economisiți spațiu valoros în panoul de control

Puneți bazele pentru modele mai compacte ale dulapurilor de comandă, cu densitate mai mare de ambalare și radiatoare mai mici - datorită pierderilor reduse de energie și generării de căldură, precum și a unei lățimi de economisire a spațiului de doar 22,5 mm.

Simplificați-vă procesul de planificare

Reduceți complexitatea în planificare, achiziții și gestionarea stocurilor - datorită unui portofoliu simplificat cu două variante: releul DC în stare solidă pentru radiatoarele existente și contactorul DC în stare solidă gata de utilizare.

Capacități recomandate

Două femei într-un birou și laborator. Un difuzor încrucișat indică funcționarea silențioasă a dispozitivelor de comutare SIRIUS 3RF5 în stare solidă

Eliminați zgomotul în medii sensibile

Utilizați comutarea silențioasă: Datorită tehnologiei sale complet electronice în stare solidă, releul SIRIUS 3RF5 DC în stare solidă este ideal pentru medii sensibile la zgomot, cum ar fi ascensoare, birouri, spitale, laboratoare etc.

Tableta cu termometru, scară și fabrică ilustrează controlul temperaturii cu dispozitivele de comutare SIRIUS 3RF5 în stare solidă.

Activați controlul precis al temperaturii

Permite controlul precis al temperaturii, de exemplu în aplicațiile de încălzire electrică. Cu cât controlul trebuie să fie mai fin, cu atât frecvența de comutare este mai mare - ideală pentru rezistența ridicată la comutare a releului de stare solidă SIRIUS 3RF5 DC.

Un curent continuu și o pictogramă tahometru indică performanța ridicată a dispozitivelor de comutare semiconductoare SIRIUS 3RF5.

Alegeți tehnologia de comutare DC de înaltă performanță

Beneficiați de o soluție puternică de comutare pentru aplicații de curent continuu: releele și contactoarele SIRIUS 3RF5 DC în stare solidă sunt proiectate pentru a fi utilizate la tensiuni de linie foarte mari, reducând în același timp pierderile de putere datorită tehnologiei semiconductoare.

Select...
Fabricarea autoturismelor

Disponibilitate mai mare pentru sistemele adezive din industria auto

În sistemele automate de adeziv de asamblare a vehiculelor, circuitele de încălzire trebuie să mențină în mod fiabil adezivul topit la temperatura dorită - de la aproximativ 30 °C la pompa cu tambur până la 85 °C la capul aplicatorului robotului. La trecerea la rețelele de curent continuu, releul SIRIUS 3RF5 DC în stare solidă și contactorul DC în stare solidă permit un control precis, cu uzură redusă a sistemului de încălzire. Acest lucru crește disponibilitatea sistemului, reduce riscul de întrerupere și îmbunătățește eficiența energetică datorită pierderilor reduse de energie.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe