Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
GESTIONAREA DISPOZITIVELOR INDUSTRIALE

Centrul de active industriale Siemens

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) permite o gestionare a activelor OT asemănătoare IT în automatizarea descoperirii și identificării activelor cu cea mai înaltă calitate a datelor gestionate într-un serviciu de inventar cloud scalabil, cu conectivitate API deschisă.

GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ACTIVELOR INDUSTRIALE

Unificați mediile IT și OT

Industrial Asset Hub (IAH) este un produs Software-as-a-Service (SaaS) conceput special pentru clienții industriali care doresc să reducă decalajul dintre lumea lor IT și OT. Cu capacitățile sale avansate, IAH împuternicește organizațiile industriale să descopere, să contextualizeze și să gestioneze în siguranță dispozitivele lor industriale și să se integreze cu ușurință cu soluțiile de management IT asse.

Inima IAH constă în capacitatea sa de a descoperi dispozitive cu cea mai înaltă calitate a datelor în magazin. Prin utilizarea linkurilor de active furnizate de rețeaua noastră de parteneri, IAH poate descoperi și identifica fără efort o mare varietate de dispozitive industriale, independent de furnizor. Partenerii pot contribui cu ușurință cu linkuri de active la IAH pentru a extinde capacitățile de interacțiune a activelor. Această deschidere și modularitate este o caracteristică definitorie a IAH, deoarece permite clienților și furnizorilor, indiferent de afilierea lor, să dezvolte propriile linkuri de active și să le integreze perfect în platforma noastră OT. Acest lucru asigură faptul că fiecare client poate descoperi și gestiona eficient dispozitivele fără a fi legat de niciun instrument local specific furnizorului.

Odată ce dispozitivele sunt descoperite, IAH depășește simpla identificare, oferind capabilități cuprinzătoare de gestionare. Cu IAH, clienții industriali își pot optimiza procesele de gestionare a dispozitivelor, ducând la o eficiență sporită, la reducerea timpilor de nefuncționare, la o transparență îmbunătățită a magazinului, permițând analize mai detaliate privind securitatea cibernetică sau obsolescența.

Vizualizați documentația >
Alăturați-vă comunității noastre >
ServiceNow - Conector grafic de servicii IAH >

Grafic care arată modul în care Siemens Industrial Asset Hub reduce decalajul dintre dispozitivele de gestionare OT și IT.

Explorați produsele noastre

Pentru a începe rapid, IAH oferă un nivel gratuit care permite utilizatorului să evalueze IAH timp de un an cu caracteristici de bază (descoperire, inventar, API completă) pentru 10 active. Nivelul de bază permite capabilități complete IAH printr-un abonament de un an pentru 1000 de active.

Întrebări frecvente

Cum descoperă și identifică Siemens Industrial Asset Hub dispozitivele?

Siemens IAH se conectează la activele dvs. de producție cu un serviciu gateway modular și scalabil, care este implementat aproape pentru a vă accesa rețeaua de producție. Serviciul de gateway IAH este disponibil ca o aplicație Industrial Edge (IE), precum și ca un pachet de compunere Docker liber implementabil, care poate fi implementat pe dispozitive inteligente non-IE (de exemplu, SCALANCE LPE, de asemenea dispozitive non-Siemens) sau într-un mediu IT virtualizat.

Cum se integrează Siemens Industrial Asset Hub cu sistemele IT existente?

Siemens IAH SaaS oferă un serviciu centralizat și sigur de inventariere a activelor bazat pe cloud, care este accesibil printr-un API bine documentat și sigur de către alte soluții bazate pe cloud. Prin intermediul API-ului, datele de inventar pot fi, de exemplu, integrate perfect în instrumente sau servicii analitice (Vulnerability Management, Obsolescence Management), precum și în sistemul existent de gestionare a fluxului de lucru al activelor IT sau un CMDB. IAH poate, de asemenea, să contextualizeze ciclul de viață al activelor, documentația sau resursele de informații despre starea firmware-ului, cum ar fi, de exemplu, un Shell de administrare a activelor.

Care sunt elementele de bază tehnice ale Siemens Industrial Asset Hub?

Siemens IAH sprijină sarcinile dvs. de gestionare a activelor OT cu trei componente principale:

  • Un serviciu de inventar cloud găzduit central (serviciu de backend SaaS) care consolidează toate datele activelor OT la nivelul întregii flote. Cuprinde și expune toate capacitățile IAH. Aceste capabilități pot fi accesate printr-o aplicație UI bazată pe web și API-ul nostru bine documentat.
  • Gateway-uri de active care sunt distribuite în fabricile dvs. la fața locului, aproape de producție, descoperind informații despre active și direcționând capacitățile de acțiune către inventarul cloud. Comunicarea dintre Asset Gateway și serviciul backend este stabilită cu protocoale sigure și prietenoase cu firewall-ul (ușor de implementat în conceptele de securitate industrială conforme cu IEC62443)
  • Link-uri de active furnizate de rețeaua noastră de parteneri interni și externi Siemens, care conectează Asset Gateway cu dispozitive de automatizare și de teren din rețeaua de producție, permițând capacități extinse de gestionare, cum ar fi actualizările firmware-ului OT.
Grafic care arată fluxul Siemens Industrial Asset Hub de la gateway-ul de la magazinul de la serviciul cloud la aplicațiile de întreprindere.

Descoperiți posibilitățile