Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Cum beneficiază companiile de subvenții

Deși măsurile de sustenabilitate ale guvernului german care rezultă din Pactul verde al UE sporesc cerințele pentru clădiri, există mai multe și mai ușor de obținut oportunități de finanțare. Oferim soluții cu care puteți beneficia de subvenții federale pentru eficiența energetică.

Finanțare federală pentru dezvoltarea durabilității

Odată cu finanțarea federală pentru clădiri eficiente (BEG), finanțarea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic a guvernului federal este restructurată și i se oferă o abordare orientată spre practică. Modernizarea timpurie a tehnologiei clădirilor este importantă și deosebit de atractivă acum, cu finanțarea federală pentru clădiri eficiente.

Vă sprijinim în drumul către o clădire inteligentă cu soluții și concepte adaptate provocărilor și cerințelor dumneavoastră. Luați legătura cu experții noștri și aflați cum puteți beneficia cel mai bine de noul BEG. Vom fi bucuroși să vă sprijinim cu sfaturi concrete și dezvoltarea individuală a proiectului.

Prim-plan al grupului de muncitori în construcții care poartă pălării dure și ochelari de protecție.

Valoarea finanțării și obiectul finanțării

Din ianuarie 2021, operatorii de clădiri pot solicita finanțare BEG pentru clădiri nerezidențiale de la BAFA. Subvenția este de 15% din costurile eligibile, vizând modernizările sectorului privat și municipale.
Finanțarea acoperă:

  • Instalarea și înlocuirea tehnologiei de măsurare, control și reglare pentru automatizarea sporită a clădirilor
  • Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a anvelopei clădirii (de exemplu, ferestre, uși, izolație de pereți sau acoperișuri)
  • Instalarea generatoarelor de căldură eficiente sau a tehnologiei de încălzire
  • Măsuri de optimizare a sistemului de distribuție a încălzirii pentru creșterea eficienței energetice
    Planificare specializată și supraveghere a construcțiilor.
Logo-ul Siemens cu o grafică de transformare digitală.

Creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2

Creșteți eficiența energetică a companiei dvs. și reduceți emisiile de CO2 cu concepte de soluții durabile. Datorită finanțării federale pentru eficiența energetică și a resurselor în economie, sunt finanțate măsuri cuprinzătoare - de la dezvoltarea conceptului până la achiziționarea de sisteme eficiente cu instalarea tehnologiei inteligente de contorizare, control și reglare, precum și a software-ului de gestionare a energiei până la optimizarea energetică a sistemelor și proceselor. Vom fi bucuroși să vă sfătuim cu privire la proiectul dvs. individual
pentru a găsi conceptul optim și a primi finanțare maximă. Luați legătura cu experții noștri.

Portofoliu eligibil de soluții Siemens

Cheia pentru o mai mare flexibilitate și eficiență în funcționarea clădirii este interacțiunea dintre meseriile individuale. Cu o modernizare a sistemului de management la o platformă integrată de management al clădirii Desigo CC, actualizări ale sistemului de automatizare și integrarea dispozitivelor inteligente de teren, clădirea dvs. devine un ecosistem care transformă datele clădirii în date cu valoare adăugată. De asemenea, puteți utiliza servicii digitale. Monitorizați automat performanța sistemelor dvs. tehnice, creșteți bunăstarea utilizatorilor clădirilor sau reduceți semnificativ consumul de energie al sistemelor dvs. Aplicațiile bazate pe AI și deschise pe platformă ale Building X eliminați complexitatea, reduceți silozurile de date, îmbunătățiți performanța clădirilor și faceți clădirile mai durabile.

O femeie și un bărbat stau la un birou cu un laptop și au o discuție.